My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS)-palettikokonaisuuden yleiskuvaus

16-asemainen palettikokonaisuusvaihtoehto Haasin UMC-500- ja UMC-500SS -yleistyöstökeskuksiiin on suunniteltu sarjatuotantoon ja miehittämättömään työstöön. Tämä tuotantoratkaisu sopii erinomaisesti myös suuren sekoituksen ja pienen määrän osien käyttöön, koska käyttäjä voi myös määrittää tietyn osaohjelman kullekin paletille. Aina kun paletti siirretään koneistusalueelle, ohjaus kutsuu automaattisesti sitä varten määritetyn osaohjelman.

 

UMC-500(SS)-palettikokonaisuuden tekniset tiedot

  TUUMA METRINEN
Asemien lukumäärä 16+1 16+1
Palettien lukumäärä
17 %
17 %
Paletin pituus
7,9" 200 mm
Paletin leveys
7,9"
200 mm
Paletin enimmäiskuormitus (työkappaleen kiinnitys + työkappale)
200 lb
90,7 kg
Osan enimmäishalkaisija (työkappaleen kiinnitys + työkappale) 8,0"
203 mm
Osan enimmäiskorkeus (työkappaleen kiinnitys + työkappale) 16,5" 419 mm

UMC-500(SS)-paletin aikataulutusruudukko

Paletin aikataulutusruudukon käyttöliittymä

Yksinkertaisen aikataulutusruudukon avulla paletin ajoitustoiminnot voi suorittaa siihen tarkoitetulta näytöltä. Paletit voidaan aikatauluttaa yksitellen tärkeysjärjestyksen ja sekvensointivaatimusten mukaan.

  • Jokaiselle paletille määritetään numero (1–17), ja jokaiselle palettikokonaisuuden ja koneen varastosijainnille määritetään kirjain (A–Q). Varastosijainnit eivät muutu, mutta palettien tunnistenumerot siirtyvät, joten voit helposti nähdä kunkin paletin senhetkisen sijainnin. Läpikuultavat numerot ilmaisevat paletin kohdetta, kun paletinvaihtaja liikkuu.
  • LOAD ORDER (Latauskäsky) -sarake ilmaisee kunkin paletin aikataulutusjärjestystä. Voit aikatauluttaa paletit painamalla palettikokonaisuuden latausaseman palettiaikataulutuspainiketta. Paina näppäintä F2, kun oikea paletti näkyy korostettuna aikataulutuspöydällä, tai anna vain järjestysnumero kyseisen paletin LOAD ORDER -sarakkeeseen.
  • Korosta paletin PROGRAM NAME (Ohjelman nimi) -saraketta ja paina ENTER (Syötä), niin voit siirtyä ohjelmaluettelossa ja valita, mikä ohjelma suoritetaan aina, kun kyseinen paletti ladataan koneeseen.
  • Aikataulutuspöydän yksipainikenäppäimet helpottavat koneen käytössä yleisiä toimintoja.
    • Paina ALTER, jotta voit ladata korostetun paletin koneeseen ja aktivoida sille määritetyn ohjelman.
    • Painamalla INSERT voit suorittaa aktiivisen ohjelman. Tämä painike käynnistää työkierron palettitilassa. Palettitila tulkitsee M199-koodin seuraavasti: “lataa aikataulutettu paletti ja suorita sille määritetty ohjelma” (katso alta).
    • Aikatauluta korostettu paletti painamalla F2:ta.
    • Lähetä latausasemassa (hylly A) oleva paletti palettikokonaisuuden tyhjään asemaan painamalla F3:a.
    • Tuo korostettu paletti latausasemaan (hylly A) painamalla F4:ää.

Olemme kehittäneet uuden M-koodin automaattisten paletin vaihtajien kanssa käytettäväksi. M199:ää käytetään yleensä ohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla [CYCLE START] muistitilassa, niin M199 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Mutta jos ohjelma on käynnistetty painamalla [INSERT], kun paletin aikataulutusruudukko on näkyvissä (PALLET MODE), M199 komentaa paletinvaihdon latautumaan seuraavalle aikataulutetulle paletille ja ajaa siihen palettiin liittyvän ohjelman. Näin käyttäjä voi käynnistää koneistuksen millä tahansa paletilla jopa kesken ohjelman suorittamisen ja jatkaa keskeytyksetöntä koneistusta niin kauan kuin paletteja on aikataulutettu.

UMC-500(SS)-palettitiedot

Kun 16-asemainen paletinvaihtaja tilataan yhdessä koneen kanssa, tilaaja saa kaikkiaan 17 palettia. Kukin paletin on paksuus on 1" (25,4 mm), ja sen muut mitat ovat 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Paletit on valmistettu niukkaseosteisesta teräksestä, ja niiden yläpinta on tarkkuustyöstetty, ja ne voidaan porata ja kierteittää sopiviksi erikoistyökaluille tai tavanomaisille puristimille. Näiden palettien työalue on mitoiltaan 8" (203 mm) halkaisijaltaan x 16,5" (419 mm) korkeudeltaan.

  • Niukkaseosteinen teräs ja aihioyläpinta
  • Poraa ja kierteitä tarpeen mukaan jälkimarkkinoiden työkappaleiden kiinnitystä varten 
  • Soveltuu vaivatta erityiskiinnittimille
  • Lisäpaletteja saatavissa
  • 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm) paletin koko
  • Työalueen halkaisija 8" (203 mm) x korkeus 16,5" (419 mm)

Sisältää 50+1 sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan

16-asemainen palettikokonaisuusvaihtoehto päivittää UMC-500(SS)-mallin Haasin suunnittelemaksi ja rakentamaksi 50+1 sivukiinnitteiseksi työkalunvaihtajaksi, jolloin käyttäjä saa lisää työkalutaskuja varatyökaluille ja useamman työn suorittamiseen. Kaksoisvarsipuristin vaihtaa työkalut nopeasti, mikä minimoi muun kuin leikkaavan toiminnan ajan.

Työkalunvaihtajassa on servokäyttöinen karuselli, joka sallii minkä tahansa työkalun välittömän paikoituksen karuselliin. Ei enää paikoitusta tasku kerrallaan. Nopeampi paikoitus vähentää kiertoaikoja lyhyiden koneistustoimenpiteiden aikana tai jos karusellia ei ole esivaiheistettu seuraavaa työkalua varten. Kun vierekkäiset taskut ovat tyhjät, työkalunvaihtaja hyväksyy ylikokoiset työkalut, ja vaihtajassa on sisäinen automaattinen palautustoiminto, mikäli työkalun vaihto keskeytyy mistä tahansa syystä.

  • Suorapaikoituskaruselli supernopeita työkalujen vaiheistuksia varten
  • Nopeat työkalunvaihdot lyhentävät kiertoaikoja jokaisen työkalunvaihdon aikana
  • Taskutyökalupöytä ohjauksessa sallii täydellisen työkalunvaihtajan hallinnan
  • SUURTEN työkalujen tunnistaminen jättää viereiset taskut tyhjäksi
  • RASKAIDEN työkalujen tunnistaminen hidastaa työkalunvaihtajan liikettä

Sisältää sähkökaapin jäähdyttimen

Haasin sähkökaapin jäähdytin on täysin integroitu ilmastointiyksikkö Haas-ohjauselektroniikalle. Se poistaa lämmön aiheuttamia seisokkeja laskemalla ohjauskaapin sisälämpötilaa 11 °C:lla (20 °F), mikä lisää luotettavuutta ja komponenttien käyttöikää. Tämä tehdasasennettu lisäominaisuus saa virran suoraan ohjauksesta ja se asennetaan suoraan ohjauskaapin oveen. Ilmastointiyksikkö toimitetaan erikseen, ja paikallinen HFO asentaa sen puolestasi. 

  • Alentaa ohjauskaapin sisäpuolen lämpötilaa 
  • Lisää työkiertoaikoja vaativissa sovelluksissa, koska elektroniikka pysyy viileämpänä 
  • Lisää luotettavuutta ja pidentää sähköosien käyttöikää
  • Saa virran suoraan Haas-ohjauksesta

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.