Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS) 多托盘概述

Haas UMC-500 和 UMC-500SS 通用机床加工中心使用的 16 工位多托盘选件,旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。

 

UMC-500(SS) 多托盘规格

  英寸 度量
刀位数量 16 + 1 16 + 1
托盘数量
17%
17%
托盘长度
7.9 英寸 200 毫米
托盘宽度
7.9 英寸
200 毫米
最大托盘装载(工件夹具 + 工件) 
200 lb
90.7 千克
最大零件直径(工件夹具 + 工件) 8.0 英寸
203 毫米
最大零件长度(工件夹具 + 工件) 16.5 英寸 419 毫米

UMC-500(SS) 托盘计划表

托盘计划表界面

托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。

  • 每个托盘均指定一个编号(1 至 17),托盘交换系统和机床内的所有存储位置以字母标识(A 至 Q)。 尽管存储位置不变,但是托盘 ID 编号会变化,因此您可随时快速查看任何托盘的位置。当托盘交换系统移动时,半透明数字表示托盘的最终移动位置。
  • LOAD ORDER(装载顺序)列指示所有托盘的安排优先级。托盘安排方式:按托盘交换系统装载工位的 Pallet Schedule(托盘安排)按钮;按 F2 键,所需托盘在 PST 突出显示;在该托盘的 LOAD ORDER(装载顺序)输入编号。
  • 突出显示该托盘的 PROGRAM NAME(程序名称)列,按 ENTER 以导航至程序列表,选择每次托盘装载至设备时需要运行的程序。
  • 操作机器时,PST 的单键功能键可简化常见任务。
    • 按 ALTER 以将突出显示的托盘装载至机床,并激活其指定程序。
    • 按 INSERT 以运行激活程序。随后启动 Pallet Mode(托盘模式)周期。Pallet Mode(托盘模式)解释 M199 代码:装载下一安排托盘,并运行其分配程序(见下文)。
    • 按 F2 以安排突出显示的托盘。
    • 按 F3 以将装载工位(A 架)的托盘发送至托盘交换系统的空位。
    • 按 F4 以将突出显示的托盘移至装载工位(A 架)。

我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。

UMC-500(SS) 托盘详情

当 16 工位多托盘与机床一起订购时,客户可获得共 17 个托盘。托盘尺寸皆为长 7.9" x 宽 7.9"((200 x 200 毫米),厚 1"(25.4 毫米)。托盘由软钢制成,可对其精密加工的表面进行钻孔和攻丝,以便适用于各种刀具或标准台虎钳。这些托盘加工范围为 8"(203 毫米)直径 x 16.5"(419 毫米)。

  • 软钢制成,带空白表面
  • 根据需要进行钻孔和攻丝,以便适用售后工件夹具 
  • 轻松容纳各种各种夹具
  • 提供额外托盘
  • 托盘尺寸为 7.9" x 7.9"(200 x 200 毫米)
  • 加工范围为 8"(203 毫米)直径 x 16.5"(419 毫米)高度

包括 50+1 侧挂式刀库

16 工位多托盘选件将 UMC-500(SS) 升级为 Haas 设计和打造的 50+1 侧挂式刀库,为备份刀具和多项作业提供额外刀套。双臂夹持器可快速更换刀具,从而尽量缩短非切削时间。

换刀装置配备伺服驱动的伞式转盘,可直接定位到转盘中的任何刀具。不再每次只能分度一个刀套。加快定位可在短时加工作业期间,或在伞式转盘尚未预设沿用新刀具时,缩短循环时间。如果相邻的刀槽是空的,则刀库将接受超大型刀具,并且在换刀操作因为任何原因遭到中断时,都会启动内置的自动恢复流程。

  • 直接定位伞式转盘实现超快速刀具沿用
  • 快速换刀功能在每一次换刀操作时都能缩短循环时间
  • 控制系统中配备刀槽刀具表可实现对于刀库的全面控制
  • 刀具被认定为“大型”之后,邻近刀槽会留空
  • 刀具被认定为“重型”之后,就会放慢换刀装置的动作

包含 CNC 控制柜冷却器

Haas 数控控制柜冷却器为完全集成的空调设备,以用于您的 Haas 控制系统电子设备。其可将控制柜内部温度降低 20°F (11°C),避免由于过热而产生的停机,提高可靠性,增加元件使用寿命。该原厂安装选件直接通过控制器件供电,直接安装至控制柜门。交流装置单独发货,由您的 HFO 安装。 

  • 降低控制柜内部温度 
  • 通过维护冷却器电子设备,增加所需应用的占空比 
  • 增强可靠性,延长电气元件使用寿命
  • 通过 Haas 控制器直接供电