My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Pallet Pool, UMC-500

Présentation : magasin de palettes UMC-500(SS)

L’option magasin de palettes à 16 stations disponible sur les centres d’usinage universels de Haas de la série UMC-500 et UMC-500SS est conçue pour la production en grandes séries et les opérations automatiques. Cette solution de fabrication excelle également pour les séries de pièces à mélange élevé/faible volume, car l’utilisateur peut attribuer un programme de pièces spécifique pour chaque palette. Chaque fois que la palette est introduite dans la zone d’usinage, la commande lance automatiquement le programme de pièces correspondant.

 

Spécifications du magasin de palettes UMC-500(SS)

  EN POUCES MÉTRIQUE
Nombre de stations 16+1 16+1
Nombre de palettes
17 %
17 %
Longueur de palette
7,9 in 200 mm
Largeur de palette
7,9 in
200 mm
Charge maximale de la palette (dispositif de serrage de la pièce et pièce à usiner)
200 lb
90,7 kg
Diamètre maximum de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) 8 in
203 mm
Hauteur maximale de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) 16,5 in 419 mm

Tableau de planification des palettes UMC-500(SS)

Interface du tableau de planification des palettes

Le tableau simplifié de planification des palettes (Pallet Schedule Table, PST) contrôle les fonctions d’ordonnancement des palettes à partir d’un écran dédié. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction des exigences en matière de priorité et de séquençage.

  • Chaque palette est identifiée par un numéro (1 à 17) et chaque emplacement de stockage dans le magasin de palettes et la machine est identifié par une lettre (A à Q). Les emplacements de stockage ne changent pas, mais les numéros d’identification des palettes évoluent, ce qui vous permet de voir rapidement et à tout moment où se trouve chaque palette. Les numéros translucides indiquent la destination d’une palette, lorsque le magasin de palettes est en mouvement.
  • La colonne ORDRE DE CHARGEMENT indique la priorité programmée de chaque palette. Planifiez les palettes en appuyant sur le bouton correspondant situé sur la station de chargement du magasin de palettes, en appuyant sur la touche F2 lorsque la palette souhaitée est surlignée sur le PST, ou en entrant simplement un numéro dans la colonne ORDRE DE CHARGEMENT pour cette palette.
  • Mettez en surbrillance la colonne NOM DU PROGRAMME pour une palette et appuyez sur ENTRÉE pour parcourir la liste des programmes et sélectionner celui qui doit être exécuté pour chaque chargement de cette palette dans la machine.
  • Les touches de fonction one-touch du PST simplifient les tâches courantes lors de l’utilisation de la machine.
    • Appuyez sur ALTER pour charger la palette sélectionnée dans la machine et activer son programme désigné.
    • Appuyez sur INSÉRER pour exécuter le programme actif. Ce bouton démarre le cycle en “ mode palette ”. Le mode palette interprétera un code M199 ainsi : “ charger la prochaine palette planifiée et exécuter le programme qui lui est assigné ” (voir ci-dessous).
    • Appuyez sur F2 pour planifier la palette sélectionnée.
    • Appuyez sur F3 pour envoyer la palette de la station de chargement (étagère A) vers une station vide dans le magasin de palettes.
    • Appuyez sur F4 pour amener la palette sélectionnée à la station de chargement (étagère A).

Nous avons développé un nouveau code M pour les changeurs automatiques de palettes. Le M199 est généralement utilisé à la fin d’un programme de pièces. Lorsque le programme est lancé en appuyant sur [CYCLE START] en mode mémoire, le M199 agit exactement comme un M30 (fermeture et réinitialisation de programme). Toutefois, si le programme est lancé en appuyant sur [INSERT] pendant l’affichage du tableau de planification des palettes (MODE PALETTE), le M199 commandera un changement de palette pour charger la palette suivante prévue puis lancera le programme associé à cette dernière palette. Ceci permet à l’utilisateur de démarrer l’usinage sur n’importe quelle palette, même avec un démarrage à mi-programme, et de continuer l’usinage sans interruption aussi longtemps que les palettes sont programmées.

Détails de la palette UMC-500(SS)

Lorsque l’option magasin de palettes à 16 stations est commandée avec la machine, le client obtient un total de 17 palettes. Chaque palette a une épaisseur de 25,4 mm et mesure 200 x 200 mm. Les palettes sont fabriquées en acier doux, avec une surface usinée supérieure de précision qui peut être percée et taraudée pour être compatible avec des outils personnalisés ou des étaux standards. Le volume de travail avec ces palettes est de 203 mm de diamètre x 419 mm.

  • Acier doux avec surface supérieure vide
  • Foret et taraud disponibles pour les dispositifs de serrage de la pièce d’occasion 
  • Accueille facilement les fixations personnalisées
  • Palettes supplémentaires disponibles
  • taille de la palette 7,9 " x 7,9 " (200 x 200 mm)
  • Volume de travail 203 mm de diamètre x 419 mm de longueur

Inclut le changeur d’outils latéral 50+1

L’option magasin de palettes à 16 stations améliore la UMC-500(SS) pour un changeur d'outil latéral 50+1 positions, conçu et fabriqué par Haas, fournissant des logements d'outil supplémentaires pour l'outillage de sauvegarde et l’exécution de plusieurs tâches. Un préhenseur du double bras garantit un changement rapide des outils pour réduire au minimum les temps morts hors usinage.

Ce changeur d'outils dispose d’un carrousel servocommandé permettant un positionnement direct de tout outil dans le carrousel. L’indexation d’un logement à la fois appartient au passé. Le positionnement plus rapide réduit les temps de cycle au cours des opérations d’usinage courtes, ou lorsque le carrousel n’est pas pré-activé pour l’outil suivant. Le changeur d’outils accepte aussi les outils surdimensionnés, sous réserve de libérer les logements adjacents, et intègre un processus de retour automatique si un changement d’outil venait à être interrompu pour une quelconque raison.

  • Carrousel à positionnement direct pour une pré-activation d’outil super-rapide
  • Des changements d’outils rapides réduisent les temps de cycle pour chaque changement d’outils
  • Le tableau des outils/logements dans la commande permet un contrôle complet du changeur d’outils
  • Identifiez les outils comme LARGE pour laisser les logements adjacents vides
  • Identifiez les outils comme LOURD pour ralentir le mouvement de changeur d'outils

Climatiseur d'armoire de commande CNC inclus

Le refroidisseur d’armoire de commande CNC Haas est une unité de climatisation entièrement intégrée conçue pour vos composants électroniques de commande Haas. Il élimine les temps morts causés par la chaleur, en réduisant la température interne de l’armoire de commande de 11°C (20°F), en renforçant la fiabilité et en prolongeant la durée de vie des composants. Cette option installée en usine est directement alimentée depuis la commande et se monte directement sur la porte de l’armoire de commande. L’unité de climatisation est envoyée séparément et fait l’objet d’une installation par votre magasin d’usine de Haas. 

  • Réduit la température interne de l’armoire de commande 
  • Accroît le nombre de cycles de travail pour les applications exigeantes en gardant les composants électroniques à une température plus basse 
  • Renforce la fiabilité et prolonge la durée de vie des composants électroniques
  • Alimenté directement depuis la commande Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.