My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS) Palettenbahnhof Überblick

Die Option Palettenbahnhof mit 16 Stationen für die Haas Universal-Bearbeitungszentren UMC-500 und UMC-500SS ist für die Großserienfertigung und den mannlosen Betrieb vorgesehen. Diese Herstellungslösung ist hervorragend für die High-Mix/Low-Volume-Teileproduktion geeignet, da der Nutzer jeder Palette ein spezifisches Teileprogramm zuweisen kann. Jedes Mal, wenn die Palette in den Maschinenbereich bewegt wird, spricht die Steuerung automatisch das zugewiesene Teileprogramm an.

 

UMC-500(SS) Palettenbahnhof – technische Daten

  ZOLL METRISCH
Anzahl der Stationen 16 + 1 16 + 1
Anzahl der Paletten
17 %
17 %
Palettenlänge
7,9" 200 mm
Palettenbreite
7,9"
200 mm
Maximale Paletten-Tragfähigkeit (Werkstückhalterung + Werkstück)
200 lb
90,7 kg
Maximaler Teildurchmesser (Werkstückhalterung + Werkstück) 8,0"
203 mm
Maximale Teilehöhe (Werkstückhalterung + Werkstück) 16,5" 419 mm

UMC-500(SS) Paletten-Programmtisch

Schnittstelle des Paletten-Programmtischs

Der vereinfachte Paletten-Programmtisch (PST) steuert Palettenprogrammier-Funktionen von einem dedizierten Bildschirm aus. Paletten können individuell nach Priorität sowie nach Abfolgeanforderungen programmiert werden.

  • Jede Palette wird über eine Nummer (1 bis 17) und jeder Lagerplatz innerhalb von Palettenbahnhof und Maschine über einen Buchstaben (A bis Q) identifiziert. Die Lagerplätze bleiben unverändert; was sich aber verändert sind die Paletten-ID-Nummern, wodurch Sie sofort sehen können, wo eine Palette sich jeweils befindet. Während des Betriebs im Palettenbahnhof wird der Zielort jeder Palette über transparente Nummern angezeigt.
  • In der Spalte LOAD ORDER wird die vorgesehene Priorität jeder Palette angezeigt. Nehmen Sie die Palettenprogrammierung vor, indem Sie auf der Ladestation vom Palettenbahnhof die Taste Pallet Schedul drücken. Drücken Sie die Taste F2, wenn die gewünschte Palette auf dem PST hervorgehoben wird, oder geben Sie in der Spalte LOAD ORDER der Palette einfach eine Zahl ein.
  • Markieren Sie die Spalte PROGRAMM-NAME für eine Palette und drücken Sie ENTER, um durch die Programmliste zu navigieren und auszuwählen, welches Programm ausgeführt werden soll, sobald diese Palette in die Maschine geladen wird.
  • One-Touch-Funktionstasten vom PST erleichtern beim Betrieb die gebräuchlichen Aufgaben.
    • Drücken Sie ALTER, um die markierte Palette in die Maschine zu laden und das zugewiesene Programm zu starten.
    • Drücken Sie INSERT, um das aktive Programm auszuführen. Mit dieser Taste wird der Zyklus im “Palettenmodus” gestartet. Der Palettenmodus interpretiert einen M199-Code als “nächste vorgesehene Palette laden und zugewiesenes Programm ausführen” (siehe unten).
    • Drücken Sie F2, um die markierte Palette zu programmieren.
    • Drücken Sie F3, um die auf der Ladestation (Ablage A) befindliche Palette auf eine leere Station im Palettenbahnhof zu senden.
    • Drücken Sie F4, um die markierte Palette zur Ladestation (Ablage A) zu bringen.

Wir haben einen neuen M-Code speziell für automatische Palettenwechsler entwickelt. M199 wird gewöhnlich am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch (PALLET MODE) angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste programmierte Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und es selbst in der Mitte des Programms starten sowie ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

UMC-500(SS) Paletten-Details

Bei Bestellung der Option Palettenbahnhof mit 16 Stationen mit der Maschine erhält der Kunde insgesamt 17 Paletten. Jede Palette ist 1" (25,4 mm) dick und misst 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Die Paletten bestehen aus Baustahl mit einer präzisionsbearbeiteten Oberfläche, die mit Bohrungen und Gewinden versehen werden kann, um benutzerdefinierte Werkzeuge oder Standard-Schraubstöcke aufzunehmen. Der Arbeitsbereich mit diesen Paletten beträgt 8" (203 mm) Durchmesser x 16,5" (419 mm).

  • Baustahl mit blanker Oberfläche
  • Bohren und Gewindebohren für Ersatzteil-Werkstückhalterung
  • Leichte Anpassung an kundenspezifische Vorrichtungen
  • Zusätzliche Paletten verfügbar
  • Palettengröße 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) Durchmesser x 16,5" (419 mm) Höhe Arbeitsbereich

Inklusive 50+1 seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler.

Die Option für Palettenbahnhof mit 16 Stationen erweitert die UMC-500(SS) auf einen von Haas entwickelten und gebauten 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler, der zusätzliche Werkzeugplätze im Magazin für Sicherungswerkzeuge und die Ausführung mehrerer Aufträge bietet. Ein Doppelarmgreifer wechselt die Werkzeuge sehr schnell, um die Nebenzeiten zu verkürzen.

Der Werkzeugwechsler verfügt über ein von einem Servomotor angetriebenes Magazin, das eine direkte Positionierung zu jedem Werkzeug im Magazin ermöglicht. Kein einzelnes Schalten mehr. Kürzere Positionierzeiten führen zu schnelleren Zykluszeiten bei kurzen Bearbeitungen oder wenn das Magazin nicht für das nächste Werkzeug vorgerüstet ist. Wenn die benachbarten Plätze frei sind, nimmt der Werkzeugwechsler auch übergroße Werkzeuge auf. Auch bietet er einen automatischen Wiederherstellungsprozess, falls ein Werkzeugwechsel aus gleich welchem Grund einmal unterbrochen wird.

  • Direktes Positioniermagazin für superschnelle Werkzeugbereitstellung
  • Schneller Werkzeugwechsel verkürzt Zykluszeiten bei jedem Werkzeugwechsel
  • Werkzeug-Tabelle in der Steuerung ermöglicht vollständige Kontrolle über den Werkzeugwechsler
  • Werkzeuge als GROSS kennzeichnen, um benachbarte Taschen leer zu lassen
  • Werkzeuge als SCHWER kennzeichnen, um die Bewegung des Werkzeugwechslers zu verlangsamen

Umfasst eine Kühlung für den CNC-Steuerschaltschrank.

Das Kühlsystem für den CNC-Schaltschrank von Haas ist eine vollintegrierte Klimaanlage für Ihre Haas Maschine. Sie eliminiert Ausfallzeiten durch Überhitzung, indem die innere Temperatur der Steuerungselektronik um 11 °C gesenkt wird, wodurch sich die Zuverlässigkeit der Komponenten erhöht und sich deren Lebensdauer verlängert. Diese werkseitig installierte Option wird direkt von der Steuerung gespeist und direkt an der Tür des Schaltschranks montiert. Das Klimagerät dagegen wird separat versandt und von ihrem HFO installiert. 

  • Reduziert die Innentemperatur des Schaltschranks 
  • Erhöht die Einschaltdauer in anspruchsvollen Anwendungen durch die Kühlung der Elektronik 
  • Erhöht die Zuverlässigkeit und verlängert die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen
  • Wird direkt von der Haas-Steuerung gespeist

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.