Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS) 팰리트 풀 개요

Haas UMC-500 및 UMC-500SS 5축 전용 머시닝 센터에 선택품으로 제공되는 16-스테이션 팰리트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

 

UMC-500(SS) 팰리트 풀 규격

  인치법 미터법
스테이션 수 16 + 1 16 + 1
팔레트 수
17
17
팔레트 길이
7.9in 200mm
팔레트 폭
7.9in
200mm
최대 팰리트 부하 (공작물 고정 제품 + 공작물)
200lb
90.7kg
최대 공작물 직경(공작물 고정 제품 + 공작물) 8.0in
203mm
최대 공작물 높이(공작물 고정 제품 + 공작물) 16.5in 419mm

UMC-500(SS) 팰리트 스케줄 테이블

팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

  • 각 팰리트는 숫자 하나(1~17)로 식별되며, 팰리트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~Q)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않으며 팰리트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팰리트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 팰리트 풀이 동작 중인 경우 반투명 숫자는 팰리트 도착지를 나타냅니다.
  • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
  • 팰리트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팰리트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
  • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
    • [ALTER]를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
    • [INSERT]를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
    • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
    • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
    • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.

UMC-500(SS) 팰리트 상세정보

16-스테이션 팰리트 풀 선택품을 기계와 함께 주문하는 경우 고객은 총 17개의 팰리트를 받게 됩니다. 각 팰리트는 두께가 1"(25.4mm)이며 치수는 7.9" x 7.9"(200 x  200mm)입니다. 팰리트는 연강으로 제작되며, 맞춤형 툴링 또는 표준 바이스를 수용하도록 드릴링 및 태핑할 수 있는 정밀 가공 상단면이 있습니다. 이러한 팰리트의 공작물 가공범위는 8"(203mm) 직경 x 16.5"(419mm)입니다.

  • 빈 상단면에 연강 적용
  • 애프터마켓 공작물 고정 제품에 맞게 필요한 만큼 드릴링하고 태핑 
  • 맞춤형 고정장치를 손쉽게 수용
  • 추가 팰리트 구입 가능
  • 7.9" x 7.9"(200 x 200mm) 팰리트 크기
  • 8"(203mm) 직경 x 16.5"(419mm) 높이의 공작물 가공범위

50+1 측면 장착 공구 교환장치 포함

16-스테이션 팰리트 풀 선택품은 UMC-500(SS)을 Haas가 설계하고 제작한 50+1 측면 장착 공구 교환장치로 업그레이드하여 백업 툴링용 추가 공구 포켓을 제공하고 여러 작업을 실행합니다. 더블 암 그리퍼는 비절삭 시간을 최소화하기 위해 공구를 신속히 바꿔줍니다.

이 공구 교환장치는 캐로슬에서 모든 공구를 직접 배치할 수 있는 서보 구동형 캐로슬을 특장점으로 합니다. 더 이상 한번에 하나의 포켓만 인덱싱할 필요가 없습니다. 빠른 배치는 짧은 가공 작업을 하는 동안, 또는 캐로슬이 다음번 공구를 위해 미리 준비되어 있지 않을 때의 사이클 시간을 줄여줍니다. 너무 큰 공구인 경우 공구 교환장치는 인접 포켓을 비워 공구를 수용하고, 어떤 이유로든 공구 교환장치가 중단되는 경우, 내장된 자동 복구 프로세스를 작동합니다.

  • 초고속 공구 배치를 위한 직접 위치 설정 캐로슬
  • 모든 공구 교환에서 사이클 시간을 줄여주는 빠른 공구 교환
  • 공구 교환장치에서 완벽한 제어가 가능한 제어 내 포켓 공구 테이블
  • 큰 공구를 식별하여 인접 포켓을 비워둠
  • 무거운 공구를 식별하여 공구 교환장치 속도를 낮춤

CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함

Haas CNC 제어 캐비닛 쿨러는 Haas 제어 전자 부품을 위해 완전히 통합된 공조 장치입니다. 이 장치는 제어 캐비닛의 내부 온도를 20°F(11°C)로 낮춤으로써 열로 인한 고장 시간을 제거하여 신뢰성을 높이고 구성품의 수명을 늘려줍니다. 이 공장 설치 옵션은 직접 제어 캐비닛의 전원을 연결하여 캐비닛 도어에 장착됩니다. A/C 장치는 별도로 배송되며 고객의 HFO에 의해 설치됩니다. 

  • 제어 캐비닛의 내부 온도를 낮춤 
  • 전자 부품을 더 시원하게 유지함으로써 중요한 어플리케이션에서 작업 사이클을 높임 
  • 전자 구성품의 신뢰성을 높이고 수명을 연장
  • Haas 제어 캐비닛에서 직접 동력 제공