MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Pallet Pool, UMC-500

Visão geral do conjunto de paletes UMC-500(SS)

A opção de conjunto de paletes de 16 estações para os Centros de Maquinagem Universal UMC-500 e UMC-500SS da Haas destina-se a produção de alto volume e operação não vigiada. Esta solução de fabrico também é excelente em produções de peças alta mistura/baixo volume, porque o utilizador pode atribuir um programa de peça específico a cada palete. De cada vez que a palete é deslocada para a área de maquinagem, o controlo chamará automaticamente o programa de peça atribuído.

 

Especificações do conjunto de paletes UMC-500(SS)

  POLEGADA MÉTRICO
Número de estações 16 + 1 16 + 1
Número de paletes
17%
17%
Comprimento da palete
7,9 pol. 200 mm
Largura da palete
7,9 pol.
200 mm
Carga máxima da palete (Dispositivo de aperto + peça de trabalho)
200 lb
90,7 kg
Diâmetro máximo da peça (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) 8,0 pol.
203 mm
Peso máximo da peça (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) 16,5 pol. 419 mm

Tabela de cronograma de paletes UMC-500(SS)

Interface de tabela de cronograma de paletes UMC

A tabela de cronograma de paletes simplificada (PST) controla as funções de agendamento de paletes a partir de um ecrã dedicado. As paletes podem ser agendadas individualmente, de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento.

  • Cada palete é identificada por um número (de 1 a 17) e cada localização de armazenamento no conjunto de paletes e na máquina está identificada por uma letra (de A a Q). As localizações de armazenamento não mudam, mas os números de ID das paletes movem-se, para que possa ver rapidamente onde está cada palete em qualquer momento. Os números translúcidos indicam o destino de uma palete enquanto o conjunto de paletes está em movimento.
  • A coluna LOAD ORDER indica a prioridade agendada de cada palete. Agende paletes premindo o botão de cronograma de paletes na estação de carga no pool de paletes, premindo o botão F2 enquanto a palete desejada está em destaque no PST, ou simplesmente introduzindo um número na coluna LOAD ORDER para essa palete.
  • Coloque em destaque a coluna PROGRAM NAME para uma palete, prima ENTER para navegar pela lista de programas e selecione que programa correr de cada vez que a palete é carregada na máquina.
  • Os botões de função de One Touch do PST simplificam as tarefas comuns ao operar a máquina.
    • Prima ALTER para carregar a palete em destaque na máquina e ativar o seu programa destinado.
    • Prima INSERT para correr o programa ativo. Este botão inicia o ciclo no “Pallet Mode.” O Pallet Mode irá interpretar um código M199 como: “carregar a palete agendada seguinte, e correr o programa atribuído” (ver abaixo).
    • Prima F2 para agendar a palete em destaque.
    • Prima F3 para enviar a palete na estação de carga (Prateleira A) para uma estação vazia no pool de paletes.
    • Prima F4 para trazer a palete em destaque para a estação de carga (Prateleira A).

Desenvolvemos um novo código M para utilizar com comutadores de paletes automáticos. O M199 é tipicamente utilizado no fim de um programa. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M199 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado premindo [INSERT] enquanto a tabela de cronograma de paletes for apresentada (PALLET MODE), o código M199 irá comandar uma mudança de palete para carregar a próxima palete agendada e executar o programa associado a essa palete. Isto permite ao utilizador iniciar a maquinagem em qualquer palete, até iniciar meio do programa, e continuar a maquinagem ininterrupta desde que as paletes estejam agendadas.

Detalhes da Palete UMC-500(SS)

Quando a opção 16-Station Pallet Pool é encomendada com a máquina, o cliente recebe um total de 17 paletes. Cada palete tem uma espessura de 1" (25,4 mm) e mede 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). As paletes são feitas de aço macio, com uma superfície superior maquinada com precisão que pode ser perfurada e roscada para aceitar ferramentas personalizadas ou prensas padrão. A área de trabalho com essas paletes é de 8" (203 mm) x 16,5" (419 mm).

  • Aço macio com superfície superior em branco
  • Perfure e rosque conforme necessário para um dispositivo de aperto de reposição 
  • Acomoda facilmente fixações personalizadas
  • Paletes extra disponíveis
  • Dimensões da palete 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • Área de trabalho com 8" (203 mm) de diâmetro x 16,5" (419 mm) de altura

Inclui trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1

A opção do conjunto de paletes de 16 estações atualiza a UMC-500(SS) para um trocador de ferramentas de instalação lateral 50+1 concebido e montado pela Haas, proporcionando compartimentos de ferramentas adicionais para backup de ferramentas e execução de trabalho múltiplos. Uma pinça de braço duplo troca as ferramentas com grande rapidez, para minimizar os tempos sem cortar.

Este trocador de ferramenta possui um carrossel comandado por um servo que permite o posicionamento direto em qualquer ferramenta no carrossel. Não é mais necessário indexar um compartimento de cada vez. Posicionamento mais rápido reduz os tempos de ciclo durante operações de maquinagem curtas, ou quando o carrossel não está pré-preparado para a ferramenta seguinte. Com as bolsas adjacentes vazias, o trocador de ferramentas irá aceitar ferramentas de tamanhos maiores; também existe um processo de recuperação automática incorporado, para o caso de uma ferramenta ser interrompida por qualquer motivo.

  • Transportador contínuo de posicionamento direto para preparação de ferramenta super rápida
  • A mudança rápida de ferramentas reduz os tempos de ciclo em todas as mudanças de ferramentas
  • A Mesa de Bolsa de Ferramenta no controlo permite o controlo completo do trocador de ferramenta
  • Identifique ferramentas como GRANDES para deixar os bolsos adjacentes vazios
  • Identifique as ferramentas como PESADAS para retardar o movimento do trocador de ferramenta

Inclui Refrigerador do Quadro de Controlo CNC

O Refrigerador do quadro de controlo CNC é uma unidade de ar condicionado totalmente integrada para os seus aparelhos eletrónicos de controlo Haas. Elimina o tempo de inatividade devido ao calor, reduzindo a temperatura interna do quadro de controlo em 20°F (11°C), aumentando a fiabilidade e aumentando a vida útil dos componentes. Esta opção instalada de fábrica é alimentada diretamente pelo controlo e é montada diretamente na porta do quadro de controlo. A unidade de A/C é enviada em separado, sendo instalada pela sua HFO. 

  • Reduz a temperatura interna do quadro de controlo 
  • Aumenta os ciclos de trabalho em aplicações exigentes, mantendo os aparelhos eletrónicos de refrigeração 
  • Aumenta a fiabilidade e prolonga a vida útil dos componentes eletrónicos
  • Alimentado diretamente pelo controlador Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.