MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool, UMC-500

Panoramica Pallet Pool UMC-500(SS)

L’opzione Pallet Pool a 16 stazioni per i centri di lavorazione universali della serie UMC-500 e UMC-500SS di Haas è pensata per una produzione di grandi volumi e il funzionamento non presidiato. Questa soluzione eccelle anche nelle lavorazioni di parti altamente diversificate/a bassi volumi, perché l’utente può assegnare uno specifico programma per pezzi a ciascun pallet. Ogni volta che il pallet viene spostato nell’area di lavorazione, il controllo attiva automaticamente il programma per pezzi assegnato.

 

Specifiche del Pallet Pool UMC-500(SS)

  POLLICI METRICO
Numero di stazioni 16 + 1 16 + 1
Numero di pallet
17%
17%
Lunghezza pallet
7,9 pollici 200 mm
Larghezza pallet
7,9 pollici
200 mm
Carico pallet massimo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare)
200 lb
90,7 kg
Diametro massimo pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 8,0 pollici
203 mm
Altezza massima pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 16,5 pollici 419 mm

Tabella del programma pallet UMC-500(SS)

Interfaccia tabella del programma pallet

La Tabella del programma pallet (Pallet Schedule Table, PST) semplificata controlla le funzioni di programmazione dei pallet da uno schermo dedicato. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza.

  • Ogni pallet è identificato da un numero (da 1 a 17) e ogni posizione di stoccaggio all’interno del Pallet pool e della macchina è identificata da una lettera (dalla A alla Q). Le posizioni di stoccaggio rimangono invariate, mentre i numeri identificativi dei pallet cambiano, consentendoti di vedere velocemente la posizione di un dato pallet in qualsiasi momento. I numeri semitrasparenti indicano la destinazione di un pallet quando il pallet pool è in movimento.
  • La colonna ORDINE DI CARICAMENTO indica la priorità assegnata a ciascun pallet. Programma i pallet premendo il pulsante Pallet Schedule nella stazione di carico sul pallet pool, premendo il tasto F2 mentre il pallet in questione è illuminato sulla PST, o semplicemente inserendo un numero per quel pallet nella colonna ORDINE DI CARICAMENTO.
  • Evidenzia la colonna NOME DEL PROGRAMMA per un pallet e premi ENTER per navigare all’interno dell’elenco dei programmi e selezionare il programma da eseguire ogni volta che il pallet viene caricato nella macchina.
  • I tasti funzione a sfioramento della PST semplificano le operazioni di routine quando la macchina è in funzione.
    • Premere ALTER per caricare nella macchina il pallet evidenziato e attivare il programma designato.
    • Premere INSERT per eseguire il programma attivo. Questo pulsante avvia il ciclo nella “Modalità pallet”. La Modalità pallet interpreterà un codice M199 come: “carica il successivo pallet programmato ed esegui il programma ad esso assegnato” (vedi sotto).
    • Premere F2 per programmare il pallet evidenziato.
    • Premere F3 per inviare il pallet nella Stazione di carico (Ripiano A) ad una stazione vuota nel pallet pool.
    • Premere F4 per portare il pallet evidenziato alla Stazione di carico (Ripiano A).

Abbiamo sviluppato un nuovo codice M da utilizzare con i dispositivi di cambio pallet automatico. M199 viene solitamente utilizzato al termine di un programma. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M199 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato premendo [INSERT] mentre viene visualizzata la Tabella del programma pallet (MODALITÀ PALLET), l’M199 comanderà un cambio pallet per caricare il successivo pallet programmato, quindi eseguirà il programma associato a quel pallet. Questo permette all’utente di avviare la lavorazione su qualsiasi pallet, perfino a metà programma, e di continuare la lavorazione senza interruzioni, finché siano programmati dei pallet.

Dettagli del pallet UMC-500(SS)

Quando l’opzione pallet pool a 16 stazioni viene ordinata con la macchina, il cliente ottiene un totale di 17 pallet. Ciascun pallet ha uno spessore di 1" (25,4 mm) e misura 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). I pallet sono realizzati in acciaio dolce, con una superficie superiore lavorata con precisione che può essere forata e maschiata in modo da accettare utensileria personalizzata o morse standard. L’area di lavoro con questi pallet è di 8" (203 mm) di diametro x 16,5" (419 mm).

  • Acciaio dolce con superficie superiore vuota
  • Foratura e maschiatura come necessario per il serraggio dei pezzi post-vendita 
  • Ospita facilmente fissaggi dei pezzi personalizzati
  • Disponibilità di pallet aggiuntivi
  • Dimensioni del pallet di 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • Area di lavoro di 8" (203 mm) di diametro x 16,5" (419 mm) di altezza

Include il cambio utensile montato a lato 50+1

L’opzione pallet pool a 16 stazioni aggiorna la UMC-500(SS) con un cambio utensile montato a lato 50+1 progettato e realizzato da Haas, fornendo tasche utensili aggiuntive per l’utensileria di riserva e l’esecuzione di lavori multipli. Una pinza di presa a doppio braccio sostituisce gli utensili rapidamente per ridurre al minimo il tempo di non taglio.

Il cambio utensile presenta un carosello servocomandato che consente il posizionamento diretto a qualsiasi utensile nel carosello. Basta indexare un incavo alla volta. Il posizionamento più rapido riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi, oppure quando il carosello non viene pre-stadiato per l’utensile successivo. Con incavi utensili adiacenti vuoti, il cambio utensili accetta utensileria fuori misura ed esiste un processo integrato di ripristino automatico, nel caso in cui un cambio utensile dovesse interrompersi per qualsiasi motivo.

  • Carosello a posizionamento diretto per stadiazione utensile super veloce
  • I cambi utensili rapidi accorciano i tempi del ciclo su ogni cambio utensile
  • La tavola dell’incavo utensili nel controllo consente di controllare perfettamente il cambio utensili
  • Identifica gli utensili come GRANDI per lasciare le tasche adiacenti vuote
  • Identifica gli utensili come PESANTI per muovere il cambio utensili lentamente

Include unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC

L’unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC di Haas è un’unità di condizionamento dell’aria totalmente integrata per i componenti elettronici del tuo controllo Haas. Elimina i tempi di fermo causati da calore, riducendo la temperatura interna dell’armadio del controllo di 11°C (20°F), aumentando l’affidabilità e la vita dei componenti. Questa opzione installata dalla fabbrica viene alimentata direttamente dal controllo e si monta direttamente sulla porta dell’armadio del controllo. L’unità di condizionamento dell’aria viene inviata separatamente e viene installata dal tuo HFO. 

  • Riduce la temperatura interna dell’armadio del controllo 
  • Aumenta i cicli di rendimento nelle applicazioni esigenti, mantenendo i componenti elettronici più freddi 
  • Aumenta l’affidabilità ed estende la vita dei compoentni elettronici
  • Alimentato direttamente dal controllo Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.