My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS) palettatár áttekintése

A Haas UMC-500 és UMC-500SS univerzális megmunkálóközpontjain elérhető 16 állomásos palettatár-opció a nagy volumenű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzemhez lett tervezve. Ez a gyártási megoldás kiváló nagyon vegyes, kis mennyiségű munkadarabok esetén is, mivel a felhasználónak lehetősége nyílik specifikus munkadarab-programot rendelni az egyes palettákhoz. Minden alkalommal, amikor egy paletta kerül a megmunkálási területre, a vezérlés automatikusan behívja a hozzárendelt munkadarab-programot.

 

UMC-500(SS) palettatár műszaki adatok

  HÜVELYK METRIKUS
Állomások száma 16 + 1 16 + 1
Paletták száma
17%
17%
Palettahossz
7,9” 200 mm
Palettaszélesség
7,9”
200 mm
Maximálisan betölthető paletták (munkadarab befogó + munkadarab)
200 font
90,7 kg
A munkadarab maximális átmérője (munkadarab befogó + munkadarab) 8,0”
203 mm
A munkadarab maximális magassága (munkadarab befogó + munkadarab) 16,5” 419 mm

UMC-500(SS) paletta ütemterv táblázat

Paletta ütemterv táblázat interfész

Az egyszerűsített paletta ütemterv táblázat (PST) egy dedikált képernyőn keresztül vezérli az ütemezési funkciókat. A paletták ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorrendiség követelményeinek megfelelően.

  • A paletták azonosítása számmal történik (1 és 17 között), míg a palettatár és a gép tárolóhelyeit betűk jelölik (A-tól Q-ig). A tárolóhelyek nem változnak, de a paletták azonosítószámai mozognak, így hamar megállapítható, hogy egy paletta épp merre jár. Amikor a palettatár mozgásban van, áttetsző számok jelölik a paletta célpontját.
  • A BETÖLTÉS SORRENDJE oszlop tartalmazza a paletták ütemezett sorrendjét. A paletták ütemezése a palettatár betöltőállomásán található Palettatár ütemezése gomb megnyomásával történik; nyomja meg az F2 gombot, amikor a kívánt paletta kiemelten látható a PST-n, vagy egyszerűen adja meg a paletta számát a BETÖLTÉS SORRENDJE oszlopban.
  • Jelölje ki a paletta PROGRAM NEVE oszlopát, majd nyomja meg az ENTER gombot a programlistára történő navigáláshoz, ahol kiválaszthatja a listából azt a programot, amelyet futtatni szeretne minden alkalommal, amikor a palettát betöltik a gépbe.
  • A PST egyérintéses funkcióbillentyűi leegyszerűsítik a gyakori feladatokat a gép használata közben.
    • Nyomja meg az ALTER gombot a kiemelt paletta betöltéséhez a gépbe és aktiválja a kijelölt programját.
    • Nyomja meg az INSERT gombot az aktív program futtatásához. Ez a gomb “paletta módban” indítja el a ciklust. A paletta mód az M199-es kódot az alábbiak szerint fogja értelmezni: “a következő ütemezett paletta betöltése és a kapcsolt program futtatása” (lásd lentebb).
    • Nyomja meg az F2 gombot a kijelölt paletta ütemezéséhez.
    • Nyomja meg az F3 gombot a betöltőállomáson (A polc) található paletta elküldéséhez a palettatár egyik üres állomására.
    • Nyomja meg az F4 gombot a kijelölt paletta áthozásához a betöltőállomásra (A polc).

Kifejlesztettünk egy új M-kódot az automatikus palettaváltóval történő használatra. Egy program végén általában M199-et használunk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M199 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a programot az [INSERT] gomb megnyomásával indították, miközben a paletta ütemterv táblázat látható a kijelzőn (PALETTA MÓD), az M199 utasítást ad a paletta váltására a következő ütemezett paletta betöltéséhez, és az adott palettához társított program lefuttatásához. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármely palettán elkezdje és zavartalanul folytassa a megmunkálást, akár program közbeni indításnál is, egészen addig, amíg paletták vannak ütemezve.

UMC-500(SS) paletta részletek

Ha az ügyfél a géppel együtt a 16 állomásos palettatár-opciót is megrendeli, összesen 17 palettát kap. Minden paletta 1" (25,4 mm) vastag, és 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm) méretű. A paletták lágyacélból készülnek, olyan precíziós felső felülettel, amit ki lehet fúrni vagy menetfúrást lehet végezni, hogy különféle rendelésre készült eszközöket vagy szabvány szerinti satukat is fogadni tudjon. A munkatér a paletták esetében 8" (203 mm) átmérő x 16,5" (419 mm).

  • Lágyacél üres felső felülettel
  • Fúrás és menetfúrás az utángyártott munkadarab befogó igényeinek megfelelően 
  • Könnyedén egyedi befogásokhoz igazítható
  • További paletták elérhetők
  • Palettaméret: 7.9" x 7.9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) átmérő x 16,5" (419 mm) magasság méretű munkatér

50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót tartalmaz

A 16 állomásos palettatár-opció felminősíti az UMC-500(SS)-t egy Haas által tervezett és épített 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltóvá, amely további szerszámhelyeket biztosít a tartalék szerszámozásnak és különféle munkák elvégzésére is alkalmas. A kétkarú szorítóval a szerszámok gyorsan cserélhetőek, így minimalizálható a forgácsoláson kívüli idő.

A szerszámváltó egy szervohajtású karusszellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a karusszel bármely szerszámhoz való közvetlen pozicionálását. Nincs többé egy időben egyetlen zseb indexelés. A rövidebb pozicionálási idő gyorsabb ciklusidőt eredményez rövid megmunkálási műveletek során, vagy amikor a karusszel nincs előkészítve a következő szerszámhoz. Ha a szomszédos zsebek üresek, a szerszámváltóban túlméretes szerszámok is elhelyezhetők, és beépített visszaállási automatikával rendelkezik, ha a szerszámváltás bármi okból meghiúsulna.

  • Közvetlen pozicionálású karusszel a szupergyors szerszám-beállításhoz
  • A gyors szerszámváltás rövidíti a ciklusidőket minden szerszámváltással
  • A szerszámzseb táblázat a vezérlésben lehetővé teszi a szerszámváltó teljes felügyeletét
  • Azonosítsa a szerszámokat LARGE-ként a szomszédos zsebek üresen hagyásához
  • Azonosítsa a szerszámokat HEAVY-ként a szerszámváltó mozgásának lelassításához

CNC vezérlőszekrény-hűtőt tartalmaz

A Haas CNC vezérlőszekrény-hűtő egy teljes mértékben integrált légkondicionáló egység a Haas vezérlés elektronikához. Az egység 11 °Cl (20 °F) hőmérsékletre hűti le a vezérlőszekrény belső hőmérsékletét, a használatával kiküszöbölhető a túlhevülés miatti állásidő, ami javítja a megbízhatóságot, és növeli a rendszer alkatrészeinek élettartamát. Ez a gyárilag szerelt opció a tápellátását egyenesen a vezérlőről kapja, és közvetlenül a vezérlőszekrény ajtajára szerelhető. A légkondicionáló a szállításkor nincs a gépbe szerelve, és a beszerelését a Haas Gyári Képviselet végzi el. 

  • Csökkenti a vezérlőszekrény belső hőmérsékletét 
  • Növeli a munkaciklusokat olyan alkalmazásokban amelyek hűvösebb elektronikát igényelnek 
  • Megnöveli a megbízhatóságot és meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek élettartamát
  • Közvetlenül a Haas vezérlésről van táplálva

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.