MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Pallet Pool, UMC-500

Oversikt over UMC-500(SS)-palettmagasin

Det 16-stasjons palettmagasin-alternativet som er tilgjengelig på Haas UMC-500 and UMC-500SS universelle maskineringssentre er utformet for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon. Denne produksjonsløsningen utmerker seg også ved delekjøringer på høyt-blandet/lavt-volum, etter som brukeren kan tildeles et spesifikt del program for hver palett. Hver gang den paletten flyttes inn i maskineringsområdet, vil kontrollen automatisk kalle opp det tildelte del programmet.

 

Spesifikasjoner for UMC-500(SS)-palettmagasin

  TOMME METRISK
Antall stasjoner 16 + 1 16 + 1
Antall paletter
17 %
17 %
Palettlengde
7,9 in 200 mm
Palettbredde
7,9 in
200 mm
Maksimal palettlast (arbeidsoppspenning + arbeidsstykke)
200 lb
90,7 kg
Maksimal delediameter (arbeidsoppspenning + arbeidsstykke) 8,0 in
203 mm
Maksimal delehøyde (arbeidsoppspenning + arbeidsstykke) 16,5 in 419 mm

UMC-500(SS)-palettplantabell

Grensesnitt for palettplantabell

Den forenklede palettplantabellen (PST) kontrollerer palleplanfunksjonene fra en dedikert skjerm. Paller kan programmeres individuelt i henhold til prioritet og rekkefølgekrav.

  • Hver palle identifiseres med et nummer (1 til 17), og hvert oppbevaringssted i pallepoolen og maskinen identifiseres med en bokstav (A til Q). Oppbevaringsstedene endres ikke, men palle-ID-numrene flytter seg, så du raskt kan se hvor enhver palle er til enhver tid. Gjennomsiktige numre indikerer en palles destinasjon, mens palettmagasinet er i bevegelse.
  • LASTINGSORDRE-kolonnen indikerer den programmerte prioriteten for hver palle. Pallene programmeres ved å trykke palleplanknappen ved lastestasjonen på pallepoolen, ved å trykke F2-tasten mens den ønskede pallen markeres på PST, eller ved bare å skrive inn et nummer i LASTINGSORDRE-kolonnen for den aktuelle pallen.
  • Marker PROGRAMNAVN-kolonnen for en palle, og trykk ENTER for å navigere til programlisten og velge hvilket program som skal kjøre hver gang den aktuelle pallen lastes inn i maskinen.
  • Engangsberøringstaster fra PST forenkler vanlige oppgaver ved betjening av maskinen.
    • Trykk ALTER for å laste den markerte pallen inn i maskinen og aktivere dens angitte program.
    • Trykk INSERT for å kjøre det aktive programmet. Denne knappen starter syklusen i “Pallemodus.” Pallemodus vil fortolke en M199-kode som: “last den neste planlagte pallen, og kjør dens tildelte program” (se nedenfor).
    • Trykk F2 for å programmere den markerte pallen.
    • Trykk F3 for å sende pallen på lastestasjonen (hylle A) til en tom stasjon i pallepoolen.
    • Trykk F4 for å bringe den markerte pallen til lastestasjonen (hylle A).

Vi har utviklet en ny M-kode for bruk med automatiske pallevekslere. M199 brukes typisk på slutten av et program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M199 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet startes ved å trykke [INSERT] mens palleplantabellen vises (PALLEMODUS), vil M199 kommandere en palleveksling for å laste den neste planlagte pallen, og så kjøre programmet forbundet med den pallen. Dette tillater brukeren å starte maskinering på enhver pall, også en start midt i programmet, og fortsette uavbrutt maskinering, så lenge paller er satt opp i planen.

Palettdetaljer for UMC-500(SS)

Når det 16-stasjons palettmagasin-alternativet bestilles med maskinen, vil kunden få 17 paller totalt. Hver palle er 1" (25,4 mm) tykk og måler 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Paller er laget av mildt stål, med en presisjonsmaskinert øvre overflate som kan bli drillet og gjenget til å ta i mot tilpassede verktøy eller standard skrustikker. Arbeidsområdet med disse pallene er 8" (203 mm) diameter x 16,5" (419 mm).

  • Mildt stål med blank øvre overflate
  • Bor og gjeng etter behov for arbeidsoppspenning i ettermarkedet 
  • Får enkelt rom til egendefinerte festeanordninger
  • Ekstra paller tilgjengelig
  • Pallestørrelse på 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) diameter x 16,5" (419 mm) høyt arbeidsområde

Inkluderer 50+1 sidemontert verktøyveksler

Det 16-stasjons palettmagasin-alternativet oppgraderer UMC-500(SS) til en Haas-utformet og -konstruert 50+1 sidemontert verktøyveksler, noe som gir ytterligere verktøylommer for reserveverktøy eller å kjøre flere jobber. En dobbeltarmgriper bytter verktøy raskt for å minimere tid som ikke brukes til skjæring.

Verktøyveksleren har en servodrevet karusell som gir direkte posisjonering for alle typer verktøy i karusellen. Aldri mer indeksering av én lomme om gangen. Raskere posisjonering reduserer syklustidene under korte maskineringsoperasjoner, eller når karusellen ikke er forhåndsoppsatt for neste verktøy. Når tilstøtende lommer er tomme, vil verktøyveksleren godta maskinering av store størrelser, og det finnes en innebygd automatisk gjenopprettingsprosess hvis et verktøyskifte skulle bli avbrutt.

  • Direkteposisjonerende karusell for superraskt verktøyoppsett
  • Raske verktøyvekslinger forkorter syklustider for hver verktøyveksling
  • Lomme-verktøytabellen i kontrollprogrammet gir full kontroll over verktøyveksleren
  • Identifiser verktøy som STORT for å la lommene på hver side være tomme
  • Identifiser verktøy som TUNGT for saktere bevegelse i verktøyveksleren

Inkluderer CNC kontrollkabinettkjøler

Haas CNC-kontrollkabinettkjøleren er en fullstendig integrert klimaanleggsenhet for Haas-kontrollelektronikken. Den eliminerer nedetid på grunn av varme, ved å redusere kontrollkabinettets interne temperatur med 11 °C (20 °F), noe som øker påliteligheten og komponentlevetiden. Dette fabrikkinstallerte alternativet drives direkte fra kontrollen og monteres direkte på kontrollkabinettdøren. A/C-enheten sendes separat og installeres av din HFO-avdeling (Haas-fabrikkutsalg). 

  • Reduserer kontrollkabinettets interne temperatur 
  • Øker driftssyklusene innen krevende bruksområder ved å opprettholde kjøligere elektronikk 
  • Øker påliteligheten og forlenger levetiden til elektroniske komponenter
  • Drives direkte fra Haas-kontrollen

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.