My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Pallet Pool, UMC-500

Prehľad zásobníka paliet UMC-500(SS)

16-miestny zásobník paliet, k dispozícii pre univerzálne obrábacie centrá Haas UMC-500 a UMC-500SS, je určený pre veľkoobjemovú výrobu a bezobslužnú prevádzku. Toto riešenie sa dokonale hodí pre obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov, pretože používateľ môže každej palete priradiť špecifický program obrobkov. Vždy, keď sa paleta presunie do oblasti obrábania, riadenie automaticky vyvolá priradený program obrobkov.

 

Špecifikácie zásobníka paliet UMC-500(SS)

  IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Počet staníc 16 + 1 16 + 1
Počet paliet
17
17
Dĺžka palety
7,9 palcov 200 mm
Šírka palety
7,9 palcov
200 mm
Maximálna nálož paliet (upnutie obrobku + obrobok)
200 libier
90,7 kg
Maximálny priemer obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 8,0 palcov
203 mm
Maximálna výška obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 16,5 palcov 419 mm

Tabuľka plánovania paliet UMC-500(SS)

Rozhranie tabuľky plánovania paliet

Zjednodušená tabuľka plánovania paliet (PST) umožňuje riadiť funkcie plánovania paliet z vyhradenej obrazovky. Palety je možné naplánovať nezávisle od seba podľa potrebnej priority a postupnosti.

  • Každá paleta je označená číslom (1 až 17) a každé úložné miesto v rámci zásobníka paliet a stroja je označené písmenom (A až Q). Úložné miesta sa nemenia, ale pohybujú sa ID čísla paliet, takže môžete rýchlo zistiť, kde sa paleta nachádza v ktoromkoľvek okamihu. Priesvitné čísla označujú cieľ palety, zatiaľ čo je zásobník paliet v pohybe.
  • Stĺpec LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) označuje naplánovanú prioritu každej palety. Naplánujte palety stlačením tlačidla Pallet Schedule (Plán paliet) na nakladacej stanici zásobníka paliet stlačením klávesy F2 (požadovaná paleta sa zvýrazní na PST) alebo jednoducho zadaním čísla do stĺpca LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) pre danú paletu.
  • Zvýraznite stĺpec PROGRAM NAME (NÁZOV PROGRAMU) pre paletu a stlačte ENTER, čím môžete prechádzať zoznamom programov a vybrať, ktorý program sa má spustiť pri každom vložení palety do stroja.
  • Funkčné tlačidlá PST zjednodušujú bežné úlohy pri obsluhe stroja.
    • Stlačením ALTER vložíte zvýraznenú paletu do stroja a aktivujete program určený pre danú paletu.
    • Stlačením INSERT spustíte aktívny program. Stlačením tohto tlačidla sa spustí cyklus v „režime palety“ Pallet Mode. Režim palety bude interpretovať kód M199 ako: „vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a spustiť priradený program“ (pozrite nižšie).
    • Stlačením F2 naplánujete zvýraznenú paletu.
    • Stlačením F3 odošlete paletu do nakladacej stanice (úložné miesto A) na prázdnu stanicu v zásobníku paliet.
    • Stlačením klávesy F4 premiestníte zvýraznenú paletu na nakladaciu stanicu (úložné miesto A).

Vyvinuli sme nový M-kód pre použitie s automatickými meničmi paliet. M199 sa zvyčajne používa na konci programu. Keď sa program spustí stlačením tlačidla [CYCLE START] (SPUSTENIE CYKLU) v režime pamäte, M199 sa chová presne ako M30 (koniec programu a reset). Ak sa však program spustí stlačením tlačidla [INSERT] (VLOŽIŤ), keď je zobrazená tabuľka plánovania paliet (PALLET MODE / REŽIM PALETY), M199 prikáže výmene paliet vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a potom spustiť program priradený tejto palete. To umožňuje používateľovi začať obrábanie na akejkoľvek palete, dokonca aj uprostred programu, a pokračovať v nepretržitom obrábaní, pokiaľ sú k dispozícii naplánované palety.

Podrobnosti paliet UMC-500(SS)

Keď je so strojom objednaná možnosť 16-miesneho zásobníka paliet, zákazník dostane celkom 17 paliet. Každá paleta má hrúbku 1" (25,4 mm) a rozmery 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Palety sú vyrobené z jemnej oceli, s precízne opracovaným povrchom, do ktorého sa môže vŕtať a rezať závity, aby sa mohli použiť rôzne nástroje a štandardné zveráky. Pracovný kryt s týmito paletami má priemer 8" (203 mm) x 16,5" (419 mm).

  • Jemná oceľ s prázdnym povrchom
  • Môžete vŕtať a rezať závity podľa potreby pre dostupné upnutie obrobku 
  • Jednoducho sa prispôsobí vlastným upnutiam
  • K dispozícii sú dodatočné palety
  • Veľkosť palety 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • Rozmery pracovného krytu – priemer 8" (203 mm) x výška 16,5" (419 mm)

Obsahuje bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1

16-miestny zásobník paliet vylepšuje UMC-500(SS) na 50+1 bočný menič nástrojov (SMTC), navrhnutý a skonštruovaný spoločnosťou Haas, a poskytuje tiež dodatočné nástrojové dutiny pre viac nástrojov a na prevádzku viacerých aplikácií naraz. Dvojité upínacie rameno nástroje rýchlo vymieňa, aby sa minimalizovala doba bez rezania.

Tento menič nástrojov obsahuje karusel poháňaný servomechanizmom, čo umožňuje priame polohovanie akéhokoľvek nástroja v karuseli. Už žiadne pootočenie dutinu po dutine. Rýchlejšie polohovanie znižuje doby cyklu počas krátkych obrábacích operácií alebo vtedy, keď karusel nie je vopred nastavený na ďalší nástroj. Do tohto meniča nástrojov sa zmestia aj nadrozmerné nástroje, keďže vedľajšie dutiny má prázdne. A pre prípad prerušenia výmeny nástrojov z akéhokoľvek dôvodu je k dispozícii zabudovaný proces automatickej obnovy.

  • Karusel s priamym polohovaním pre mimoriadne rýchle nastavovanie nástrojov
  • Rýchle výmeny nástrojov znižujú doby cyklu pri každej výmene nástrojov
  • Tabuľka dutín nástrojov v ovládaní umožňuje úplnú kontrolu nad ovládaním meniča nástrojov
  • Označte nástroje ako LARGE (VEĽKÉ) a vedľajšie dutiny zostanú prázdne
  • Označte nástroje ako HEAVY (ŤAŽKÉ) a menič nástrojov spomalí svoj pohyb

Obsahuje chladič riadiacej skrine CNC

Chladič ovládacej skrine CNC od spoločnosti Haas je plne integrovanou klimatizačnou jednotkou pre vaše ovládacie elektronické prvky Haas. Odstraňuje prestoje zapríčinené teplom tak, že znižuje teplotu vnútri ovládacej skrine o 20 °F (11 °C), čo zlepšuje spoľahlivosť a predlžuje životnosť komponentov. Táto možnosť montovaná v továrni je napájaná priamo z ovládania a montuje sa priamo na dvere ovládacej skrine. Klimatizačná jednotka sa zasiela samostatne a inštaluje ju vaša podniková predajňa Haas. 

  • Znižuje teplotu vnútri ovládacej skrine 
  • Udržuje elektroniku chladnejšiu, a tým zvyšuje pracovné cykly pri náročnom použití 
  • Zlepšuje spoľahlivosť a predlžuje životnosť elektronických komponentov
  • Napájané priamo z ovládania Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.