My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Pallet Pool, UMC-500

Prezentare generală Fond de palete UMC-500(SS)

Opțiunea Fond de palete Stația 16 disponibilă pe Centrele de prelucrare universale Haas UMC-500 și UMC-500SS este destinată pentru producția de mare volum și pentru funcționarea nesupravegheată. Această soluție pentru producție excelează și la prelucrarea de piese cu amestec mare/volum mic, deoarece utilizatorul poate atribui un anumit program de prelucrare pentru fiecare paletă. De fiecare dată când acea paletă se mișcă în zona de prelucrare, unitatea de comandă va utiliza programul de prelucrare atribuit.

 

Specificații Fond de palete UMC-500(SS)

  INCH METRIC
Numărul de stații 16 + 1 16 + 1
Numărul de palete
17
17
Lungimea paletei
7,9 in 200 mm
Lățime paletă
7,9 in
200 mm
Încărcarea maximă a paletei (Sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat)
200 lb
90,7 kg
Diametrul maxim al piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) 8,0 in
203 mm
Înălțimea maximă a piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) 16,5 in 419 mm

Tabel de planificare palete UMC-500(SS)

Interfață tabel de planificare palete

Tabelul de planificare palete simplificat (PST) controlează funcțiile de programare a paletei cu ajutorul ecranului specializat. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune.

  • Fiecare paletă este identificată cu un număr (de la 1 la 17) și fiecare loc de stocare din cadrul Fondului de palete și al mașinii este identificat cu o literă (de la A la Q). Locurile de stocare nu se modifică, dar numerele de identificare a paletei se schimbă, astfel încât puteți vedea imediat unde se află o paletă în orice moment. Numerele translucide indică destinația paletei, atunci când fondul de palete este în mișcare.
  • Coloana COMANDĂ ÎNCĂRCARE indică prioritatea programată pentru fiecare paletă. Programați paletele apăsând butonul Programare palete de la stația de încărcare de pe fondul de palete, apăsând tasta F2 în timp ce paleta dorită este evidențiată pe PST sau introducând un număr în coloana COMANDĂ ÎNCĂRCARE pentru paleta respectivă.
  • Evidențiați coloana DENUMIRE PROGRAM pentru o paletă și apăsați ENTER, pentru a naviga prin lista de programe și pentru a selecta ce program doriți să executați de fiecare dată când o paletă este încărcată în mașină.
  • Tastele speciale cu o singură apăsare de pe PST simplifică sarcinile obișnuite, atunci când utilizați mașina.
    • Apăsați tasta ALTER, pentru a încărca paleta subliniată în mașină și pentru a activa programul atribuit.
    • Apăsați INSERT, pentru a rula programul activ. Acest buton pornește ciclul „Modul palete”. Modul Palete va interpreta un cod M199 ca: „încarcă următoarea paletă programată și rulează modul atribuit” (a se vedea mai jos).
    • Apăsați F2, pentru a programa paleta subliniată.
    • Apăsați F3, pentru a trimite paleta de pe Stația de încărcare (Raft A) către o stație goală din fondul de palete.
    • Apăsați F4, pentru a aduce paleta subliniată la Stația de încărcare (Raft A).

Am dezvoltat un nou cod M, pentru a fi utilizat cu schimbătoarele automate de paletă. M199 este utilizat, de obicei, la sfârșitul programului. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M199 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar dacă programul este pornit apăsând tasta [INSERT] în timp ce este afișat Tabelul de planificare a paletelor (PALLET MODE), M199 va comanda o schimbare a paletei, pentru a încărca următoarea paletă programată, și apoi va rula programul asociat cu acea paletă. Aceasta îi permite utilizatorului să înceapă prelucrarea pe orice paletă, chiar și începerea la mijlocul programului, și să continue prelucrarea neîntreruptă, atât timp cât paletele sunt programate.

Detalii privind paletele UMC-500(SS)

În cazul în care opțiunea Fondul de palete Stația 16 este comandată cu mașina, clientul primește un total de 17 palete. Fiecare paletă are o grosime de 1" (25,4 mm) și măsoară 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Paletele sunt realizate din oțel moale, cu o suprafață superioară prelucrată cu precizie, care poate fi găurită și tarodată pentru a accepta uneltele personalizate sau menghinele standard. Incinta de lucru la aceste palete are un diametru de 8" (203 mm) x 16.5" (419 mm).

  • Oțel moale cu suprafața superioară goală
  • Găuriți și tarodați după cum este necesar pentru sistemul de suport piesă de pe piața secundară 
  • Se potrivește ușor cu dispozitivele de fixare personalizate
  • Palete suplimentare disponibile
  • dimensiunea paletei 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • incinta de lucru cu diametrul de 8" (203 mm) x înălțimea de 16,5" (419 mm)

Include un schimbător de scule lateral 50+1

Opțiunea Fond de palete Stația 16 modernizează UMC-500(SS) la un schimbător de scule lateral 50+1 proiectat și construit de Haas, oferind locașuri suplimentare magazie scule pentru instrumente de rezervă și derularea mai multor lucrări. Un dispozitiv de prindere cu braț dublu schimbă sculele rapid, pentru a diminua durata de neașchiere.

Acest schimbător de scule are un carusel cu acționare servo, care permite poziționarea directă a oricărei scule în carusel. S-a terminat cu indexarea fiecărui locaș în parte. Poziționarea mai rapidă reduce durata ciclurilor în timpul operațiunilor scurte de prelucrare sau atunci când caruselul nu este pregătit anticipat pentru următoarea sculă. Cu locașurile învecinate goale, schimbătorul de scule va accepta scule supradimensionate și există un proces automat de recuperare, încorporat, în cazul în care schimbarea sculei este întreruptă din orice motiv.

  • Carusel cu poziționare directă, pentru pregătirea foarte rapidă a sculelor
  • Schimbările rapide ale sculelor scurtează duratele ciclului, la fiecare schimbare a sculei
  • Masa cu locașuri pentru scule din unitatea de comandă permite controlul complet asupra schimbătorului de scule
  • Identifică sculele destul de MARI pentru a lăsa locașurile învecinate libere
  • Identifică scule destul de GRELE pentru a încetini mișcarea schimbătorului de scule

Include răcitorul dulapului de control CNC

Răcitorul compartimentului de comandă CNC Haas este o unitate de aer condiționat, încorporată în totalitate pentru componentele electronice de comandă Haas. Elimină perioada de repaus datorată încălzirii, prin reducerea temperaturii interne a compartimentului de comandă la 20°F (11°C), sporind fiabilitatea și crescând durata de viață a componentelor. Această opțiune instalată din fabrică este acționată direct din unitatea de comandă și se montează direct pe ușa compartimentului de comandă. Unitatea A/C se livrează separat și este instalată de HFO. 

  • Reduce temperatura internă a compartimentului de comandă 
  • Crește ciclurile de funcționare pentru aplicațiile solicitante, prin menținerea componentelor electronice la o temperatură scăzută 
  • Sporește fiabilitatea și extinde durata de viață a componentelor electronice
  • Alimentată direct de unitatea de comandă Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.