My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Postavite parametar 257 - Pomak orijentacije glavnog vretena - CHC

Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Postavite parametar 257 - Pomak orijentacije glavnog vretena - CHC

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

6.5 Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Postavljanje parametra 257 - Pomak orijentacije glavnog vretena - Klasična Haas upravljačka jedinica (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Postavite parametar 257 - Pomak orijentacije glavnog vretena - Classic Haas upravljačka naprava (CHC)


Revizija A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Kako poravnati kamen glavnog vretena paralelno s X osovinom bez indikatora biranja:

  1. Pritisnite [ORIENT SPINDLE]. Pritisnite [EMERGENCY STOP].
  2. Pritisnite [SETTING]. Postavite postavku 7 na OFF.
  3. Pritisnite [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Idite na parametar 257.
  4. Povećajte vrijednost parametra 257 u inkrementima dok kamen glavnog vretena ne bude paralelan s x osovinom nakon što pritisnete [ORIENT SPINDLE].

 Napomena: Ako dodate 1000 na vrijednost parametra 257, to je otprilike 1/4 obrta položaja orijentacije glavnog vretena.

          5. Otpustite [EMERGENCY STOP] (ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI). Pritisnite [RESET].

          6. Poravnajte kamen glavnog vretena paralelno sa X osovinom. Pritisnite [ORIENT SPINDLE].

2

Stavite magnetsku bazu s indikatorom na stol.

Ručno podignite stroj kako biste pokazali poravnanje kamena glavnog vretena i X osovine.

Kameni glavnog vretena moraju biti usklađeni unutar 0,010" (0,254 mm) X osi.

Provesti upute iz KORAKA 1 ponovo dok se kamen glavnog vretena psi ne poravna s X osovinom. Provjerite da pogreška poravnavanja ne bude veća od 0,010" (0,254 mm) X osovine. Povećajte ili smanjite vrijednost parametra 257 mnogo manjim inkrementima.

 Oprez: Nakon što promijenite vrijednost parametra 257, pobrinite se da indikator van putanje kamena glavnog vretena.

3

Odredite ispravnu vrijednost za parametar 257:

Podijelite vrijednost parametra 79 sa 360. To vam govori broj brojila enkodera po stupnju okretanja glavnog vretena.

Primjer: Parametar 79 = 4096; 4096 / 360 = 11,37

Pomnožite broj brojila enkodera po stupnju okretanja glavnog vretena s ispravnom vrijednošću za vaš stroj: 30-konusni = 88,6; 40-konusni = 74; 50-konusni = 66,6. Zaokružite rezultat na najbliži cijeli broj. Oduzmite zaokruženi broj od parametra 257. Pogledajte primjer u tablici ispod.

4

Izvršite izmjenu alata bez alata u glavnom vretenu ili džepu.

Pritisnite [FEED HOLD] kada se krak izmjenjivača alata nalazi na glavnom vretenu. Provjerite je li kamen glavnog vretena [1] poravnat s ključem [2] na kraku izmjenjivača alata.

 Napomena: Da biste se obavili fino podešavanje na parametar 257, pritisnite [CYCLE START] da biste dovršili izmjenu alata. Povećajte ili smanjite vrijednost parametra 257 u inkrementima od 10 dok se kamen glavnog vretena ne poravna.  Ponovite ovaj korak ako je potrebno.

Pritisnite [SETTING]. Postavite postavku 7 na UKLJUČENO.

Example Table

Konus Pomnožite brojilo enkodera po stupnju okretanja glavnog vretena s ispravnom vrijednošću za vaš stroj Zaokružite na najbliži cijeli broj Oduzmite od parametra 257
30-konus 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40‑konus 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50‑konus 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Pritisnite [ZERO RETURN], [ALL] i [HOME G28] tim redoslijedom.

Unesite DEBUG način i način rada OBNOVA IZMJENJIVAČA ALATA.

Pritisnite [ATC FWD] za pomicanje dvostruke ruke [3] prema kamenu glavnog vretena [1].

Provjerite ima li dovoljno prostora za okretanje kamena glavnog vretena.

 Napomena: Ako vaše glavno vreteno ima kamen glavnog vretena [2] duži od drugog, provjerite je li okrenuto dalje od dvostruke ruke. Dugi kamen glavnog vretena ima rupu na dnu.

Pritisnite [POSIT].

Odaberite karticu VAR, a zatim odaberite karticu NEOBRAĐENI PODACI.

2

Okrenite kamen glavnog vretena rukom sve dok vrijednost POL. GLAVNOG VRETENA ne bude blizu 0, a nije negativan broj. Poravnajte kamen glavnog vretena s utorom u kraku.

Pokreće način OPORAVKA IZMJENJIVAČA ALATA. 

Pritisnite [ATC FWD] dok RUKA na CL/UNCL ne postigne vrijednost 1.

Okrećite kamen glavnog vretena [1] dok ne dodirne koljeno [2].

Zapišite broj prikazan u POL. GLAVNOG VRETENA.

Okrećite dok kamen glavnog vretena ne dotakne drugo koljeno.

Zapišite broj prikazan u POL. GLAVNOG VRETENA.

3

Dodajte vrijednost dva položaja glavnog vretena. Podijelite zbroj sa 2.

Primjer: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Unesite novu vrijednost u parametar 257.

Pokreće način OPORAVKA IZMJENJIVAČA ALATA. 

Pritisnite [ATC FWD] dok  RUKA u CL/UNCL ne bude 1.

Pritisnite [ATC REV] dok se na ekranu ne pokaže Arm At Orgin (Krak na početnom položaju) i/ili poruku [1].

Pritisnite [Orient Spindle], a zatim pritisnite [O].

Pritisnite [ATC FWD] više puta za provjeru poravnavanja.

Pritisnite [ATC REV] dok se na ekranu ne pokaže Arm At Orgin (Krak na početnom položaju) i/ili poruka [1].

Izađite iz načina OPORAVAK IZMJENJIVAČA ALATA i načina UKLANJANJE POGREŠAKA.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.