MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - CHC
Recently Updated Last updated: 08/17/2023

Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - Commande Haas classique (CHC)


S'applique aux machines construites à partir de juillet 1998

Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - CHC

- Aller à la section - 1. Changeur d’outil latéral - Paramètres 257 - Correction d'orientation de broche (4 étapes) 2. Tableau d'exemple 3. Changeur d’outil latéral - Définir le paramètre 257 - Décalage d'orientation de broche - Service (3 étapes) Back to Top

Changeur d’outil latéral - Paramètres 257 - Correction d'orientation de broche

1

Comment aligner les tocs de broche parallèles à l'axe X sans indicateur de cadran :

  1. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE]. Poussez [EMERGENCY STOP].
  2. Appuyez sur [SETTING] . Définissez le réglage 7 sur OFF.
  3. Appuyez sur [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Allez au Paramètre 257.
  4. Augmentez la valeur du Paramètre 257 par incréments jusqu’à ce que les tocs de broche soient parallèles à l’axe X après avoir appuyé sur [ORIENT SPINDLE].

 Remarque : Si vous ajoutez 1000 à la valeur du paramètre 257, cela équivaut à environ 1/4 de tour de l’emplacement de l’orientation de la broche.

          5. Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP]. Appuyez sur [RESET].

          6. Alignez les tocs de broche parallèles à l'axe X. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE].

2

Placer l'embase magnétique du comparateur sur la table.

Manipulez la machine pour indiquer l'alignement des tocs de broche et de l'axe X.

Les tocs de broche doivent être alignés à 0,010" (0,254 mm) de l’axe X.

Exécuter une nouvelle fois les instructions de l’ÉTAPE 1 jusqu’à ce que les tocs de broche s’alignent sur l’axe X. Assurez-vous que l'erreur d'alignement n'est pas supérieure à 0,010" (0,254 mm) de l'axe X. Augmentez ou diminuez la valeur du Paramètre 257 par des incréments beaucoup plus petits.

 Attention : Après avoir modifié la valeur du paramètre 257, assurez-vous que l'indicateur est hors de la trajectoire des tocs de broche.

3

Déterminez la bonne valeur pour le Paramètre 257 :

Divisez la valeur du Paramètre 79 par 360. Cela vous indique le nombre de dénombrements d'encodeur par degré de rotation de la broche.

Exemple : Paramètre 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37

Multipliez le nombre de dénombrements d’encodeur par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine : cône 30 = 88,6 ; cône 40 = 74 ; cône 50 = 66,6. Arrondissez le résultat au nombre entier le plus proche. Soustrayez le nombre arrondi du Paramètre 257. Voir l’exemple suivant :

4

Utilisez un changement d'outil sans outils dans la broche ou la poche.

Appuyez sur [FEED HOLD] lorsque le bras du changeur d’outil est à la broche. Assurez-vous que le toc de broche [1] est aligné sur la clé [2] sur le bras du changeur d'outil.

 Remarque : Pour effectuer un réglage précis du Paramètre 257, appuyez [CYCLE START] pour remplir le changeur d’outil. Augmentez ou diminuez la valeur du Paramètre 257 par incréments de 10 jusqu'à ce que les tocs de broche soient alignés.  Répétez cette étape si nécessaire.

Appuyez sur [SETTING] . Définissez le Réglage 7 sur ON.

Tableau d'exemple

Cône Multipliez le nombre d'encodeurs par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine Arrondissez au nombre entier le plus proche Soustrayez du paramètre 257
Cône 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Cône 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cône 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Changeur d’outil latéral - Définir le paramètre 257 - Décalage d'orientation de broche - Service

1

Appuyez sur [ZERO RETURN], [ALL] et [HOME G28], dans cet ordre.

Entrez dans le mode DEBUG et le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS.

Appuyez sur [ATC FWD] pour déplacer le double bras [3] vers les tocs de broche [1].

Assurez-vous qu'il y a assez de dégagement pour tourner les tocs de broche.

 Remarque : Si votre broche a un toc de broche [2] plus long que l'autre, assurez-vous qu'il est détourné du double bras. Le long toc de broche a un trou au fond.

Appuyez sur [POSIT].

Sélectionnez l’onglet VAR, puis l’onglet RAW DATA.

2

Tournez les tocs de broche manuellement jusqu’à ce que la valeur de POS BROCHE soit proche de 0 et non pas un nombre négatif. Alignez les tocs de broche avec la fente dans le bras.

Entrez le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS. 

Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que la valeur ARM at CL/UNCLL soit égale à 1.

Tournez les tocs de broche [1] jusqu'à ce que le toc de broche touche l'épaule [2].

Enregistrez le nombre indiqué dans POS BROCHE.

Tournez jusqu'à ce que le toc de broche touche l'autre épaule.

Enregistrez le nombre indiqué dans POS BROCHE.

3

Ajoutez la valeur des deux positions de broche. Divisez la somme par 2.

Exemple : 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Entrez la nouvelle valeur dans le Paramètre 257.

Entrez le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS. 

Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que  ARM at CL/UNCL soit égale à 1.

Appuyez [ATC REV] jusqu’à ce que l’écran affiche ARM AT ORIGIN e/ou un message [1].

Appuyez sur [ORIENT SPINDLE], puis appuyez sur [O].

Appuyez sur [ATC FWD] à plusieurs reprises pour vérifier l’alignement.

Appuyez sur [ATC REV] jusqu’à ce que l’écran affiche ARM AT ORIGIN et ou un message [1].

Quittez les modes RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS et DEBUG.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.