Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

서비스 홈 방법 절차 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 257 설정 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - CHC

측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 257 설정 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - CHC

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

6.5 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 257 설정 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 클래식 Haas 제어장치(CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 257 설정 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 클래식 Haas 제어장치 (CHC)


개정판 A - 2025년 8월

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

다이얼 인디케이터가 없는 스핀들 도그를 X축에 평행하게 정렬하는 방법:

  1. [ORIENT SPINDLE]을 누르십시오. [EMERGENCY STOP]을 누릅니다.
  2. [SETTING]을 누릅니다. 설정 7을 OFF로 설정합니다.
  3. [PARAMETER/DIAGNOSTIC]을 누릅니다. 파라미터 257로 이동합니다.
  4. [ORIENT SPINDLE]을 누른 후, 스핀들 도그가 X축에 평행해질 때까지 파라미터 257 값을 일정 단위로 증가시킵니다.

 참고: 파라미터 257 값에 1000을 추가하는 경우, 스핀들 오리엔테이션 위치의 약 1/4 회전과 같습니다.

          5.  [EMERGENCY STOP]을 해제합니다. [RESET]을 누릅니다. 

          6. 스핀들 도그를 X 축에 평행하게 정렬합니다. [ORIENT SPINDLE]을 누릅니다.

2

테이블에 인디케이터가 있는 마그네틱 베이스를 놓습니다.

기계를 조정하여 스핀들 도그 및 X 축의 정렬을 나타내십시오.

스핀들 도그는 X축의 0.010" (0.254 mm) 이내에 정렬되어야 합니다.

스핀들 도그가 X축과 정렬될 때까지 1단계 지침을 다시 수행합니다. 정렬 오류가 X축의 0.010" (0.254mm) 이하인지 확인하십시오. 더 작은 단위로 파라미터 257의 값을 증가시키거나 감소시킵니다.

 주의: 파라미터r 257 값을 변경한 후, 인디케이터가 스핀들 도그의 경로를 벗어 났는지 확인하십시오.

3

파라미터 257의 올바른 값 결정:

파라미터 79 의 값을 360으로 나눕니다. 이것은 스핀들 회전 각도 당 인코더 수를 알려줍니다.

예: 파라미터 79= 4096 ; 4096 / 360 = 11.37

스핀들 회전 각도 당 인코더 수에 올바른 기계 값을 곱합니다. 30-테이퍼 = 88.6; 40-테이퍼 = 74; 50-테이퍼= 66.6. 결과를 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 반올림한 숫자에서 파라미터 257를 뺍니다. 아래 표의 예제를 참조하십시오.

4

스핀들이나 포켓에 공구를 사용하지 않고 공구 교환을 수행합니다.

공구 교환장치 암이 스핀들에 있을 때 [FEED HOLD]를 누릅니다. 스핀들 도그 [1]이 공구 교환장치 암의 키 [2]에 정렬되어 있는지 확인하십시오.

 참고: 파라미터 257를 세밀하게 조정하려면 [CYCLE START]를 눌러 공구 교환을 완료합니다. 스핀들 도그가 정렬될 때까지 파라미터 257의 값을 10단위로 증가시키거나 감소시킵니다.  필요한 경우 이 단계를 반복하십시오.

[SETTING]을 누릅니다. 설정 7을 ON으로 설정합니다.

Example Table

테이퍼 스핀들 회전 각도 당 인코더 수에 기계의 올바른 값을 곱합니다 가장 가까운 정수로 반올림합니다 파라미터 257에서 빼기
30‑테이퍼 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
40‑테이퍼 11.37 * 74 = 841.38 841 1892 - 841 = 1051
50‑테이퍼 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

[영점 복귀 ], [ALL] 및 [HOME G28]을 순서대로 누릅니다.

DEBUG 모드와 공구 교환장치 복구 모드를 입력합니다.

[ATC FWD]를 눌러 더블 암 [3]을 스핀들 도그 [1]쪽으로 움직입니다.

스핀들 도그를 돌릴 수 있는 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

 참고: 스핀들의 스핀들 도그 [2]가 다른 것보다 긴 경우, 스핀들 도그가 더블 암에서 멀어졌는지 확인하십시오. 긴 스핀들 도그는 바닥에 구멍이 있습니다.

[POSIT]을 누릅니다.

VAR 탭을 선택한 다음 원시 데이터 탭을 선택합니다.

2

스핀들 POS 값이 0에가깝고 음수가 아닐 때까지 손으로 스핀들 도그를 돌립니다. 스핀들 도구와 암의 슬롯을 정렬합니다.

공구 교환장치 복구 모드를 실행합니다. 

 CL/UNCL의 ARM 의 값이 1이 될 때까지 [ATC FWD]를 누릅니다.

스핀들 도그가 숄더 [2]에 닿을 때까지 스핀들 도그 [1]를 돌립니다.

스핀들 POS에 나타나는 숫자를 기록합니다.

스핀들 도그가 다른 숄더에 닿을 때까지 돌립니다.

스핀들 POS에 나타나는 숫자를 기록합니다.

3

두 스핀들 위치의 값을 추가합니다. 합계를 2로 나눕니다.

예: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

신규 값을 파라미터 257에 입력합니다.

공구 교환장치 복구 모드를 실행합니다. 

CL/UNCL 의 암이  1 이 될 때까지 [ATC FWD]를 누릅니다.

화면에 원점 위치에 있는 암 및/ 또는 메시지 [1]이 나타날 때까지 [ATC REV]를 누릅니다.

[Orient Spindle]를 누른 다음 [O]를 누릅니다.

정렬 확인을 위해 [ATC FWD]을 반복해서 누릅니다.

화면에 원점 위치에 있는 암 및/ 또는 메시지 [1]이 나타날 때까지 [ATC REV]를 누릅니다.

 공구 교환장치 복구 모드 및 디버그 모드를 종료합니다.