MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC

Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC

- Vai alla sezione - Back to Top

6.5 Cambio utensile montato a lato - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Controllo classico Haas (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Controllo classico Haas (CHC)


Revisione A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Come allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X senza indicatore di quadrante:

  1. Premere [ORIENT SPINDLE]. Premere [EMERGENCY STOP].
  2. Premere [IMPOSTAZIONI] . Impostare l’Impostazione 7 a OFF.
  3. Premere [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Andare al parametro 257.
  4. Aumentare il valore di Parametro 257 in incrementi fino a quando gli innesti mandrino sono paralleli all'asse x dopo aver premuto [ORIENT SPINDLE].

 Nota: Se si aggiunge 1000 al valore di Parametro 257, questo equivale a circa 1/4 di giro della posizione di orientamento mandrino.

          5. Rilasciare l’ [EMERGECY STOP]. Premere [RESET].

          6. Allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X. Premere [ORIENT SPINDLE].

2

Mettere la base magnetica con l'indicatore sul tavolo.

Gestire jog la macchina per indicare l'allineamento dei cani mandrino e l'asse X.

Gli innesti mandrino devono essere allineati entro 0,010" (0,254 mm) dell'asse X.

Eseguire le istruzioni FASE 1 istruzioni fino a quando gli innesti mandrino si allineano con l'asse X. Assicurarsi che l'errore di allineamento non sia maggiore di 0.010" (0,254 mm) dell'asse X. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 con incrementi molto più piccoli.

 cautela: Dopo aver modificato il valore di Parametro 257, assicurarsi che l'indicatore è fuori dal percorso dei cani mandrino.

3

Determinare il valore corretto per Parametro 257:

Dividere il valore di parametro 79 entro il 360. Questo indica il numero di conteggi dei codificatori per grado di rotazione del mandrino.

Esempio: parametro 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37

Moltiplicare il numero di conteggi dell’encoder per grado di rotazione del mandrino per il valore corretto per la macchina: cono 30 =88,6; cono 40 =74 Cono 50 = 66,6. Arrotondare il risultato al numero intero più vicino. Sottrarre il numero arrotondato da Parametro 257. Fare riferimento agli esempi nella tabella seguente.

4

Utilizzare un cambio utensile senza utensili nel mandrino o nella tasca.

Premere [FEED HOLD] fino a quando il braccio del cambio utensile si trova sul mandrino. Assicurarsi che il cane mandrino [1] sia allineato al tasto [2] sul braccio del cambio utensile.

 Nota: Per effettuare una regolazione fine Parametro 257spingere [CYCLE START] per completare la modifica utensili. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 con incrementi di 10 fino all'allineamento dei cani mandrino.  Ripetere questo passaggio se necessario.

Premere [IMPOSTAZIONI] . Impostare l’Impostazione 7 su ON.

Example Table

Cono Moltiplicare i conteggi degli encoder per grado di rotazione del mandrino in base al valore corretto per la macchina Arrotondare al numero intero più vicino Sottrai dal parametro 257
Cono 30 11,37 : 88,6 x 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
Cono 40 11,37 x 74 x 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cono 50 11,37 : 66,6 x 757.242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Premere [ZERO RETURN] [ALL] e [HOME G28] nell’ordine indicato.

Passare in modalità DEBUG e in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.

Premere [ATC FWD] per spostare il doppio braccio [3] verso gli innesti mandrino [1].

Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per trasformare i cani mandrino.

 nota: Se il mandrino ha un cane mandrino [2] più lungo dell'altro, assicurarsi che sia allontanato dal doppio braccio. Il lungo cane mandrino ha un buco sul fondo.

Premere [POSIT].

Selezionare la scheda VAR , quindi selezionare la scheda DATI GREZZI.

2

Girare gli innesti mandrino con la mano fino a quando il valore di POS MANDRINO è vicino a 0 e non è un numero negativo. Allineare gli innesti mandrino con la fessura nel braccio.

Entrare in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.

Premere [ATC FWD] fino a quando BRACCIO in CL/UNCL ha un valore di 1.

Girare i cani mandrino [1] fino a quando il cane mandrino tocca la spalla [2].

Registrare il numero POS MANDRINO.

Girare fino a quando il cane mandrino tocca l'altra spalla.

Registrare il numero POS MANDRINO.

3

Aggiungere il valore delle due posizioni del mandrino. Dividere la somma per 2.

Ad esempio: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Immettere il nuovo valore nel parametro 257.

Entrare in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.

Premere [ATC FWD] fino a quando il BRACCIO a CL/UNCL è  1.

Premere [ATC REV] finché sullo schermo non viene visualizzato il braccio all'origine e/o il messaggio [1].

Premere [Orient Spindle], quindi premere [O].

Premere [ATC FWD] ripetutamente per verificare l'allineamento.

Premere [ATC REV] finché sullo schermo non viene visualizzato il braccio all'origine e/o il messaggio [1].

Uscire dalla modalità RECUPERO CAMBIO  UTENSILE e DEBUG .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.