MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramentas de montagem lateral-Set Parameter 257-deslocamento de orientação do spindle-CHC

Trocador de ferramentas de montagem lateral-Set Parameter 257-deslocamento de orientação do spindle-CHC

- Ir para secção - Back to Top

6.5 Trocador de ferramenta de instalação lateral - Definir parâmetro 257 - Desvio de orientação do Spindle - Controlador Haas Clássico (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Trocador de ferramentas de montagem lateral -definir parâmetro 257-deslocamento de orientação do veio-Classic Haas Control (CHC)


Revisão A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Como alinhar os cães do veio paralelos ao veio X sem um indicador de discagem:

  1. Prima [ORIENT SPINDLE]. Prima [EMERGENCY STOP].
  2. Prima [SETTING] . Coloque a Definição 7 como OFF.
  3. Prima [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Ir para Parâmetro 257.
  4. Aumente o valor do Parâmetro 257 em incrementos até que os dentes do spindle estejam paralelos ao eixo x depois de premir [ORIENT SPINDLE].

 Nota: se adicionar 1000 ao valor do Parâmetro 257, isto equivale a aproximadamente a 1/4 de volta da localização de orientação do spindle.

          5. Solte  [EMERGENCY STOP]. Prima [RESET].

          6. Alinhe os cães do veio paralelos ao veio X. Prima [ORIENT SPINDLE].

2

Defina o indicador de base magnético na tabela.

O punho jog a máquina para indicar o alinhamento dos cães do veio e do veio X.

Os dentes do spindle devem estar alinhados dentro de 0,010" (0,254 mm) do eixo X.

Execute as instruções do PASSO 1 novamente até que os dentes do spindle se alinhem com o eixo X. Certifique-se de que o erro de alinhamento não é mais do que 0,010" (0,254 mm) do veio X. Aumente ou diminua o valor do Parâmetro 257 por incrementos muito menores.

 Cuidado: Depois de alterar o valor de parâmetro 257, certifique-se que o indicador está fora do trajeto dos cães do veio.

3

Determine o valor correto para o Parâmetro 257:

Divida o valor do Parâmetro 79 por 360. Isso informa o número de contagens de codificador por grau de torneamento /em rotação do spindle.

Exemplo: Parâmetro 79 = 4096; 4096/360 = 11,37

Multiplique o número de contagens do codificador por grau de rotação do spindle pelo valor correto para sua máquina: 30-Cones = 88,6; 40-Cones = 74; 50-Cones = 66,6. Arredondar o resultado para o número inteiro mais próximo. Subtrair o número arredondado de Parâmetro 257. Consulte o exemplo abaixo:

4

Opere uma troca de ferramenta sem ferramentas no veio ou no bolso.

Prima [FEED HOLD] quando o braço do trocador de ferramentas estiver no spindle. Certifique-se de que o cão do spindle [1] está alinhado com a tecla [2] no braço do trocador de ferramentas.

 Nota: para fazer um ajuste fino para o Parâmetro 257, prima [CYCLE START] para concluir a troca de ferramenta. Aumente ou diminua o valor de Parâmetro 257 em incrementos de 10 até que os cães do veio estejam alinhados.  Repita esta etapa se necessário.

Prima [SETTING] . Coloque a Definição 7 em ON.

Example Table

Conico/Conicidade Multiplica contagens do codificador por o grau de torneamento /em rotação do veio pelo valor correto para sua máquina Arredondar para o número inteiro mais próximo Subtrair do parâmetro 257
30 Cones 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40 cones 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50 Cones 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Prima [ZERO RETURN] (retorno a zero), [ALL] e [HOME G28] por essa ordem.

Entre no modo DEBUG e Modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS.

Prima [ATC FWD] para deslocar o braço duplo [3] em direção aos dentes do spindle [1].

Certifique-se que há bastante afastamento para girar os cães do veio.

 Nota: Se seu veio tem um cão do veio [2] mais longo do que o outro, certifique-se que está girado afastado do braço dobro. O cão longo do spindle tem um furo na parte inferior.

Prima [POSIT].

Selecione o separador VAR e, em seguida, selecione o separador RAW DATA.

2

Gire os dentes do spindle com a mão até que o valor de  SPINDLE POS esteja próximo de 0 e não seja um número negativo. Alinhe os cães do veio com a ranhura no braço.

Entre no modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS .

Prima [ATC FWD] até que ARM em CL/UNCL tenha um valor de 1.

Gire os cães do veio [1] até que o cão do spindle toque no ombro [2].

Anote o número indicado em SPINDLE POS.

Gire até que o cão do spindle toque no outro ombro.

Anote o número indicado em SPINDLE POS.

3

Adicione o valor das duas posições do veio. Divida a soma por 2.

Exemplo: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Insira o novo valor no parâmetro 257.

Entre no modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS .

Prima [ATC FWD] até que ARM em CL/UNCL seja 1.

Prima [ATC REV] até o ecrã apresentar a mensagem “Arm At Origin” e/ou a mensagem [1].

Prima [Orient Spindle], e depois prima [O].

Prima [ATC FWD] repetidamente para verificar o alinhamento.

Prima [ATC REV] até o ecrã apresentar a mensagem "Arm At Orgin" e/ou a mensagem [1].

Saia do modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS e do modo DEBUG.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.