Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stranski menjalec orodja - Nastavitev parametra 257 - Offset orientacije vretena - CHC

Stranski menjalec orodja - Nastavitev parametra 257 - Offset orientacije vretena - CHC

- Skok na razdelek - Back to Top

6.5 Stranski menjalec orodja - Nastavitev parametra 257 - Offset orientacije vretena - Klasični krmilnik Haas (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Stranski menjalec orodja - Nastavitev parametra 257 - Offset orientacije vretena - Klasično krmilje Haas (CHC)


Revizija A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Kako poravnati prijemalo vretena vzporedno z X-osjo brez številčnice:

  1. Pritisnite [ORIENT SPINDLE]. Pritisnite gumb [EMERGENCY STOP].
  2. Pritisnite [SETTING]. Nastavite Nastavitev 7 na OFF.
  3. Pritisnite [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Pojdite na Parameter 257.
  4. Povečujte vrednost parametra 257 v inkrementih, dokler prijemala vretena niso vzporedno z X-osjo potem, ko pritisnete[ORIENT SPINDLE].

 Opomba: Če dodate 1000 na vrednost Parametra 257, je to približno 1/4 obrata lokacije orientacije vretena.

          5. Sprostite  [EMERGENCY STOP]. Pritisnite [RESET].

          6. Poravnajte prijemalo vretena vzporedno z X-osjo. Pritisnite [ORIENT SPINDLE].

2

Magnetno osnovno s kazalnikom položite na mizo.

Ročaj stroja premaknite v JOG nalinu tako, da bo vidna poravnava prijemal vretena in X-osi.

Prijemala vretena morajo biti z X-osjo poravnana znotraj 0,010" (0,254 mm).

Izvedite 1. KORAK navodila še enkrat, dokler se prijemala vretena ne poravnajo z X-osjo. Prepričajte se, da napaka poravnave ne presega 0,010" (0,254 mm) X-osi. Povečujte ali zmanjšujte vrednost Parametra 257 z veliko manjšimi prirastki.

 Pozor: Ko spremenite vrednost Parametra 257, se prepričajte, da indikator ni na poti prijemal vretena.

3

Določite pravilno vrednost za Parameter 257:

Delite vrednost  Parametra79 s 360. To vam pove število enkoderjev na stopnjo rotacije vretena.

Primer: Parameter 79 = 4096; 4096/360 = 11,37

Pomnožite število enkoderjev na stopnjo rotacije vretena s pravilno vrednostjo za vaš stroj: 30-konični = 88,6; 40-konični = 74;50-konični= 66,6. Rezultat zaokrožite na najbližje celo število. Odštejte zaokroženo številko od Parametra 257. Glejte primere v spodnji tabeli.

4

Izvedite menjavo orodja brez orodja v vretenu ali žepu.

Potisnite [FEED HOLD], ko je ročica menjalca orodja na vretenu. Prepričajte se, da je prijemalo vretena [1] poravnano s ključem [2] na roki menjalca orodja.

 Opomba: Za natančno prilagoditev Parametra 257, pritisnite [CYCLE START], da dokončate menjavo orodja. Povečajte ali zmanjšajte vrednost Parametra 257 v inkrementih po 10, dokler se prijemala vretena ne poravnajo.  Po potrebi ponovite ta korak.

Pritisnite [SETTING]. Nastavite Nastavitev 7 na ON.

Example Table

Konus Pomnožite število enkoderjev na stopnjo rotacije vretena s pravilno vrednostjo za vaš stroj Zaokrožite na najbližje celo število Odštejte od Parametra 257
Konus 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Konus 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Konus 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Pritisnite [ZERO RETURN], [ALL] in [HOME G28] v tem vrstnem redu.

Vnesite način DEBUG in način TOOL CHANGER RECOVERY

Pritisnite [ATC FWD] za premikanje dvojne roke [3] proti prijemalom vretena [1].

Prepričajte se, da je dovolj prostora za obračanje prijemal vretena.

 Opomba: Če ima vaše vreteno eno prijemalo vretena [2] daljše od drugega, se prepričajte, da je obrnjeno stran od dvojne roke. Dolgo prijemalo vretena ima na dnu odprtino.

Pritisnite [POSIT].

Izberite zavihek VAR in nato izberite zavihek RAW DATA.

2

Prijemala vretena obračajte z roko, dokler vrednost  SPINDLE POS ni blizu 0 in ni negativna številka. Prijemala vretena poravnajte z režo na roki.

Vstopi v način  TOOL CHANGER RECOVERY (obnovitev menjalnika orodij). 

Pritiskajte [ATC FWD], dokler ARM pri CL/UNCL ne preklopi na vrednost 1.

Zavrtite prijemala vretena [1], dokler se prijemala vretena ne dotaknejo rame [2].

Zapišite si številko, prikazano v SPINDLE POS.

Obračajte, dokler se prijemalo vretena ne dotakne druge rame.

Zapišite si številko, prikazano v SPINDLE POS.

3

Dodajte vrednost obeh položajev vretena. Vsoto delite z 2.

Primer: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Vnesite novo vrednost v parameter 257.

Vstopi v način  TOOL CHANGER RECOVERY (obnovitev menjalnika orodij). 

Pritiskajte [ATC FWD], dokler ARM pri CL/UNCL ne preklopi na vrednost 1.

Pritiskajte [ATC REV], dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo Arm At Origin in/ali sporočilo [1].

Pritisnite [Orient Spindle] (Usmerjenost vretena) in nato pritisnite [O].

Pritisnite [ATC FWD] večkrat, da preverite poravnavo.

Pritiskajte [ATC REV], dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo Arm At Origin in/ali sporočilo [1].

Izhod iz načina TOOL CHANGER RECOVERY (obnovitev menjalca orodja) in načina DEBUG.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.