My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční měnič nástrojů - set parametr 257-posun orientace vřetene-CHC

Boční měnič nástrojů - set parametr 257-posun orientace vřetene-CHC

- Přeskočit na oddíl - Back to Top

6.5 Boční zásobník nástrojů - nastavení parametru 257ofset orientace vřetena-klasický Haas Control (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Boční měnič nástrojů -set parametr 257-posunutí orientace vřetena-klasický Haas Control (CHC)


Revize A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Jak sladit vřetenové psy rovnoběžné s osou X bez indikátoru volání:

  1. Stiskněte [ORIENT SPINDLE]. Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  2. Stiskněte [SETTING (NASTAVENÍ)]. Změňte nastavení 7 na OFF.
  3. Stiskněte [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Přejít k parametru 257.
  4. Zvyšte hodnotu parametru 257 v přírůstcích, dokud nejsou dorazy vřetena rovnoběžné s osou x poté, co stisknete [ORIENT SPINDLE].

 Poznámka: Pokud přidáte 1000 na hodnotu parametru 257 se rovná přibližně 1/4 otočení orientace vřetena.

          5. Uvolněte tlačítko  [EMERGENCY STOP]. Stiskněte [RESET].

          6. Vyrovnejte vřetenové psy rovnoběžně s osou X. Stiskněte  [ORIENT SPINDLE].

2

Položte magnetický indikátor na stůl.

Při manipulaci s přístrojem se uvede vyrovnání vřetenových psů a osy X.

Dorazy vřetena musí být vyrovnány do 0,010" (0,254 mm) osy X.

Proveďte KROK 1 instrukce, dokud se dorazy vřetena nezarovnají s osou X. Ujistěte se, že chyba vyrovnání není větší než 0,010." (0,254 mm) osy X. Zvyšte nebo snižte hodnotu parametru 257 o mnoho menších přírůstků.

 Pozor: Po změně hodnoty parametru 257 zkontrolujte, zda je indikátor mimo dráhu vřetenových psů.

3

Určete správnou hodnotu pro Parametr 257:

Vydělte hodnotu Parametr 79 o 360. To vám sdělí počet počítání kodéru podle stupně natočení vřetene.

Příklad: Parametr 79 = 4096; 4096/360 = 11,37

Vynásobte počet počítání kodéru podle stupně natočení vřetene správnou hodnotou pro váš stroj: kužel 30 = 88,6; kužel 40 = 74; kužel 50 = 66,6. Zaokrouhlení výsledku na nejbližší celé číslo. Odečíst zaokrouhlené číslo od Parametr 257. Viz příklad níže:

4

Změny nástroje se mění bez nářadí na vřetenu nebo v kapse.

Stiskněte [FEED HOLD] Když je rameno měniče nástroje na vřetenu. Ujistěte se, že vřeteno [1] je zarovnáno na klíč [2] na rameni měniče nástroje.

 Poznámka: Chcete-li provést jemné přizpůsobení Parametr 257stiskněte [CYCLE START] k dokončení změny nástroje. Zvyšte nebo snižte hodnotu Parametr 257 v krocích po 10, dokud se nezarovnáte vřetenní psi.  V případě potřeby tento krok opakujte.

Stiskněte [SETTING (NASTAVENÍ)]. Nastavte nastavení 7 na ZAP.

Example Table

Kužel Násobení počtu kodérů podle stupně natočení vřetene správnou hodnotou pro váš počítač Zaokrouhlit na nejbližší celé číslo Odečíst od parametru 257
Kužel č. 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892-1007 = 885
Kužel č. 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892-841 = 1051
Kužel č. 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892-757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

V tomto pořadí stiskněte [ZERO RETURN], [vše] a [výchozí poloha G28].

Zadejte režim DEBUG a režim OBNOVA MĚNIČE NÁSTROJE.

Stiskněte [ATC FWD] k přesunu dvojitého ramena [3] směrem ke dorazům vřetena [1].

Ujistěte se, že je dostatečný prostor pro otáčení vřetena.

 Poznámka: Pokud má vřeteno na vřetenu [2] delší dobu, ujistěte se, že je odotočten od dvojité paže. Dlouhý vřetenní pes má díru na dně.

Stiskněte [POSIT].

Vyberte kartu VAR a potom vyberte kartu NEZPRACOVANÁ DATA.

2

Otočte dorazy vřetena rukou do hodnoty POZICE VŘETENA je v blízkosti 0 a není to záporné číslo. Vyrovnejte vřetenní psi s otvorem v paži.

Vstupuje do režimu OBNOVY MĚNIČE NÁSTROJE .

Stiskněte [ATC FWD] dokud položka ARM v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.

Otočte vřetenovitého psa [1], až se vřeteno dotkne ramene [2].

Zaznamenejte číslo zobrazené v POZICI VŘETENA.

Otáčejte, dokud se vřetenový pes nedotkne druhého ramene.

Zaznamenejte číslo zobrazené v POZICI VŘETENA.

3

Přidejte hodnotu dvou poloh vřetene. Vydělte součet o 2.

Příklad: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Zadejte novou hodnotu do parametru 257.

Vstupuje do režimu OBNOVY MĚNIČE NÁSTROJE .

Stiskněte [ATC FWD], dokud RAMENO v CL/UNCL není 1.

Stiskněte [ATC REV] dokud na obrazovce nebude zobrazeno rameno v místě původu a/nebo zpráva [1].

Stiskněte [Orient Spindle] a poté stiskněte [O].

Stiskněte [ATC FWD] opakovaně pro ověření vyrovnání.

Stiskněte [ATC REV] dokud na obrazovce nebude zobrazeno rameno v místě původu a/nebo zpráva [1].

Ukončete režim OBNOVENÍ MĚNIČE NÁSTROJE a režim ladění.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.