Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

サービス ホーム 手順 サイドマウントツールチェンジャー-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-CHC

サイドマウントツールチェンジャー-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-CHC

- セクションに移動 - Back to Top

6.5 サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ257 - 設定 - スピンドル方向決めオフセット - クラシックHaasコントロール(CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

サイドマウントツールチェンジャー-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-クラシックHaasコントロール(CHC)


改訂A - 2025年8月

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

ダイヤルインジケーターなしでスピンドルドッグをX軸に平行に配置する方法:

  1. [ORIENT SPINDLE]を押します。 [EMERGENCY STOP]を押します。
  2. [SETTING]を押します。設定7をOFFに設定します。
  3. [PARAMETER/DIAGNOSTIC]を押します。パラメータ257に進みます。
  4. パラメータ257の値を、[ORIENT SPINDLE]を押した後に、スピンドルドッグがX軸に平行になるまで増やします。

注記: パラメータ257の値に 1000を 追加した場合、これはスピンドルの向きの位置の約1/4回転に相当します。

          5. [EMERGENCY STOP]を解除します。[RESET]を押します。

          6. スピンドルドッグをX軸に平行にします。[ORIENT SPINDLE]を押します。

2

インジケーター付きのマグネットベースをテーブルに置きます。

スピンドルドッグとX軸の配置を示すために、機械をジョグしてください。

スピンドルドッグは、X軸の0.010"(0.254 mm)以内に配置する必要があります。

ステップ1の指示をスピンドルドッグがX軸に揃うまで再度行います。アライメント誤差がX軸の0.010"(0.254 mm)以下であることを確認してください。パラメータ257の値をはるかに小さな増分で増減します。

 注意: パラメータ 257の値を変更した後、インジケータがスピンドルドッグの経路から外れていることを確認します。

3

パラメータ257の正しい値を決定します。

パラメータ79の値を360で割ります。これにより、スピンドルの回転角度ごとのエンコーダカウントの数がわかります。

例:パラメータ79 = 4096。4096/360 = 11.37

スピンドルの回転角度ごとのエンコーダカウント数に、マシンに適した値を掛けます。30テーパ= 88.6;40テーパ= 74;50テーパ= 66.6 結果を最も近い整数に丸めます。丸めた数をパラメータ257引きます。次の例を参照してください。

4

スピンドルやポケットに工具を入れずに工具交換を行います。

ツールチェンジャーアームがスピンドルにあるときに[FEED HOLD]を押します。スピンドルドッグ[1]がツールチェンジャーアームのキー[2]に揃っていることを確認します。

 注記: パラメータ257を微調整するには、[CYCLE START]を押してツールの変更を完了します。スピンドルドッグ整列するまでパラメータ257の値を10ずつ増減します。 必要に応じてこの手順を繰り返します。

[SETTING]を押します。設定7をオンに設定します。

Example Table

テーパー スピンドルの回転角度ごとのエンコーダーカウントに、マシンに適した値を乗算します 最も近い整数に丸めます パラメータ257から引きます
30テーパー 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
40テーパー 11.37 * 74 = 841.38 841 1892 - 841 = 1051
50テーパー 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

[ZERO RETURN]、[ALL]、[HOME G28]をその順番で押します。

DEBUGモードにして、TOOL CHANGER RECOVERYモードにします。

[ATC FWD]を押して、ダブルアーム[3]をスピンドルドッグ[1]に向けて移動します。

スピンドルドッグを回すのに十分なクリアランスがあることを確認してください。

 注意: スピンドルのスピンドルドッグ[2]が他より長い場合は、ダブルアームから離してください。長いスピンドルドッグは底に穴があります。

[POSIT]を押します。

VARタブをを選択してからRAW DATAタブを選択します。

2

スピンドルドッグを手で回し、スピンドルPOSの値が0に近く、負にはならないようにします。スピンドルドッグをアームのスロットに合わせます。

TOOL CHANGER RECOVERYモードに入ります。

CL/UNCLのARM(アーム)の値が1になるまで、[ATC FWD] を押します。

スピンドルドッグ[1]を、スピンドルドッグがショルダー[2]に触れるまで回転させます。

SPINDLE POSに示されている番号を記録します。

スピンドルドッグを他のショルダーに触れるまで回します。

SPINDLE POSに示されている番号を記録します。

3

2つのスピンドル位置の値を加算します。合計を2で割ります。

例:1401 + 101 = 1502。1502/2 = 751

パラメータ257に新しい値を入力します。

TOOL CHANGER RECOVERYモードに入ります。

CL/UNCLのARMが1になるまで[ATC FWD] を押します。

画面にArm At Originまたはメッセージ[1]が表示されるまで[ATC REV]を押します。

[Orient Spindle]を押してから、[O]を押します。

[ATC FWD]を繰り返し押して、位置合わせを確認します。

画面にArm At Originまたはメッセージ[1]が表示されるまで [ATC REV]を押します。

TOOL CHANGER RECOVERYモードとデバッグモードを終了します。