MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Service Home Instructieprocedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - CHC

Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - CHC

- Spring naar sectie - Back to Top

6.5 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Instellen Parameter 257 - Offset van spiloriëntatie - Classic Haas-bediening (Classic Haas Control, CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - Classic Haas-bediening (CHC)


Revisie A - 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Zo lijnt u de spilklauwen parallel uit aan de X-as zonder een klokindicator:

  1. Druk op [ORIENT SPINDLE]. Druk op [EMERGENCY STOP].
  2. Druk op [SETTING]. Stel Instelling 7 in op OFF.
  3. Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC. Ga naar Parameter 257.
  4. Verhoog de waarde van parameter 257 in stappen totdat de spilhulpen parallel zijn aan de x-as nadat u op [ORIENT SPINDLE] hebt gedrukt.

 Opmerking: Als u 1000 bij de waarde van parameter 257 optelt, komt dit overeen met ongeveer 1/4 draai van de spiloriëntatielocatie.

          5. Vrijgave [EMERGENCY STOP]. Druk op [RESET].

          6. Lijn de spilklauwen parallel uit met de X-as. Druk op [ORIENT SPINDLE].

2

Bevestig een magnetische voet op de tafel.

Handvat jog de machine om de uitlijning van de spil honden en de X-as aan te geven.

De spilhulpen moeten binnen 0,010" (0,254 mm) van de X-as worden uitgelijnd.

Voer de instructies STAP 1 opnieuw uit totdat de spilhulpen uitgelijnd zijn met de X-as. Zorg ervoor dat de uitlijningsfout niet meer is dan 0,010" (0,254 mm) van de X-as. Verhoog of verlaag de waarde van parameter 257 met veel kleinere stappen.

 Waarschuwing: Nadat u de waarde van parameter hebt gewijzigd 257, zorg ervoor dat de indicator is uit het pad van de spilklauwen.

3

Bepaal de juiste waarde voor Parameter 257:

Deel de waarde van Parameter 79 door 360. Dit vertelt u het aantal encoder telt per graad van rotatie van de spil.

Voorbeeld: Parameter 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37

Vermenigvuldig het aantal encodertellingen per graad spilrotatie met de juiste waarde voor uw machine: 30-conus = 88,6; 40-conus = 74; 50-conus = 66,6. Rond het resultaat naar het dichtstbijzijnde hele getal. Het afgeronde getal aftrekken van Parameter 257. Raadpleeg het onderstaande voorbeeld:

4

Bedien een gereedschapswissel zonder gereedschap in de spil of zak.

Druk op [FEED HOLD] wanneer de arm van de gereedschapswisselaar zich op de spil bevindt. Zorg ervoor dat de spilklauw [1] is uitgelijnd op de toets [2] op de arm van de gereedschapswisselaar.

 Opmerking: Om een fijnafstelling uit te voeren op Parameter 257, druk op [CYCLE START] om de gereedschapswissel te voltooien. Verhoog of verlaag de waarde van Parameter 257 in stappen van 10 totdat de spil honden zijn uitgelijnd.  Herhaal deze stap indien nodig.

Druk op [SETTING]. Stel in 7 tot in op ON.

Example Table

Conus Vermenigvuldig encoder tellingen per graad van spil rotatie met de juiste waarde voor uw machine Rond naar het dichtstbijzijnde hele getal Aftrekken van parameter 257
30-conus 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40-conus 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50-conus 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Druk op [ZERO RETURN], [ALL], en [HOME G28], in die volgorde.

Ga naar de modus DEBUG en HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR.

Druk op [ATC FWD] om de dubbele arm [3] naar de spilassen [1] te bewegen.

Zorg ervoor dat er voldoende speling is om de spil honden te draaien.

 Opmerking: Als uw spil een spilklauw heeft [2] die langer is dan de andere, zorg er dan voor dat het van de dubbele arm is weggedraaid. De lange spilklauw heeft een gat op de bodem.

Druk op [POSIT].

Selecteer het tabblad VAR en vervolgens het tabblad RAW DATA.

2

Draai de spilhulpen met de hand totdat de waarde van SPINDLE POS‭ in de buurt van 0 ligt en geen negatief getal is. Lijn de spil honden uit met de sleuf in de arm.

Ga naar de modus HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR .

Druk op [ATC FWD] totdat ARM at CL/UNCL een waarde heeft van 1.

Draai spilklauwen [1] totdat de spilklauw de schouder raakt [2].

Noteer het getal dat op de  SPINDLE POS‭ wordt getoond.

Draai totdat de spilklauw de andere schouder aanraakt.

Noteer het getal dat op de  SPINDLE POS‭ wordt getoond.

3

Voeg de waarde van de twee spil posities toe. Verdeel de som door 2.

Voorbeeld: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Voer de nieuwe waarde in parameter 257 in.

Ga naar de modus HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR .

Druk op [ATC FWD] totdat ARM op CL/UNCL staat 1.

Druk op [ATC REV] totdat het scherm de Arm At Origin en/of het bericht [1] weergeeft.

Druk op [Orient Spindle] en druk vervolgens op [O].

Druk herhaaldelijk op [ATC FWD] om de uitlijning te controleren.

Druk op [ATC REV] totdat op het scherm de melding Arm At Orgin en/of [1] verschijnt.

Verlaat de modus HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR en DEBUG .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.