MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - CHC

Sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - CHC

– Gå til avsnitt – Back to Top

6.5 Sidemontert verktøyveksler – Still inn parameter 257 – Spindel orienteringsforskyvning – Klassisk Haas kontroll (CHC)

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - klassisk Haas kontroll (CHC)


Revisjon A – 08/2025

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset

1

Slik justerer du spindelkloene parallelt med X-aksen uten et måleur:

  1. Trykk på [ORIENT SPINDLE]. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  2. Trykk på [SETTING]. Angi Innstilling 7 til OFF.
  3. Trykk på [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Gå til Parameter 257.
  4. Øk verdien av parameter 257 i trinn til spindelklørne er parallelle med X-aksen etter at du trykker på [ORIENT SPINDLE].

 Merk: Hvis du legger til 1000 til verdien av parameter 257, tilsvarer dette ca. 1/4 omdreining av spindel orienteringens posisjon.

          5. Frigjør [EMERGENCY STOP]. Trykk på [RESET].

          6. Juster spindelkloene parallelt med X-aksen. Trykk på [ORIENT SPINDLE].

2

Sett den magnetiske basen med indikatoren på bordet.

Jog håndter maskinen for å indikere justeringen av spindelklørne og X-aksen.

Spindelklørne må være justert innen 0,010" (0,254 mm) fra X-aksen.

Utfør instruksjonene i TRINN 1 på nytt til spindelklørne er justert etter X-aksen. Kontroller at justeringsfeilen ikke er mer enn 0,010" (0,254 mm) av X-aksen. Øk eller reduser verdien av parameter 257 med mye mindre trinn.

 Advarsel: Når du endrer verdien av parameter 257, må du kontrollere at indikatoren er ute av banen til spindelkloene.

3

Bestem den riktige verdien for Parameter 257:

Divider verdien av Parameter 79 med 360. Dette forteller deg tallet på enkoderantall pr. grad av spindelrotasjon.

Eksempel: Parameter 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37

Multipliser antall enkoderantellinger pr. grad av spindelrotasjon med den riktige verdien for din maskin: 30-kon = 88,6; 40-kon = 74; 50-kon = 66,6. Rundt av resultatet til det nærmeste hele tallet. Trekk fra det avrundede tallet fra Parameter 257. Se eksempler i tabellen nedenfor.

4

Bruk en verktøyveksler uten verktøy i spindelen eller lommen.

Trykk på [FEED HOLD] når armen på verktøyveksleren er ved spindelen. Kontroller at spindelkloen [1] er justert etter nøkkelen [2] på verktøyvekslerarmen.

 Merk: For å utføre en finjustering av Parameter 257 trykk på [CYCLE START] for å fullføre endringen av verktøyveksler. Øk eller reduser verdien av parameter 257 i trinn på 10 til spindelklørne er justert.  Gjenta dette trinnet om nødvendig.

Trykk på [SETTING]. Angi Innstilling 7 til PÅ.

Example Table

Kon Multipliser enkoderantall pr. grad av spindelrotasjon med riktig verdi for maskinen din Rund av til nærmeste hele tall Trekk fra Parameter 257
30-kon 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40-kon 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50-kon 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service

1

Trykk på [ZERO RETURN], [ALL] og [HOME G28] i den rekkefølgen.

Angi DEBUG-modus og VERKTØYVEKSLER GJENOPPRETTING-modus.

Trykk på [ATC FWD] for å flytte dobbel armen [3] mot spindelklørne [1].

Pass på at det er nok klaring for å dreie spindelkloene.

 Merk: Hvis spindelen har en spindelklo [2] som er lenger enn den andre, må du sørge for at den er vendt vekk fra den doble armen. Den lange spindelkloen har et hull på nedsiden.

Trykk på [POSIT].

Velg VAR-fanen og velg deretter RAW DATA-fanen.

2

Drei spindelklørne med hånden din til verdien av SPINDEL POS er nær 0 og ikke et negativt tall. Juster spindelkloene med sporet i armen.

Gå inn i VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus

Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.

Drei spindelkloene [1] til spindelkloen berører skulderen [2].

Registrer nummeret som vises i SPINDEL POS.

Sving til spindelkloen berører den andre skulderen.

Registrer nummeret som vises i SPINDEL POS.

3

Legg til verdien av de to spindelposisjonene. Del summen på 2.

Eksempel: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Angi den nye verdien i parameter 257.

Gå inn i VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus

Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL er 1.

Trykk på [ATC REV] til skjermen viser arm i startposisjon og/eller melding [1].

Trykk på [Orient spindel ], og trykk deretter på [O].

Trykk på [ATC FWD] gjentatte ganger for å verifisere justeringen.

Trykk på [ATC REV] inntil skjermen viser arm i startposisjon og/eller melding [1].

Gå ut av VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus og DEBUG-modus.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.