My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001

Početna stranica servisa 32 mm Kombinacija ležaja kugličastog vretena - Referenca - RD0001
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Kombinirani vodič za ležaj kugličastog vretena od 32 mm - referenca


RD0001

32 mm Kombinacija ležaja kugličastog vretena - Referenca - RD0001

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 koraci) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 koraci) Back to Top

Introduction

Ovaj dokument pokazuje tehničarima koja kombinacija kugličastih vretena, ležajeva kugličastih vretena i odstojnika radi zajedno. Imajte na umu da je ovaj dokument namijenjen samo za standardna kugličasta vretena od 32 mm.

Slijedite odjeljak s uputama za upotrebu jer će pojasniti mnogo detalja o tome kako odrediti je li vaše kugličasto vreteno „staro” ili „novo”.

VAŽNO: Brojevi dijelova se stalno mijenjaju i neke informacije u ovom dokumentu mogu zastarjeti, stoga se ovo treba koristiti samo kao referenca. Molimo pogledajte lance za supersesiju povezane sa svakim brojem dijela za daljnje pojašnjenje o tome koje brojeve dijelova treba naručiti.

Za upute o ugradnji kompleta za naknadnu ugradnju ležaja s uloškom od 32MM pogledajte POSTAVLJANJE PAKETA LEŽAJEVA KUGLIČASTOG VRETENA ZA NAKNADNU UGRADNJU S ULOŠKOM OD 32MM

Za upute o postavljanju kompleta ležaja za nadogradnju s uloškom od 40 mm pogledajte 40 mm - Komplet ležaja kugličastog vretena - Nadogradnja

 

Diagram

 NAPOMENA: Dijagram služi samo kao pomoć u razumijevanju konvencija imenovanja, vaša kugličasta vretena mogu izgledati drugačije. 

How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide

Postoje 3 moguće kombinacije za kugličasta vretena od 32 mm, one su sljedeće. 

  • STARI LEŽAJ/STARO KUGLIČASTO VRETENO
  • NOVI LEŽAJ//STARO KUGLIČASTO VRETENO
  • NOVI LEŽAJ//NOVO KUGLIČASTO VRETENO

Kao opće pravilo, prilikom zamjene kugličastog vretena doći će „NOVO” kugličasto vreteno, ali određeni brojevi dijelova kugličastog vretena imaju dostupno samo servisno kugličasto vreteno (STARO KUGLIČASTO VRETENO).

To znači da servisna kugličasta vretena bez zamjenskih NOVIH KUGLIČASTIH VRETENA imaju dostupne samo kombinacije STAROG LEŽAJA/STAROG KUGLIČASTOG VRETENA ili NOVOG LEŽAJA/STAROG KUGLIČASTOG VRETENA.

NAPOMENA: Ako se kugličasto vreteno zamjenjuje, također preporučujemo da zamijenite ležaj s uloškom ležaja (NOVI LEŽAJ)

1

Da biste pronašli koji je stil kugličastog vretena ugrađen u stroj, mora se izmjeriti dužina kraja pogona označena kao [1]. 

NAPOMENA: "STARA" kugličasta vretena odnose se na kugličasta vretena s većim duljinama potisnog kraja [1].  "NOVA" kugličasta vretena odnose se na kugličasta vretena s kraćim duljinama potisnog kraja [1].

  • „STARI” stil: 4,265”
  • „NOVI” stil: 2,835”

2

Pomoću mjerenja dužine potisnog kraja, dijagram protoka može se koristiti za određivanje koji paket ležajeva treba koristiti. Postoje dva paketa ležajeva koji se mogu koristiti ovisno o konfiguraciji stroja:

  • Stari ležaj (paket ležajeva): 93-30-0154
  • Novi ležaj (ležaj s uloškom): 93-2901

Postoje 3 situacije koje se mogu dogoditi, samo zamjena kugličastog vretena, samo zamjena ležaja ili zamjena oboje. 

32 mm Standard/Reverse Flow Chart

Upotrijebite dijagrame protoka kako biste odredili koji paket ležajeva treba naručiti ako je potrebno.

32mm Standard Design Progression

Kugličasta vretena će potpasti u jednu od 3 kombinacije navedene u nastavku, no tijekom godina dogodile su se mnoge promjene s Haas kugličastim vretenima tako da neće sva kugličasta vretena imati iste komponente. Upotrijebite ovaj odjeljak o progresiji za navigaciju kroz konfiguracije i značajke koje kugličasto vreteno ima radi boljeg servisiranja stroja.

  • STARI LEŽAJ/STARO KUGLIČASTO VRETENO
  • NOVI LEŽAJ//STARO KUGLIČASTO VRETENO
  • NOVI LEŽAJ//NOVO KUGLIČASTO VRETENO

VAŽNO: Brojevi dijelova se stalno mijenjaju i neke informacije u ovom dokumentu mogu zastarjeti, stoga se ovo treba koristiti samo kao referenca. Molimo pogledajte lance za supersesiju povezane sa svakim brojem dijela za daljnje pojašnjenje o tome koje brojeve dijelova treba naručiti.

1

STARI LEŽAJ/NOVO KUGLIČASTO VRETENO: Kugličasta vretena proizvedena prije 12.2013.
Kugličasta vretena proizvedena prije prosinca 2013. imala su fleksibilnu spojku (30-1220A) [1] i originalni paket ležajeva (30-0154) [2].

Ovo kugličasto vreteno također je imalo sklop potpornog odljeva (30-0153) [4] koji je imao podesivi ležaj koji je imao razmak između ramena kugličastog vretena i ležaja [3].

NAPOMENA: To je bilo samo prednapregnuto na 4 in-lbs

2

STARI LEŽAJ/NOVO KUGLIČASTO VRETENO: Kugličasta vretena proizvedena od 12.2013. do 6.2014.
Kugličasta vretena proizvedena od prosinca 2013. do lipnja 2014. imala su fleksibilnu spojku (30-1220A) [1]  i prvu iteraciju ležaja s uloškom (51-0213/A) [2] koja je uključivala odstojnik [3] za kompenzaciju manje veličine ležaja.

Ovaj sklop potpornog odljeva kugličastog vretena promijenjen je na 30-12054 [5] koji je imao klizni ležaj koji više nije imao zazor, ali je koristio valovitu oprugu [4] za pravilno prednaprezanje ležaja.

NAPOMENA: To je bilo samo prednapregnuto na 10 in-lbs.

3

STARI LEŽAJ/NOVO KUGLIČASTO VRETENO: Kugličasta vretena izrađena od 3.2016. do danas
Kugličasta vretena izgrađena od ožujka 2016. do danas imala su fleksibilnu spojku koja je promijenjena u čvrste spojke (30-1220A) [1].

Ovaj sklop također je uključivao prvu iteraciju ležaja s uloškom (51-0213/A) [2] koja je uključivala odstojnik za kompenzaciju razmaka između ležajeva i kugličastog vretena [3].

4

STARI LEŽAJ/NOVO KUGLIČASTO VRETENO: Kugličasta vretena izrađena od 10.2016. do danas
Kugličasta vretena izrađena od ožujka 2016. do danas imala su dodano punilo ležaja (28-0371) [3] na sklop kako bi se spriječilo da se odbojnici sudare s ležajem.

Tijekom tog vremena kugličasta vretena i ležajevi s uloškom promijenjeni su od siječnja 2019. do srpnja 2020. u novi broj dijela (51-0268) [1].

To i dalje uključuje odstojnik koji kompenzira zazor između ležajeva i kugličastog vretena [2].

5

STARI LEŽAJ/NOVO KUGLIČASTO VRETENO: Kugličasta vretena izrađena nakon 3.2019. do danas
Kugličasta vretena proizvedena nakon ožujka 2019. imala su novu verziju ležaja s uloškom (51-0268A) [1] koja nije uključivala odstojnik kao stavku u broju dijela kao u prethodnoj inačici (51-0268). Ovo je bila priprema za ažuriranu verziju kugličastog vretena koju ćemo detaljno navesti u sljedećem koraku. 

Broj dijela za odstojnik (51-0240) [3] izrađen je kako bi ležaj s uloškom radio s ovim stilom kugličastog vretena.

Ovaj sklop je također imao punilo ležaja  (28-0371) [3]

6

NOVO KUGLIČASTO VRETENO/NOVI LEŽAJ: Kugličasta vretena izrađena nakon 5.2020. do danas
Kugličasto vreteno izrađeno nakon svibnja 2020. imalo je standardizirane ključeve [1], ti su ključevi bili kompatibilni s ključevima sklopova kugličastog vretena izrađenih prije.

Iste godine Haas je promijenio kugličasto vreteno u kugličasto vreteno „novog” stila. Kugličasta vretena proizvedena nakon rujna 2020. imaju duže ležište za popunjavanje praznog prostora koji nastane nakon promjene na ležaj s uloškom [2].

To je značilo da sklop više neće trebati odstojnik kugličastog vretena, ali još uvijek ima punilo ležaja  (28-0371) [3].

Ovo bi bila prva iteracija kombinacije NOVO KUGLIČASTO VRETENO/NOVI LEŽAJ. 

7

NOVO KUGLIČASTO VRETENO/NOVI LEŽAJ: Kugličasta vretena izrađena nakon 2.2021. do danas
Kugličasta vretena proizvedena nakon 2.2021. godine izrađena su s ažuriranim motorom i odljevima na kraju potpore.

Ova ažuriranja ne samo da su promijenila izgled, već su dodala materijal na dno kraja motora kugličastog vretena (30-12659A) [1] i potporni kraj odljeva (30-12660) [6] s valovitom oprugom [5] koja je i dalje dio sklopa.

NAPOMENA: Mjerenje od 2,630 inča dodatno će se objasniti u sljedećem koraku

Osim toga, time je također uklonjen materijal s montažnih jastučića odljeva stroja na koje su ugrađeni potpora i kućišta motora. Ova promjena trebala je riješiti probleme u proizvodnji.

VAŽNO: Ako je stroju potreban zamjenski motor i potporni krajnji odljevi, ovi stilski odljevi NE MOGU se naručiti za prethodne sklopove jer NISU kompatibilni sa strojevima izrađenima prije ovog datuma.

Ovaj sklop ima novo kugličasto vreteno, standardizirani ključ [2], najnoviji ležaj s uloškom [3] i punilo ležaja [4].

8

NOVO KUGLIČASTO VRETENO/NOVI LEŽAJ: Kugličasta vretena izrađena nakon 7.2020. do 2.2021.
U prethodnom koraku prikazana je najnovija verzija sklopa kugličastog vretena s ažuriranim motorom i potpornim krajnjim odljevkom te je navedeno da nije kompatibilna sa starijim verzijama. Nije, no kugličasta vretena izrađena od srpnja 2020. do veljače 2021. mogu imati ažurirani stil potpornog krajnjeg odljeva, ali materijal dodan na dno odljeva nije prisutan (30-12054A) [5].

Prikazana slika pokazuje da je udaljenost od središnje linije do dna odljeva 2.500”, dok prethodni korak pokazuje istu udaljenost kao 2.630”. Ovaj stil odljeva s udaljenosti središnje linije od 2.500” je kompatibilan sa svim navedenim prethodnim verzijama odljeva. 

Ovaj sklop ima novo kugličasto vreteno, standardizirani ključ [1], najnoviji ležaj s uloškom [2] i punilo ležaja [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.