32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001

サービス ホーム 32mmボールスクリューベアリングの組み合わせ - 参考- RD0001
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

32mmボールスクリューベアリングの組み合わせ - 参考


RD0001

32mmボールスクリューベアリングの組み合わせ - 参考- RD0001

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 ステップ) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 ステップ) Back to Top

Introduction

この参考ガイドは、ボールスクリュー、ボールスクリューベアリング、およびスペーサーの可能な組み合わせを示しています。このドキュメントは、32 mmの標準アンカーボールスクリューのみを対象としています。

ボールスクリューが「古い」または「新しい」スタイルのボールスクリューであるかどうかを判断する方法の詳細については、以下の使用法のセクションに従ってください。

重要:部品番号は絶えず変化し、このドキュメントの一部の情報は更新されます。これはあくまで参照としてご使用ください。注文する部品番号の詳細については、各部品番号に関連する交換チェーンを参照してください。

32MMカートリッジベアリング改造キットの取り付け手順については、32MMボールスクリューベアリングパック改造キットの取り付けを参照してください。

40mmカートリッジベアリング後付けキットの取り付け手順については、40MM - ボールスクリューカートリッジベアリング - アップグレードを参照してください。

 

Diagram

 注:この図は命名規則を理解するのに役立つことのみを目的としており、実際のボールスクリューとは異なる場合があります。

How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide

32 mmボールスクリューには3つの可能な組み合わせがあります。それらは次のとおりです。 

  • 古いベアリング/古いボールスクリュー
  • 新しいベアリング/古いボールスクリュー
  • 新しいベアリング/新しいボールスクリュー

原則として、ボールスクリューを交換すると「新しい」スタイルのボールスクリューが届きますが、特定のボールスクリューの部品番号では、サービスボールスクリュー(古いボールスクリュー)のみを使用できます。

これはつまり、新しいボールスクリュー の交換 がないサービスボールスクリューでは、古いベアリング/古いボールスクリューまたは 新しいベアリング/古いボールスクリューの組み合わせのみを使用できます。

注意:ボールスクリューを交換する場合は、ベアリングもカートリッジベアリング(新しいベアリング)と交換することをお勧めします。

1

機械にどのスタイルのボールスクリューが取り付けられているかを知るには、[1]で示されているスラストエンドの長さを測定する必要があります。

注記: "古い"スタイルのボールスクリューは、より長いスラストエンド長[1]のボールスクリューを参照します。 "新しい" スタイルは、スラストエンドの長さのより短いボールスクリューを参照してください[1]。

  • “古い”スタイル:4.265”
  • “新しい”スタイル:2.835”

2

スラストエンドの長さの測定では、フローチャートを使用して、使用するベアリングパックを把握できます。機械の構成に応じて使用できるベアリングパックが2つあります。

  • 古いベアリング(ベアリングパック): 93-30-0154
  • 新しいベアリング(カートリッジベアリング): 93-2901

発生する可能性のある状況は3つあり、ボールスクリューのみを交換する、ベアリングのみを交換する、または両方を交換するかです。 

32 mm Standard/Reverse Flow Chart

フローチャートを使用して、必要に応じてどのベアリングパックを注文する必要があるかを確認してください。

32mm Standard Design Progression

ボールスクリューは以下に挙げる3つの組み合わせの1つに分類されますが、Haasボールスクリューでは長年にわたって多くの変更が発生しており、すべてのボールスクリューに同じコンポーネントがあるわけではありません。この進行セクションを使用して、ボールスクリューが機械をより適切に保守するための設定と機能をナビゲートします。

  • 古いベアリング/古いボールスクリュー
  • 新しいベアリング/古いボールスクリュー
  • 新しいベアリング/新しいボールスクリュー

重要:部品番号は絶えず変化し、このドキュメントの一部の情報は更新されます。これはあくまで参照としてご使用ください。注文する部品番号の詳細については、各部品番号に関連する交換チェーンを参照してください。

1

古いボールスクリュー/新しいベアリング:2013年12月より前に製造されたボールスクリュー
2013年12月以前に製造されたボールスクリューには、元のベアリングパック(30-0154)[2]にフレックスカップリング(30-1220A) [1]がありました。

このボールスクリューには、ボールスクリューのショルダーとベアリングの間にギャップがあるプレスフィットベアリングを備えたサポート鋳物アセンブリ(30-0153)[4]もありました[3]。

注意:これは、4in-lbsまでのみプリロードされました。

2

古いボールスクリュー/新しいベアリング:2013年12月~2014年6月に製造されたボールスクリュー
2013年12月から2014年6月までに製造されたボールスクリューには、カートリッジベアリング(51-0213/A)[2]の最初の反復でフレックスカップリング(30-1220A)[1]があり、ベアリングサイズの小さささを補正するためのスペーサー[3]が含まれていました。

このボールスクリューサポート鋳物アセンブリは、ギャップがなくなったスリップフィットベアリングを使用していながらウェーブスプリング[4]を使用してベアリングを適切にプリロードした30-12054[5]に変更されました。

注意:これは、10in-lbsまでのみプリロードされました。

3

古いボールスクリュー/新しいベアリング:2016年3月から現在までに製造されたボールスクリュー
2016年3月から現在までに製造されたボールスクリューでは、フレックスカップリングはソリッドカップリング(30-1220A) [1]に変更されています。

このアセンブリには、ベアリングとボールスクリュー[3]の間のギャップを補正するためのスペーサーを含むカートリッジベアリング(51-0213/A)[2]の最初の反復も含まれています。

4

古いボールスクリュー/新しいベアリング:2016年10月から現在までに製造されたボールスクリュー
2016年3月から現在までに製造されたボールスクリューは、バンパーがベアリングに衝突するのを防ぐために、アセンブリにベアリングフィラー(28-0371) [3]が追加されました。

この時期ボールスクリューのカートリッジベアリングは2019年1月~2020年7月に新しい部品番号 (51-0268) [1]に変更されました。

これには、ベアリングとボールスクリューの間のギャップを補正するためのスペーサーが変わらず含まれています[2]。

5

古いボールスクリュー/新しいベアリング:2019年3月以降現在までに製造されたボールスクリュー
2019年3月以降に製造されたボールスクリューにはカートリッジベアリング(51-0268A) [1]の新しいバージョンがあり、これは以前のバージョン(51-0268)と異なり、部品番号にスペーサーが含まれていませんでした。これは、次のステップで詳細に説明するボールスクリューの更新されたバージョンを準備するためのものでした。

カートリッジベアリングがこのスタイルのボールスクリューで機能するように、スペーサーの部品番号(51-0240) [3]が作成されました。

このアセンブリには、ベアリングフィラー (28-0371) [3]もありました

6

新しいボールスクリュー/新しいベアリング:2020年5月以降から現在までに製造されたボールスクリュー
2020年5月以降に製造されたボールスクリューには標準キー[1]があり、これらのキーは以前に製造されたボールスクリューアセンブリのキーと下位互換性があります。

同年、Haasはボールスクリューを“新しい”スタイルのボールスクリューに変更しました。2020年9月以降に製造されたボールスクリューには、カートリッジベアリング[2]に変更することにより、残された空きスペースを埋める長いジャーナルがあります。

これは、アセンブリがボールスクリュースペーサーを必要としなくなったが、ベアリングフィラー (28-0371) [3]がまだあることを意味します。

これは、新しいボールスクリュー/新しいベアリングの組み合わせの最初の反復です。 

7

新しいボールスクリュー/新しいベアリング:2021年2月以降現在までに製造されたボールスクリュー
2021年2月以降に製造されたボールスクリューは、最新のモーターとサポートエンド鋳物が使用されました。

これらのアップデートは外観を変えただけでなく、アセンブリのパートであるウェーブスプリング[5]と同様に、ボールスクリューモーターエンド(30-12659A) [1]とサポートエンド鋳物(30-12660) [6]の下部に材料を追加しました。

注意:2.630インチの測定値については、次のステップでさらに説明します。

さらに、サポートとモーターハウジングが取り付けられている機械鋳物の取付けパッドから材料も取り除きました。この変更は、製造過程で見つかった問題に対処するためのものです。

重要:機械に交換用モーターとサポートエンド鋳物が必要な場合は、これらのスタイルの鋳物は、この日付以前に製造された機械と下位互換性がないため、以前のアセンブリ用に注文できません。

このアセンブリには、新しいスタイルのボールスクリュー、標準キー[2]、および最新のスタイルのカートリッジベアリング[3]とベアリングフィラー[4]があります。

8

新しいボールスクリュー/新しいベアリング:2020年7月~2021年2月に製造されたボールスクリュー
前のステップでは、更新されたモーターとサポートエンド鋳物を備えたボールスクリューアセンブリの最新バージョンについて述べ、下位互換性がないと記しました。実はそうではありません。2020年7月以降2021年2月までに製造されたボールスクリューには、更新されたサポートエンド鋳物スタイルがあるかもしれませんが、鋳物の下部への材料の追加はありません(30-12054A) [5]。

参照図では、中心線から鋳物の底までの距離が2.500インチですが、前のステップでは同距離を2.630インチと示しています。中心線距離が2.500インチ(63.5mm)のこの鋳物スタイルは、前述の以前のすべてのバージョンの鋳物と下位互換性があります。

このアセンブリには、新しいスタイルのボールスクリュー、標準キー[1]、最新のスタイルのカートリッジベアリング[2]、およびベアリングフィラー[3]があります。