MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001

Pagina iniziale Assistenza Combinazione di cuscinetti vite a sfere da 32 mm - Riferimento - RD0001
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Combinazione di cuscinetti vite a sfere da 32 mm - Riferimento


RD0001

Combinazione di cuscinetti vite a sfere da 32 mm - Riferimento - RD0001

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 passi) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 passi) Back to Top

Introduction

Questo documento guida i tecnici su quale combinazione di vite a sfere, cuscinetto a vite a sfere e distanziatori risulta funzionante. Si prega di notare che questo documento è solo per viti a sfere di ancoraggio standard da 32 mm.

Seguire la sezione sulle modalità di utilizzo, in quanto chiarirà molti dettagli su come determinare se la vite a sfere è una vite a sfere di tipo “vecchio” o “nuovo”.

IMPORTANTE: I codici articolo cambiano costantemente e alcune informazioni in questo documento possono diventare obsolete, queste devono essere utilizzate solo come riferimento. Fare riferimento alle catene di sostituzione associate a ciascun codice articolo per ulteriori chiarimenti su quali codici ordinare.

Per istruzioni sull'installazione dei kit di retrofit del cuscinetto della cartuccia da 32 MM, vedere INSTALLAZIONE DEL KIT DI RETROFIT DEL PACCO CUSCINETTI vite a sfere DA 32 MM

Per istruzioni sull'installazione dei kit di retrofit per cuscinetti a cartuccia da 40 mm, vedere 40 MM - Cuscinetto cartuccia vite a sfere - Aggiornamento

 

Diagram

 NOTA: il diagramma ha solo lo scopo di aiutare a comprendere le convenzioni di denominazione, le viti a sfere installate possono sembrare diverse. 

How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide

Esistono 3 possibili combinazioni per viti a sfere da 32 mm, che sono le seguenti. 

  • VECCHIO CUSCINETTO/VECCHIA VITE A SFERE
  • NUOVO CUSCINETTO/VECCHIA VITE A SFERE
  • NUOVO CUSCINETTO/NUOVA VITE A SFERE

Come regola generale, quando si sostituisce una vite a sfere, arriva una vite a sfere in stile “NUOVO”, ma alcuni codici articolo della vite a sfere hanno solo la vite a sfere di servizio (VECCHIA vite a sfere ) disponibile.

Questo significa che le viti a sfere di servizio senza ricambi di NUOVE VITE A SFERE hanno solo combinazioni VECCHIO CUSCINETTO/VECCHIE VITE A SFERE o NUOVO CUSCINETTO/NUOVA VITE A SFERE disponibili.

NOTA: Se la vite a sfere viene sostituita, si consiglia anche di sostituire il cuscinetto con il cuscinetto della cartuccia (NUOVO CUSCINETTO).

1

Per trovare il tipo di vite a sfere installata nella macchina, è necessario misurare la lunghezza dell'estremità di spinta indicata come [1]. 

NOTA: le viti a sfere in "VECCHIO" stile si riferiscono alle viti a sfere con lunghezze finali di spinta maggiori [1].  Il "NUOVO" si riferisce alle viti a sfere con lunghezze terminali di spinta più corte [1].

  • “VECCHIO” stile: 4,265"
  • “NUOVO” stile: 2,835"

2

Con la misurazione della lunghezza finale di spinta, il diagramma di flusso può essere utilizzato per capire quale pacco cuscinetti utilizzare. Ci sono due pacchi cuscinetti che possono essere utilizzati a seconda della configurazione della macchina:

  • Vecchio cuscinetto (pacco cuscinetti): 93-30-0154
  • Nuovo cuscinetto (cuscinetto a cartuccia): 93-2901

Ci sono 3 situazioni che possono verificarsi, solo sostituendo la vite a sfere, solo sostituendo il cuscinetto o sostituendo entrambi. 

32 mm Standard/Reverse Flow Chart

Utilizzare i grafici di flusso per determinare quale pacco cuscinetti deve essere ordinato, se necessario.

32mm Standard Design Progression

Le viti a sfere cadranno in una delle 3 combinazioni menzionate di seguito, ma nel corso degli anni si sono verificate molte modifiche con le viti a sfere Haas che non tutte le viti a sfere avranno gli stessi componenti. Utilizzare questa sezione di avanzamento per navigare tra le configurazioni e le funzioni della vite a sfere per servire meglio la macchina.

  • VECCHIO CUSCINETTO/VECCHIA VITE A SFERE
  • NUOVO CUSCINETTO/VECCHIA VITE A SFERE
  • NUOVO CUSCINETTO/NUOVA VITE A SFERE

IMPORTANTE: I codici articolo cambiano costantemente e alcune informazioni in questo documento possono diventare obsolete, queste devono essere utilizzate solo come riferimento. Fare riferimento alle catene di sostituzione associate a ciascun codice articolo per ulteriori chiarimenti su quali codici ordinare.

1

VECCHIA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruiti prima del 12/2013
Le viti a sfere costruite prima del 12/2013 avevano un accoppiamento flessibile (30-1220A) [1] con il pacco cuscinetti originale (30-0154) [2].

Questa vite a sfere aveva anche il gruppo di pezzo fuso di supporto (30-0153) [4] che aveva un cuscinetto a pressione con uno spazio tra la spalla della vite a sfere e il cuscinetto [3].

NOTA: Questo è stato precaricato solo a 4 in-lb

2

VECCHIA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dal 12/2013 al 6/2014
Le viti a sfere costruite dal 12/2013 al 6/2014 avevano un accoppiamento flessibile (30-1220A) [1] la prima iterazione del cuscinetto della cartuccia (51-0213/A) [2] che includeva un distanziatore [3] per compensare le dimensioni del cuscinetto più piccole.

Questo gruppo pezzo fuso del supporto della vite a sfere è stato modificato in 30-12054 [5] che aveva un cuscinetto scorrevole che non aveva più uno spazio, ma utilizzava una molla a tazza [4] per precaricare correttamente il cuscinetto.

NOTA: Questo è stato precaricato solo a 10 in-lbs.

3

VECCHIA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dal 3/2016 ad oggi
Per le viti a sfere costruite a partire dal 3/2016 l'accoppiamento flessibile è stato cambiato in accoppiamenti solidi (30-1220A) [1].

Questo gruppo includeva anche la prima iterazione del cuscinetto della cartuccia (51-0213/A) [2] che includeva un distanziatore per compensare lo spazio tra i cuscinetti e la vite a sfere [3].

4

VECCHIA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dal 10/2016 ad oggi
Le viti a sfere costruite dal 3/2016 ad oggi hanno avuto un riempimento cuscinetto (28-0371) [3] aggiunto al gruppo per evitare che i paraurti si schiantano nel cuscinetto.

Durante questo periodo, le viti a sfere erano cuscinetti a cartuccia e sono state sostituite dopo il 1/2019-7/2020 con un nuovo codice articolo (51-0268) [1].

Questo include ancora un distanziatore per compensare lo spazio tra cuscinetti e vite a sfere [2].

5

VECCHIA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dopo il 3/2019 ad oggi
Le viti a sfere costruite dopo il 3/2019 avevano una nuova versione del cuscinetto della cartuccia (51-0268A) [1] che non includeva il distanziatore come elemento nel codice articolo come nella versione precedente (51-0268). Questo per preparare la versione aggiornata della vite a sfere che forniremo i dettagli nel passaggio successivo. 

È stato creato un codice articolo per il distanziatore (51-0240) [3] in modo che il cuscinetto della cartuccia funzioni con questo tipo di vite a sfere.

Questo gruppo aveva anche il riempimento cuscinetto  (28-0371) [3] presente

6

NUOVA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dopo il 5/2020 ad oggi
Le viti a sfere costruite dopo il 5/2020 avevano chiavi standardizzate, queste chiavi [1] sono retrocompatibili con le chiavi dei gruppi di vite a sfere costruiti in precedenza.

Nello stesso anno Haas ha cambiato la vite a sfere con la vite a sfere in stile “nuovo”. Le viti a sfere costruite dopo il 9/2020 hanno un portante più lungo per riempire lo spazio vuoto rimanente passando al cuscinetto della cartuccia [2].

Ciò significava che il gruppo non avrebbe più bisogno del distanziatore della vite a sfere, ma ha ancora il riempimento del cuscinetto  (28-0371) [3].

Questa sarebbe la prima iterazione della combinazione NUOVA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO. 

7

NUOVA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dopo il 2/2021 ad oggi
Le viti a sfere costruite dopo il 2/2021 sono state costruite con motore aggiornato e supportano le pezzi fusi finali.

Questi aggiornamenti non solo hanno cambiato aspetto, ma hanno aggiunto materiale alla parte inferiore dell'estremità del motore della vite a sfere (30-12659A)[1] e supportano il pezzo fuso finale (30-12660) [6] con una molla a tazza [5] ancora parte del gruppo.

NOTA: La misurazione di 2,630 pollici sarà ulteriormente spiegata nel passaggio successivo

Inoltre, questo ha anche rimosso il materiale dai supporti di montaggio dei pezzi fusi della macchina su cui sono installati il supporto e gli alloggiamenti motore. Questa modifica è stata apportata per risolvere i problemi trovati in produzione.

IMPORTANTE: Se la macchina ha bisogno di un motore sostitutivo e di un supporto per i pezzi fusi finali, questi tipi di pezzi fusi NON POSSONO essere ordinate per i gruppi precedenti in quanto NON sono retrocompatibili con le macchine costruite prima di questa data.

Questo gruppo ha il nuovo stile di vite a sfere, chiave standardizzata [2], cuscinetto cartuccia di tipo più recente [3] e riempimento cuscinetto [4].

8

NUOVA VITE A SFERE / NUOVO CUSCINETTO: Viti a sfere costruite dopo il 7/2020 fino al 2/2021
Nel passaggio precedente è stata visualizzata la versione più recente del gruppo vite a sfere con il motore aggiornato e i pezzi fusi finali di supporto ed è stato indicato che non era compatibile con le versioni precedenti. Non lo sono, ma le viti a sfere costruite dopo il 7/2020 fino al 2/2021 possono avere lo stile di pezzo fuso finale di supporto aggiornato , ma il materiale aggiunto alla parte inferiore del pezzo fuso non è presente (30-12054A) [5].

L'immagine mostrata indica che la distanza dalla linea centrale alla parte inferiore del pezzo fuso è di 2,500", mentre il passaggio precedente mostra la stessa distanza di 2,630". Questo stile di pezzo fuso con la distanza della linea centrale di 2,500" è retrocompatibile con tutte le versioni precedenti di pezzo fuso menzionate. 

Questo gruppo ha il nuovo stile di vite a sfere, chiave standardizzata [1], cuscinetto cartuccia di tipo più recente [2] e riempimento cuscinetto [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.