My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001

Serwis – Strona główna Kombinacja łożyska kasetowego śruby kulowej 32 mm – Odniesienie – RD0001
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Łożysko kasetowe śruby kulowej 32 mm – Odniesienie


RD0001

Kombinacja łożyska kasetowego śruby kulowej 32 mm – Odniesienie – RD0001

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 kroki) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 kroki) Back to Top

Introduction

Dokument ten pokazuje technikom, które połączenie śruby kulowej, łożyska śruby kulowej i przekładki współpracują ze sobą. Należy pamiętać, że ten dokument dotyczy tylko standardowych kotwiczących śrub kulowych 32 mm.

Należy postępować zgodnie z punktem dotyczącym sposobu postępowania, ponieważ wyjaśnia wiele szczegółów dotyczących określania, czy śruba kulowa jest „starego” czy „nowego” typu.

WAŻNE: Numery części stale się zmieniają i niektóre informacje w tym dokumencie mogą być nieaktualne, należy to traktować wyłącznie jako odniesienie. Zapoznaj się z numerami nadrzednymi skojarzonymi z poszczególnymi numerami części, aby poznać numery części, które należy zamówić.

Instrukcje dotyczące montażu zestawów modernizacyjnych łożyska kasetowego 32 mm można znaleźć w ŁOŻYSKO KASETOWE ŚRUBY KULOWEJ 32 MM – INSTALACJA ZESTAWU DO ZESTAWU MODERNIZACYJNEGO ZESTAWU ŁOŻYSKA ŚRUBY KULOWEJ

Instrukcje dotyczące montażu zestawów modernizacyjnych łożyska kasetowego 40 mm można znaleźć w sekcji Łożysko kasetowe śruby kulowej 40 mm – Modernizacja

 

Diagram

 UWAGA: Ten schemat ma na celu wyłącznie przybliżenie nazewnictwa. Wygląd zainstalowanych śrub kulowych może się różnić. 

How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide

Są możliwe następujące 3 kombinacje śrub kulowych 32 mm. 

  • ŁOŻYSKO STAREGO TYPU / ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU
  • ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU / ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU
  • ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU / ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU

Zgodnie z ogólną zasadą przy wymianie śruby kulowej zastępuje się ją śrubą kulową „NOWEGO” typu, ale dla śrub kulowych o pewnych numerach części dostępna jest tylko serwisowa śruba kulowa (STARA ŚRUBA KULOWA).

Oznacza to, że serwisowe śruby kulowe, dla których wymiany nie ma   NOWEJ ŚRUBY KULOWEJ dostępne są tylko kombinacje STARE ŁOŻYSKO/STARA ŚRUBA KULOWA lub NOWE ŁOŻYSKO/STARA ŚRUBA KULOWA.

UWAGA: W przypadku wymiany śruby kulowej, zalecamy również wymianę łożyska na łożysko kasetowe (ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU)

1

Aby ustalić, który typ śruby kulowej jest zamontowany w maszynie, należy zmierzyć odległość do końcówki oporowej oznaczoną jako [1]. 

UWAGA: Śruby kulowe "STAREGO" typu odnoszą się do śrub kulowych o dłuższych końcach naporowych [1].  "NOWY" typ odnosi się do śrub kulowych o krótszych końcach naporowych [1].

  • „STARY” typ: 4,265”
  • NOWY typ: 2,835”

2

Gdy zmierzy się długość końca oporowego można użyć wykresu przepływu do ustalenia, którego zestawu łożyska należy użyć. W zależności od konfiguracji maszyny można użyć dwóch zestawów łożysk:

  • Łożysko starego typu (Zestaw łożyska): 93-30-0154
  • Łożysko nowego typu (Łożysko kasetowe): 93-2901

Są 3 sytuacje, które mogą wystąpić: wymiana samej śruby kulowej, wymiana samego łożyska lub wymiana obu elementów. 

32 mm Standard/Reverse Flow Chart

Skorzystaj z tabel, aby określić, który zestaw łożysk należy zamówić.

32mm Standard Design Progression

Śruby kulowe pasują do jednej z 3 kombinacji wymienionych poniżej, ale zmiany wprowadzane w konstrukcji śrub kulowych przez firmę Haas sprawiły, że w poszczególnych wariantach występują różne komponenty. Ta część pomoże określić konfigurację i cechy śruby kulowej, z której należy korzystać, aby lepiej serwisować maszynę.

  • ŁOŻYSKO STAREGO TYPU / ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU
  • ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU / ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU
  • ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU / ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU

WAŻNE: Numery części stale się zmieniają i niektóre informacje w tym dokumencie mogą być nieaktualne, należy to traktować wyłącznie jako odniesienie. Zapoznaj się z numerami nadrzednymi skojarzonymi z poszczególnymi numerami części, aby poznać numery części, które należy zamówić.

1

ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU / ŁOŻYSKO STAREGO TYPU: Śruby kulowe zbudowane do grudnia 2013 r.
Śruby kulowe produkowane do grudnia 2013 r. miały sprzęgło elastyczne (30-1220A) [1], oryginalny zestaw łożyska (30-0154) [2].

Ta śruba kulowa miała również odlewaną podporę (30-0153) [4] z łożyskiem wciskanym. Pomiędzy krawędzią śruby kulowej a łożyskiem [3] pozostawała szczelina.

UWAGA: Wartość obciążenia wstępnego wynosiła do 4 in-lbs.

2

ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU / ŁOŻYSKO STAREGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r.
Śruby kulowe produkowane od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. miały sprzęgło elastyczne (30-1220A) [1] , był to pierwszy wariant łożyska kasetowego (51-0213/A) [2], z przekładką dystansową [3] kompensującą mniejszy rozmiar łożyska.

Ten zestaw zastąpiono wariantem 30-12054 [5], który miał łożysko pasowane ślizgowo, bez szczeliny, ale z wykorzystaniem fali sprężynowej [4] zapewniającej prawidłowe obciążenie wstępne łożyska.

UWAGA: Wartość wstępnego obciążenia wynosiła 10 in-lbs.

3

ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU / ŁOŻYSKO STAREGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od marca 2016 r. do chwili obecnej
W śrubach kulowych produkowanych od 3/2016 do chwili obecnej sprzęgło elastyczne zastąpiono sprzęgłem stałym (30-1220A) [1].

Zespół ten zawierał również pierwszą wersję łożyska kasetowego (51-0213/A) [2], które zawierało przekładkę dystansową, aby zrekompensować szczelinę między łożyskami a śrubą kulową [3].

4

ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU / ŁOŻYSKO STAREGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od października 2016 r. do chwili obecnej
W śrubach kulowych produkowanych od marca 2016 r. do chwili obecnej dodano wypełniacz łożyska (28-0371) [3] zapobiegający kolizji zderzaków z łożyskiem.

W tym czasie łożyska kasetowe śrub kulowych zastąpiono po 1/2019-7/2020 nową częścią o numerze (51-0268) [1].

Była ona nadal wyposażona w przekładkę dystansową kompensującą szczelinę pomiędzy łożyskami a śrubą kulową [2].

5

ŚRUBA KULOWA STAREGO TYPU / ŁOŻYSKO STAREGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od marca 2019 r. do chwili obecnej
Śruby kulowe produkowane od marca 2019 r. były wyposażone w łożysko kasetowe nowej wersji (51-0268A) [1], bez przekładki dystansowej oznaczonej numerem części, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji (51-0268). Celem było przygotowanie się do wprowadzenia zmodernizowanej wersji śruby kulowej, która jest opisana szczegółowo w kolejnej części. 

Przekładkę dystansową oznaczono odpowiednim numerem części (51-0240) [3], aby ułatwić dobór łożyska kasetowego do śruby kulowej tego typu.

W zespole tym był również obecny wypełniacz łożyska  (28-0371) [3]

6

ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU / ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od maja 2020 r. do chwili obecnej
Śruby kulowe produkowane od maja 2020 r. miały znormalizowane klucze [1]. Te klucze są kompatybilne z kluczami poprzednich wariantów śrub kulowych.

W tym samym roku firma Haas wprowadziła nowy typ śruby kulowej. Śruby kulowe wyprosukowane po 9/2020 mają dłuższy czop do wypełnienia pustej przestrzeni pozostałej po zmianie na łożysko kasetowe [2].

Oznaczało to, że zespół ten nie będzie już potrzebował przekładki śruby kulowej, ale nadal ma wypełniacz łożyska  (28-0371) [3].

Jest to pierwszy wariant kombinacji NOWEGO TYPU ŚRUBY KULOWEJ i NOWEGO TYPU ŁOŻYSKA. 

7

ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU / ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od lutego 2021 r. do chwili obecnej
Śruby kulowe produkowane od lutego 2021 r. zostały wyposażone w zmodernizowany napęd i odlewane podpory końcowe.

Te modernizacje nie tylko zmieniły wygląd, ale również dodały materiał do dolnej części końcówki z napędem śruby kulowej (30-12659A) [1] i odlewanej podpory (30-12660) [6] z falą sprężynową [5], która nadal pozostaje częścią tego zespołu.

UWAGA: Pomiar 2,630 cala zostanie dokładniej wyjaśniony w następnym kroku

Jednocześnie zmniejszono ilość materiału podkładek montażowych odlewów maszyny, na których montuje się podporę i obudowy silników. Zmiany były podyktowane koniecznością rozwiązania problemów wykrytych podczas produkcji.

WAŻNE: Jeśli maszyna wymaga wymiany napędu i odlewanych podpór, elementów tego typu NIE MOŻNA zamawiać do poprzednich zespołów , ponieważ NIE są one wstecznie kompatybilne z maszynami wyprodukowanymi wcześniej.

W tym przypadku zastosowano śrubę kulową nowego typu, ustandaryzowany klucz [2], łożysko kasetowe najnowszego typu [3] i wypełniacz łożyska [4].

8

ŚRUBA KULOWA NOWEGO TYPU / ŁOŻYSKO NOWEGO TYPU: Śruby kulowe produkowane od lipca 2020 r. do lutego 2021 r.
Przy poprzedniej modernizacji wprowadzono najnowszą wersję śruby kulowej ze zmodernizowanym napędem i odlewanymi podporami końcowymi. Stwierdzono również, że nie była ona kompatybilna z wcześniejszym wariantami. Śruby kulowe produkowane od lipca 2020 r. do lutego 2021 r. mogą być wyposażone w odlewane podpory końcowe zmodernizowanego rodzaju, jednak bez materiału dodanego od spodu odlewu (30-12054A) [5].

Na ilustracji pokazano, że odległość od linii środkowej do spodu odlewu wynosi 2,500", podczas gdy w poprzednim wariancie ta sama odległość wynosiła 2,630". Ten typ odlewu z odległością od linii środkowej wynoszącą 2,500” jest kompatybilny ze wszystkimi wymienionymi odlewami poprzedniej wersji. 

W tym przypadku zastosowano śrubę kulową nowego typu, ustandaryzowany klucz [1], łożysko kasetowe najnowszego typu [2] i wypełniacz łożyska [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.