32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001

服务主页 32 mm 滚珠丝杠轴承组合 - 参考- RD0001
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

32 mm 滚珠丝杠轴承组合 - 参考


RD0001

32 mm 滚珠丝杠轴承组合 - 参考- RD0001

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 步骤) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 步骤) Back to Top

Introduction

本文档指导技术人员将哪些滚珠丝杠、滚珠丝杠轴承和垫片组合在一起工作。请注意,本文档仅适用于 32 mm 标准锚定滚珠丝杠。

请遵循“如何使用”部分,因为它将详细说明如何确定您的滚珠丝杠是“旧”还是“新”样式的滚珠丝杠。

重要提示:零件号不断变化,本文档中的某些信息可能会过时,本文档仅供参考。请参阅与每个零件号相关的替换链,以进一步澄清要订购的零件号。

有关安装 32MM 套筒轴承改装套件的说明,请参阅 32MM 滚珠丝杠轴承包装改装套件安装

有关安装 40 mm 套筒轴承改装套件的说明,请参阅 40MM - 滚珠丝杠筒式轴承 - 升级

 

Diagram

 注意: 该图只是为了帮助理解命名惯例,安装的滚珠丝杠可能看起来不同。 

How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide

32 mm 滚珠丝杠有 3 种可能的组合,如下所示。 

  • 旧轴承/旧滚珠丝杠
  • 新轴承/旧滚珠丝杠
  • 新轴承/新滚珠丝杠

通常,更换滚珠丝杠时,“新”式滚珠丝杠将到达,但某些滚珠丝杠零件号仅提供维修滚珠丝杠(旧滚珠丝杠)。

这表示没有新滚珠丝杠 更换件 的维修滚珠丝杠只有旧轴承/旧滚珠丝杠组合或 新轴承/旧滚珠丝杠组合可用。

注意:如果要更换滚珠丝杠,我们也建议用套筒轴承(新轴承)更换此轴承。

1

要查找机床中安装的滚珠丝杠样式,必须测量 [1] 的推力端长度。 

注意: “旧”式滚珠丝杠是指推力端长度较长的滚珠丝杠 [1]。 “新” 式是指推力端长度较短的滚珠丝杠 [1]。

  • “旧”式:4.265”
  • “新”式:2.835”

2

使用推力端长度测量值,流程图可用于计算要使用的轴承包装。根据机床配置,可以使用两种轴承包:

  • 旧轴承(轴承包装): 93-30-0154
  • 新轴承(套筒轴承): 93-2901

可能发生 3 种情况:仅更换滚珠丝杠;仅更换轴承;或同时更换两者。 

32 mm Standard/Reverse Flow Chart

使用流程图确定任何需要订购的轴承包。

32mm Standard Design Progression

滚珠丝杠归类为以下 3 种组合,但多年来,Haas 滚珠丝杠发生了许多变化,滚珠丝杠的部件也不尽相同。此前进部分介绍了哪种配置和功能的滚珠丝杠能更好地为机床服务。

  • 旧轴承/旧滚珠丝杠
  • 新轴承/旧滚珠丝杠
  • 新轴承/新滚珠丝杠

重要提示:零件号不断变化,本文档中的某些信息可能会过时,本文档仅供参考。请参阅与每个零件号相关的替换链,以进一步澄清要订购的零件号。

1

旧滚珠丝杠/新轴承:2013 年 12 月之前生产的滚珠丝杠
2013 年 12 月之前制造的滚珠丝杠具有柔性联轴节 (30-1220A) [1] 原始轴承包装 (30-0154) [2]。

此滚珠丝杠还配有支撑铸件总成 (30-0153) [4],该总成配有压合轴承,在滚珠丝杠的肩部和轴承 [3] 之间有间隙。

注意:这仅预加载至 4 in-lbs

2

旧滚珠丝杠/新轴承:2013 年 12 月至 2014 年 6 月期间生产的滚珠丝杠
2013 年 12 月至 2014 年 6 月期间制造的滚珠丝杠配有柔性联轴节 (30-1220A) [1] 和首版迭代的套筒轴承 (51-0213/A) [2],其中包括垫片 [3],以补偿较小的轴承尺寸。

此滚珠丝杠支撑铸件总成已更改为 30-12054 [5],其滑配轴承不再有间隙,但使用波状弹簧 [4] 来正确预载轴承。

注意:这仅预加载至 10 in-lbs。

3

旧滚珠丝杠/新轴承:2016 年 3 月之后生产的滚珠丝杠
2016 年 3 月之后制造的滚珠丝杠,其柔性联轴节已更改为实心联轴节 (30-1220A) [1]。

该总成还包括首次迭代的套筒轴承 (51-0213/A) [2],其中包括一个用于补偿轴承和滚珠丝杠 [3] 之间间隙的垫片。

4

旧滚珠丝杠/新轴承:2016 年 10 月之后生产的滚珠丝杠
2016 年 3 月之后生产的滚珠丝杠,在总成中添加了轴承填料 (28-0371) [3],以防止缓冲器撞到轴承。

在此期间,滚珠丝杠是 2019 年 1 月至 2020 年 7 月之后更换为新零件号 (51-0268) [1] 的套筒轴承。

这仍然包含一块垫片,用于补偿轴承和滚珠丝杠 [2] 之间的间隙。

5

旧滚珠丝杠/新轴承:2019 年 3 月之后生产的滚珠丝杠
2019 年 3 月之后生产的滚珠丝杠采用新版本套筒轴承 (51-0268A) [1],不包括垫片作为零件号中的项目,就像以前版本 (51-0268) 一样。这是为了准备滚珠丝杠的最新版本,我们将在下一步中详细说明。 

创建了垫片的零件号 (51-0240) [3],以便套筒轴承能够与此样式的滚珠丝杠一起使用。

此总成还配有轴承填料  (28-0371) [3]

6

新滚珠丝杠/新轴承:2020 年 5 月之后生产的滚珠丝杠
2020 年 5 月之后生产的滚珠丝杠配有标准键 [1],这些键与之前制造的滚珠丝杠总成的键向后兼容。

同年,Haas 将滚珠丝杠更改为新式滚珠丝杠。2020 年 9 月之后制造的滚珠丝杠配有更长的轴颈,通过更换为套筒轴承 [2] 来填充剩余的空白空间。

这意味着总成不再需要滚珠丝杠垫片,但仍配有轴承填料  (28-0371) [3]。

这将是新滚珠丝杠/新轴承组合的第一代迭代。 

7

新滚珠丝杠/新轴承:2021 年 2 月之后生产的滚珠丝杠
2021 年 2 月之后生产的滚珠丝杠采用最新电机和支撑端铸件制造。

这些更新不仅改变了外观,而且在滚珠丝杠电机端 (30-12659A) [1] 和支撑端铸件 (30-12660) [6] 的底部添加了材料,波状弹簧 【5】 仍然是此总成的组成部分。

注意:下一步将进一步说明 2.630 英寸的测量值

此外,这也从机床铸件的安装垫上移除了材料(支架和电机外壳安装在安装垫上)。此更改旨在解决生产过程中发现的问题。

重要提示:如果机床需要更换电机和支撑端铸件,则无法为以前的总成订购该样式铸件,因为它们不向后兼容在此日期之前制造的机床。

该总成采用新式滚珠丝杠、标准键 [2]、最新式套筒轴承 [3] 和轴承填料 [4]。

8

新滚珠丝杠/新轴承:2020 年 7 月至 2021 年 2 月生产的滚珠丝杠
上一步中介绍了带有最新电机和支撑端铸件的最新版滚珠丝杠总成,并指出其不向后兼容。尽管如此,但 2020 年 7 月至 2021 年 2 月期间生产的滚珠丝杠可能具有更新的支撑端铸件样式,但没有添加到铸件底部的材料 (30-12054A) [5]。

如图所示,从中心线到铸件底部的距离为 2.500”,与上一步显示的距离 2.630” 差距不大。这种铸件样式的中心线距离为 2.500”,与上述所有以前版本的铸件向后兼容。 

该总成采用新式滚珠丝杠 、标准键 [1]、最新式套筒轴承 [2] 和轴承填料 [3]。