MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

Service hjem Fremgangsmåter EC-1600 – Spontransportbånd – Ettermontering
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 – Spontransportbånd – Ettermontering


AD0003

EC-1600 – Spontransportbånd – Ettermontering

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (4 trinn) 3. Transportbåndmontering (3 trinn) 4. Mekanisk montering (3 trinn) 5. Ettermontering (6 trinn) 6. I/O-kretskortdeksel – Montering (4 trinn) 7. Quad ChipC-kretskort – Installasjon (3 trinn) 8. Operasjonstest (6 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et spontransportbånd i den valgfrie 95-Gallon tanken på en EC-1600-fres.

Fjerning

1

Start opp [OFF] maskinen, og deretter lås/merk hovedstrømbryteren.

Fjern kjølevæsketanken [1] og kjølevæskepumpen(e) [2].

Merk: Valgfri tank på 95 gallon vist.

2

Fjern avløpsrennene.

3

Maskiner bygget før 2008: Fjern tilbaketappingsslangen.

4

Maskiner bygget før 2008: Fjern dreneringsplenumet og dreneringsrennen fra mellom dreneringsmaterskruene.

Transportbåndmontering

1

Monter transportbånddekslene.

2

Fest transportbåndets lokaliseringsskinne til siden av transportbåndet med de runde hullene.

3

Fest brakettene for sponkurvmontering på siden av transportbåndet med dreneringshull.

Mekanisk montering

1

Maskiner bygget før 2008: Installer det nye tilbakeløpsrøret for tømming (inkludert i transportbåndsettet).

2

Maskiner bygget før 2008: Installer plenumet [1] som er inkludert i transportbåndsettet. Bruk en klebende tetningsmasse for å forsegle kantene på plenumet der de møter base støpet.

Alle maskiner: Fest forlengelsen av avløpssjakten [2] til plenumet.

3

Monter avløpspakningene [1] og avløpsrenneenhetene [2] til basen.

Ettermontering

1

Plasser kjølevæskepumpen og den valgfrie TSC-pumpen i kjølevæsketanken på 95 gallon.

2

Løft avløpsenden [2] av spontransportbåndet og sett den inn i kjølevæsketanken ved siden av kjølevæskepumpen(e)[3]. Pass på at transportbåndets plasseringsskinne [1] hviler på den hevede kanten av kjølevæsketanken nærmest nivåsensorlokket. Senk transportbåndenheten ned i kjølevæsketanken.

3

Skyv sponkurvene [2] på monteringsbrakettene på siden av transportbåndet. Plasser spondekslene [1] over de åpne områdene på hver side av sponkurvene.

4

Rull kjølevæsketanken/transportøren på plass under dreneringsplenumet. Sørg for at sponsjaktforlengelsene og traktforlengelsen passer gjennom hullene i transportbåndets sidedeksel.

5

Koble pumpens strømkabel(e), transportmotorkabelen og kjølevæskenivåsensorkabelen til kjølevæskekoblingspanelet på EC-1600, som befinner seg over kjølevæsketankenheten.

6

Koble kjølevæskeslangene til kjølevæskemanifolden (og TSC-filteret hvis utstyrt) på EC-1600 i henhold til instruksjonene for kjølevæskesystemet.

I/O-kretskortdeksel – Montering

1

I/O-kretskortdekselet er montert over I/O-kretskortet nederst til venstre på kontrollenheten.

Åpne døren til kontrollkabinettet.

2

Bruk (4) 10-32 x 3/8" stjerneskruer (PPHS) til å feste topp- og bunnpanelets hengselfester til kabinettet.

3

Fest I/O-kretskortdekselet til panelmonteringsbrakettene.

4

Åpne I/O-kretskortdekselet og installer avstandsstykkene på høyre side av I/O-kretskortet, gjennom hullene i kontrollkabinettet.

Quad ChipC-kretskort – Installasjon

1

Fest quad-spontransbåndkretskortet til monteringshullene i I/O-kretskortdekselet med skruene og mellomleggene inkludert i settet.

2

Utfør disse tilkoblingene:

Koble inngangsstrømkabelen fra transformatoren TB2 77/78 til P1 [1].

Koble til overstrømsensorkabelen mellom P8 på spontransportbåndkretskortet [5] og P1 på I/O-kretskortet.

Koble til spon en/rev-kabelen mellom P2 [2] på spontransportbåndkretskortet og P37 på I/O-kretskortet.

Koble til (2) materskrue-strømkabler til P6 [3] og P7 [4]

3

Lukk dekselet og stram de to deksellåseskruene.

Operasjonstest

1

Spontransportbåndets overstrøms potensiometer reverserer retningen til transportbåndet hvis det kiler seg fast eller kveles. Potensiometerne er forhåndsinnstilt på fabrikken. I de fleste tilfeller trenger du ikke justere potensiometerne.

2

Løsne/lås opp og slå på hovedstrømbryteren, og slå på [ON] maskinen.

Endre parameter 209:3 fra 0 til 1.

3

Endre innstillinger 114, (CONVEYOR CYCLE (MIN)) og 115 (CONVEYOR ON-TIME (MIN)) for å stille inn kjøretider for spontransportbånd.

Hvis innstilling 114 er satt til 30 og innstilling 115 er satt til 2, vil transportbåndet slå seg på hvert 30. minutt, kjøre i 2 minutter og deretter slå seg av.

4

Juster spontransportbåndets overstrøms potensiometer til 4,5Kohm ± 100ohm. Berør probene på et digitalt ohmmeter til kontaktpunktene [1] på R15 [2], R23 [3] og R31 [4].

5

Fjern transportbåndets deksel.

Forsiktig: Sørg for å holde hår, klær og verktøy unna transportbåndet når det er i bruk med dekselet fjernet.

Trykk[CHIP FWD] .

Transportbåndet skal bevege seg forover kontinuerlig.

Hvis transportbåndet ikke beveger seg kontinuerlig fremover, justerer du hver av overstrømspotensiometerne til 3,5 Kohm.

Hvis transportbåndet fremdeles ikke beveger seg fremover kontinuerlig, inspiser transportbåndet visuelt for å sikre at det ikke er mekanisk bundet.

Trykk på [CHIP REV].

Reimen skal bevege seg kort bakover og deretter stoppe.

6

Slik tester du autoreversfunksjonen:

Trykk[CHIP FWD] .

Kil kort et 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) trestykke mellom metallplatehuset og transportbåndet for å stanse transportbåndet.

Forsiktig: Sørg for å holde begge hendene på trestykket slik at det ikke beveger seg plutselig.

Transportbåndet skal ta en kort pause og deretter reversere retningen.

Fjern trestykket.

Hvis transportbåndet ikke reverseres automatisk, justerer du overstrøms potensiometerne til 5,5 Kohm og gjentar testen.

Til slutt installerer du transportbåndets deksel.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.