MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
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
      • Površinski brusilnik, 2550
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-1600 - Transporter odrezkov - Namestitev na terenu
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 - Transporter odrezkov - Namestitev na terenu


AD0003

EC-1600 - Transporter odrezkov - Namestitev na terenu

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranitev (4 koraki) 3. Sestava transporterja (3 koraki) 4. Mehanska montaža (3 koraki) 5. Namestitev na terenu (6 koraki) 6. Pokrov PCB I/O – sklop (4 koraki) 7. Quad Chip PCB - Namestitev (3 koraki) 8. Operativni test (6 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako namestiti transporter odrezkov v izbirni 95-galonski rezervoar na rezkarju EC-1600.

Odstranitev

1

Zaženite [OFF] strooj, nato zaklenite/označite glavno stikalo.

Odstranite rezervoar emulzije [1] in črpalke emulzije [2].

Opomba: Prikazana je izbirna 95-galonska posoda.

2

Odstranite drče za praznjenje.

3

Stroji, izdelani pred letom 2008: Odstranite odtočno cev.

4

Stroji, izdelani pred letom 2008: odstranite drenažni plenum in praznite med drenažnimi polži.

Sestava transporterja

1

Sestavite pokrove transporterja.

2

Lokacijsko tirnico transporterja namestite na stran pokrova tračnega transporterja s krožnimi luknjami.

3

Montažne nosilce koša za odrezke pritrdite na stran transporterja z drenažnimi luknjami.

Mehanska montaža

1

Stroji, izdelani pred letom 2008: namestite nadomestno drenažno cev (priložena kompletu transporterja).

2

Stroji, izdelani pred letom 2008: Namestite plenum [1], ki je v kompletu transporterja. Z lepilom zatesnite robove plenuma, kjer se stikajo z osnovnim ulitkom.

Vsi stroji: Podaljšek drče [2] pritrdite na plenum.

3

Tesnila za praznjenje [1] in sklope drč za praznjenje [2] namestite na podlago.

Namestitev na terenu

1

Postavite črpalko emulzije in izbirno TSC črpalko v 95-galonski rezervoar emulzije.

2

Dvignite izhodni konec [2] transporterja odrezkov in ga postavite v rezervoar emulzije poleg črpalk emulzije [3]. Prepričajte se, da je lokacijska tirnica transporterja [1] nameščena na dvignjenem robu rezervoarja emulzije, ki je najbližje pokrovu s senzorjem nivoja. Sklop transporterja spustite v rezervoar emulzije.

3

Koše za odrezke [2] potisnite na montažne nosilce na strani transporterja. Namestite pokrove odrezkov [1] na odprte prostore na obeh straneh košev za odrezke.

4

Rezervoar emulzije/transporter zavrtite v ustrezno mesto pod drenažnim plenumom. Prepričajte se, da se podaljški žleba za odrezke in podaljšek drče prilegajo luknjam na stranskem pokrovu transporterja.

5

Priključite napajalni kabel črpalke, kabel motorja transporterja in kabel senzorja nivoja emulzije na priključno ploščo emulzije na EC-1600, ki se nahaja nad sklopom rezervoarja emulzije.

6

Cevi za emulzijo priključite na razdelilnik emulzije (in filter TSC, če je nameščen) na EC-1600 v skladu z navodili sistema emulzije.

Pokrov PCB I/O – sklop

1

Pokrov PCB I/O je nameščen nad ploščo PCB I/O v spodnjem levem kotu kontrolnega sklopa.

Odprite vrata krmilne omarice.

2

Uporabite štiri (4) vijake 10-32 x 3/8" Phillips s ploščato glavo (PPHS), da pritrdite zgornje in spodnje tečaje na omarico.

3

Pritrdite pokrov PCB I/O na tečaje.

4

Odprite pokrov plošče PCB I/O in namestite stojala desno od PCB I/O, skozi luknje krmilne omarice.

Quad Chip PCB - Namestitev

1

Pritrdite quad PCB polžni transporter odrezkov na pritrdilne luknje v pokrovu PCB I/O z vijaki in distančniki, ki so v kompletu.

2

Vzpostavite naslednje povezave:

Priključite napajalni kabel iz TB2 77/78 na transformatorju na P1 [1].

Povežite kabel senzorja prekomernega toka med P8 na PCB polžnem transporterju odrezkov [5] in P1 na PCB I/O.

Povežite kabel čipa C en/rev med P2 [2] na PCB transporterju odrezkov in P37 na PCB I/O.

Napajalne kable polžnega svedra povežite (2) na P6 [3] in P7 [4]

3

Zaprite pokrov in privijte zaklepna vijaka pokrova.

Operativni test

1

Če se transporter odrezkov zagozdi ali ustavi, bo potenciometer prekomernega toka obrnil smer transporterja. Potenciometri so tovarniško prednastavljeni. V večini primerov potenciometrov ni potrebno nastavljati.

2

Odznačite/odklenite in vklopite glavno stikalo ter vklopite [ON] stroj.

Spremenite parameter 209:3 z 0 na 1.

3

Spremenite nastavitve 114, (CIKEL TRANSPORTERJA (MIN)) in 115,

(ČAS TRANSPORTERJA (MIN)), da nastavite čase delovanja polžnega transporterja odrezkov.

Če je nastavitev 114 nastavljena na 30 in nastavitev 115 na 2, se bo transporter vsakih 30 minut vklopil, deloval 2 minuti in se nato samodejno izklopil.

4

Nastavite potenciometre prekomernega toka na transporterju odrezkov na 4,5 kohm ± 100 ohm. Dotaknite se tipal digitalnega ohmmetra do kontaktnih točk [1] na R15 [2], R23 [3] in R31 [4].

5

Odstranite pokrov transporterja.

Pozor: Ko odstranjujete pokrov, poskrbite, da bodo lasje, oblačila in orodja dovolj oddaljeni od tekočega traku.

Pritisnite [CHIP FWD].

Transportni jermen se mora neprekinjeno premikati naprej.

Če se tekoči trak tračnega transporterja ne premika neprekinjeno naprej, prilagodite vsak potenciometer prekomernega toka na 3,5 kohm.

Če se tekoči trak še vedno ne pomika naprej, preglejte tekoči trak in se prepričajte, da ni mehansko vezan.

Pritisnite  [CHIP REV].

Jermen se mora za kratek čas premakniti nazaj in se nato ustaviti.

6

Če želite preizkusiti funkcijo samodejnega vzvratnega vrtenja:

Pritisnite [CHIP FWD].

Na kratko zagozdite 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) kos lesa med kovinskim ohišjem in transportnim trakom, da zaustavite transporter.

Pozor: Obe roki držite na lesenem kosu, da se ne bo nenadno prremaknil.

Transportni jermen tračnega transporterja se mora na kratko zaustaviti in nato obrniti smer.

Odstranite leseni del.

Če se tekoči trak transporterja ne obrača samodejno, prilagodite potenciometre prekomernega toka na 5,5 kohm in ponovite preizkus.

Na koncu namestite pokrov transporterja.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.