MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

服务主页 方法程序 EC-1600 - 排屑器 - 现场安装
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 - 排屑器 - 现场安装


AD0003

EC-1600 - 排屑器 - 现场安装

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (4 步骤) 3. 输送机装配 (3 步骤) 4. 机械装配 (3 步骤) 5. 现场安装 (6 步骤) 6. I/O PCB 盖 - 组装 (4 步骤) 7. Quad Chip PCB - 安装 (3 步骤) 8. 操作须知 (6 步骤) Back to Top

简介

此程序告诉您如何在 EC-1600 铣床的可选 95 加仑油箱中安装排屑器。

删除

1

切断 [OFF]机床电源,然后锁定/标记主电路开关。

拆下冷却液箱 [1] 和冷却液泵 [2]。

注意:所示为可选的 95 加仑油箱。

2

拆下卸料斜槽。

3

2008 年之前制造的机床:拆下回流管。

4

2008 年之前制造的机床:从排水螺杆之间拆下排水室和排水槽。

输送机装配

1

组装输送机盖。

2

将输送机定位导轨连接到输送机盖的带有圆形孔的一侧。

3

将切屑框安装支架连接到输送机的带排水孔一侧。

机械装配

1

2008 年之前制造的机床:安装备用回流管(包含在输送机套件中)。

2

2008 年之前制造的机床:安装输送机套件中包含的增压室 [1]。使用粘性密封剂来密封与基座铸件相接的增压室边缘。

所有机床:将排水槽延长件 [2] 连接到增压室。

3

将卸料垫圈 [1] 和卸料斜槽组件 [2] 安装到基座上。

现场安装

1

将冷却液泵和可选的 TSC 泵放入 95 加仑的冷却液箱中。

2

提起排屑器的排放端 [2] 并将其放入冷却液泵 [3] 旁边的冷却液箱中。确保输送机定位导轨 [1] 位于最靠近液位传感器盖的冷却液箱的凸起边缘上。将输送机组件降低到冷却液箱中。

3

将切屑框 [2] 滑到输送机侧面的安装支架上。将切屑盖 [1] 放在切屑框两侧的开放空间上。

4

将冷却液箱/输送机滚动到排放室下方。确保切屑槽延长件和排屑槽延长件穿过输送机侧盖上的孔。

5

将泵电源线、输送机电机电缆和冷却液液位传感器电缆连接到 EC-1600 上的冷却液连接器面板,该面板位于冷却液箱组件上方。

6

根据冷却液系统说明,将冷却液软管连接到 EC-1600 上的冷却液歧管(以及 TSC 过滤器,如果配备)。

I/O PCB 盖 - 组装

1

I/O PCB 盖安装在控制组件左下角的 I/O PCB 上方。

打开控制柜门。

2

使用 (4) 枚 10-32 x 3/8" 十字盘头螺钉 (PPHS) 将顶部和底部面板铰链安装件连接到机柜。

3

将 I/O PCB 盖连接至面板铰链安装件。

4

打开 I/O PCB 盖,通过控制柜中的孔在 I/O PCB 右侧安装支架。

Quad Chip PCB - 安装

1

使用套件中包含的螺钉和垫片将四边排屑器 PCB 连接到 I/O PCB 盖上的安装孔。

2

建立以下连接:

将电源输入电缆从变压器 TB2 77/78 连接至 P1 [1]。

将过流传感器电缆连接在排屑器 PCB [5] 上的 P8 和 I/O PCB 上的 P1 之间。

将 chipc en/rev 电缆连接在排屑器 PCB 上的 P2 [2] 和 I/O PCB 上的 P37 之间。

把 (2) 螺杆电源电缆连接至 P6 [3] 和 P7 [4]。

3

关闭盖子并拧紧两个盖子锁定螺钉。

操作须知

1

如果排屑器皮带卡住或停止,排屑器过电流电位计会反转排屑器的方向。电位计已在工厂预设。在大多数情况下,您不需要调整电位计。

2

取消标记/解锁并打开主电路开关,并启动[ON]机床。

把参数 209:3 从  0  更改为  1。

3

将设置“ 114  (输送机循环(分钟))和 115 (输送机运行时间(分钟))更改为设置排屑器运行时间。

如果设置 114 已设置为 30 并且设置 115 已设置为 2,则输送机每30分钟自动启动,运行2分钟,然后自行关机。

4

将排屑器过流电位计调整为 4.5Kohm ± 100ohm。使数字欧姆表的探头接触 R15 [2]、R23 [3] 和 R31 [4] 上的触点 [1]。

5

拆下输送机盖。

警告: 确保在卸下盖子的情况下运行输送机时,头发、衣服和工具远离输送机皮带。

按[CHIP FWD]。

输送机皮带应连续向前移动。

如果输送机皮带不连续向前移动,请将每个过电流电位计调节到 3.5Kohm。

如果输送机皮带仍不能连续向前移动,请目视检查输送机皮带以确保它没有受到机械约束。

按  [CHIP REV]。

输送机皮带应短暂向后移动,然后停止。

6

若要测试自动反转功能:

按[CHIP FWD]。

在钣金外壳和输送机皮带之间,短暂地楔入一块 2" (50.8 毫米) x 4" (101.6 毫米) x 48" (122 厘米)木头,用于使输送机停止。

警告: 确保将双手放在木块上,以免它突然移动。

输送机皮带应短暂暂停,然后反转方向。

取出木块。

如果输送机皮带没有自动反转,请将过流电位计调到5.5Kohm,然后重复此测试。

最后,安装输送机盖。