MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

Accueil du service Procédures d’aide Convoyeur de copeaux EC-1600 - Installation sur site
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

Convoyeur de copeaux EC-1600 - Installation sur site


AD0003

Convoyeur de copeaux EC-1600 - Installation sur site

- Aller à la section - 1. Introduction 2. retrait (4 étapes) 3. Assemblage du convoyeur (3 étapes) 4. Assemblage mécanique (3 étapes) 5. Installation sur le terrain (6 étapes) 6. Couvercle du PCB d’entrée/sortie - Assemblage (4 étapes) 7. PCB Quad Chip - Installation (3 étapes) 8. Remarques sur le fonctionnement (6 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment installer un convoyeur à copeaux dans le réservoir optionnel de 95 gallons sur une fraiseuse EC-1600.

retrait

1

Appuyez sur [OFF]sur la machine, puis verrouillez/libérez le disjoncteur principal.

Déposez le réservoir de liquide de refroidissement [1] et la ou les pompes de liquide de refroidissement [2].

Note: Réservoir optionnel de 95 gallons illustré.

2

Retirez les goulottes d'évacuatrion.

3

Machines fabriquées avant 2008 : Retirez le tube de retour de vidange.

4

Machines fabriquées avant 2008 : retirez le plénum de vidange et le bac de vidange entre les vis de vidange.

Assemblage du convoyeur

1

Assemblez les couvercles du convoyeur.

2

Fixez le rail de positionnement du convoyeur sur le côté du couvercle du convoyeur avec les trous circulaires.

3

Fixez les supports de montage du panier à copeaux sur le côté du convoyeur avec des trous de drainage.

Assemblage mécanique

1

Machines construites avant 2008 : installez le tube de retour de vidange de remplacement (inclus dans le kit de convoyeur).

2

Machines fabriquées avant 2008 : Installez le plénum [1] inclus dans le kit convoyeur. Utilisez un scellant adhésif pour sceller les bords du plénum là où ils rencontrent le bâti.

Toutes les machines : Fixez l'extension de la goulotte de vidange [2] au plénum.

3

Installez les joints de décharge [1] et les ensembles de goulotte d’évacuation [2] sur la base.

Installation sur le terrain

1

Placez la pompe d’arrosage de liquide de refroidissement et la pompe d’arrosage à travers la broche en option dans le réservoir de liquide de coupe de 95 gallons.

2

Soulevez l'extrémité de décharge [2] du convoyeur de copeaux et placez-la dans le réservoir de liquide de coupe à côté de la ou des pompes d’arrosage[3]. Assurez-vous que le rail de positionnement du convoyeur [1] repose sur le bord surélevé du réservoir de liquide de coupe le plus proche du couvercle du capteur de niveau. Abaissez l'ensemble convoyeur dans le réservoir de liquide de coupet.

3

Faites glisser les paniers à copeaux [2] sur les supports de montage situés sur le côté du convoyeur. Placez les couvercles à copeaux [1] sur les espaces ouverts de chaque côté des paniers à copeaux.

4

Faites rouler le réservoir/convoyeur de liquide de coupe en place sous le plénum de vidange. Assurez-vous que les extensions de la goulotte à copeaux et l'extension de la goulotte de vidange s'insèrent dans les trous du couvercle latéral du convoyeur.

5

Connectez le(s) câble(s) d'alimentation de la pompe, le câble du moteur du convoyeur et le câble du capteur de niveau de liquide de coupe au panneau de connexion du liquide de refroidissement sur l'EC-1600, situé au-dessus de l'ensemble du réservoir de liquide de coupe.

6

Connectez les tuyaux de liquide de coupe au manifold de liquide de refroidissement (et au filtre d’arrosage à travers la broche, le cas échéant) sur l'EC-1600 conformément aux instructions du système de refroidissement.

Couvercle du PCB d’entrée/sortie - Assemblage

1

Le couvercle du PCB d'E/S est monté sur le PCB d'E/S dans le coin inférieur gauche de l'ensemble de commande.

Ouvrez la porte de l'armoire de commande.

2

Utilisez (4) 10-32 x 3/8" Vis à tête cylindrique cruciforme (PPHS) pour fixer les supports de charnière du panneau supérieur et inférieur à l'armoire.

3

Fixez le couvercle de lu PCB d’E/S aux supports de montage du panneau.

4

Ouvrez le couvercle du PCB E/S et installez les entretoises sur le côté droit du PCB E/S, à travers les trous de l'armoire de commande.

PCB Quad Chip - Installation

1

Fixez le circuit imprimé du convoyeur de copeaux aux trous de montage du couvercle du circuit imprimé E/S à l'aide des vis et des entretoises incluses dans le kit.

2

Effectuez ces connexions :

Connectez le câble d'alimentation d’entrée depuis le transformeur TB2 77/78 vers l’entrée P1 [1].

Connectez le câble du capteur de surintensité entre P8 sur la carte PCB du convoyeur de copeaux [5] et P1 sur la carte E/S.

Connectez le câble chipc en/rev entre P2 [2] sur le PCB du convoyeur de copeaux et P37 sur le PCB I/O.

Connectez (2) câbles d'alimentation de la vis sans fin vers P6 [3] et P7 [4]

3

Fermez le couvercle et serrez les deux vis de verrouillage.

Remarques sur le fonctionnement

1

Les potentiomètres de surintensité du convoyeur de copeaux inversent le sens de la bande transporteuse en cas de blocage ou de blocage. Les potentiomètres sont préréglés en usine. Dans la plupart des cas, vous ne devriez pas avoir besoin de régler les potentiomètres.

2

Détachez/déverrouillez et allumez le disjoncteur principal et mettez sous tension [ON] la machine.

Modifiez le paramètre 209:3 de 0 à 1.

3

Changez les paramètres de modification 114, Cycle de convoyeur (minutes) et 115,Conveyor À temps (minutes), pour définir les temps d'exécution.

Si le paramètre  114 est réglé sur 30 et le paramètre 115 est réglé sur 2, le convoyeur s'allumera toutes les 30 minutes, fonctionnera pendant 2 minutes, puis s'éteindra.

4

Ajustez les potentiomètres de surintensité du convoyeur de copeaux à 4,5 ohms ± 100 ohms. Mettez en contact les palpeurs d'un ohmmètre numérique aux points de contact [1] sur R15 [2], R23 [3] et R31 [4].

5

Retirez le couvercle du convoyeur.

Mise en garde: Assurez-vous de garder les cheveux, les vêtements et les outils éloignés de la bande transporteuse lorsqu'elle est en marche avec le couvercle retiré.

Appuyez sur [CHIP FWD].

La bande transporteuse doit avancer en continu.

Si la bande transporteuse n'avance pas continuellement, ajustez chacun des potentiomètres de surintensité à 3,5 Kohm.

Si la bande transporteuse n'avance toujours pas de manière continue, inspectez-la visuellement l pour vous assurer qu'elle n'est pas bloquée mécaniquement.

Appuyez sur  [CHIP REV].

La courroie doit reculer brièvement puis s'arrêter.

6

Pour tester la fonction d'inversion automatique :

Appuyez sur [CHIP FWD].

Calez brièvement une pièce de bois de 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) entre le boîtier en tôle métallique et le tapis roulant pour caler le convoyeur.

Mise en garde: Assurez-vous de garder les deux mains sur la pièce de bois afin qu'elle ne bouge pas soudainement.

La bande transporteuse doit s'arrêter brièvement, puis inverser sa direction.

Retirez la pièce de bois.

Si la bande transporteuse ne s'inverse pas automatiquement, ajustez les potentiomètres de surintensité à 5,5 Kohm et répétez le test.

Enfin, installez le couvercle du convoyeur.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.