EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

サービス ホーム 手順 EC-1600 - チップコンベヤ - 後付け
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 - チップコンベヤ - 後付け


AD0003

EC-1600 - チップコンベヤ - 後付け

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (4 ステップ) 3. コンベヤアセンブリ (3 ステップ) 4. 機械的組み立て (3 ステップ) 5. 後付け (6 ステップ) 6. I /OPCBカバー-アセンブリ (4 ステップ) 7. Quad ChipC PCB - 取り付け (3 ステップ) 8. 動作テスト (6 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、EC-1600ミルのオプションの95ガロンタンクにチップコンベヤを取り付ける方法を説明します。

除去

1

機械の [OFF]電源を入れ、メイン回路ブレーカーをロックアウト/タグアウトします。

クーラントタンク[1]とクーラントポンプ[2]を取り外します。

注:オプションの95ガロンタンクが示されています。

2

排出シュートを取り外します。

3

2008年以前に製造された機械 ドレンバックチューブを取り外します。

4

2008年より前に製造された機械:ドレンオーガーの間からドレインプレナムとドレイントラフを取り外します。

コンベヤアセンブリ

1

コンベヤカバーを組み立てます。

2

コンベヤロケーションレールを、円形の穴があるコンベヤーカバーの側面に取り付けます。

3

チップバスケット取り付けブラケットを、排水穴のあるコンベアの側面に取り付けます。

機械的組み立て

1

2008年以前に製造された機械:交換用のドレインバックチューブ(コンベヤキットに含まれている)を取り付けます。

2

2008年以前に製造された機械 コンベヤキットに含まれているプレナム[1]を取り付けます。接着剤シーラントを使用して、ベースキャスティングと接触するプレナムのエッジをシーリングします。

すべての機械:ドレインシュートのエクステンション[2]をプレナムに取り付けます。

3

排出ガスケット[1]と排出シュートアセンブリ[2]をベースに取り付けます。

後付け

1

クーラントポンプとオプションのTSCポンプを95ガロンのクーラントタンクに入れます。

2

チップコンベヤの排出端[2]を持ち上げ、クーラントポンプ[3]の隣のクーラントタンクに入れます。コンベヤロケーションレール[1]が、レベルセンサーの蓋に最も近いクーラントタンクの隆起した端にあることを確認してください。コンベヤアセンブリをクーラントタンクに降ろします。

3

チップバスケット[2]をコンベヤ側面の取り付けブラケットにスライドさせます。チップバスケットの両側の空きスペースにチップカバー[1]を置きます。

4

クーラントタンク/コンベヤをドレンプレナムの下の所定の位置に転がします。チップシュートのエクステンションとドレンシュートのエクステンションがコンベヤサイドカバーの穴に合うことを確認してください。

5

ポンプ電源ケーブル、コンベヤモーターケーブル、およびクーラントレベルセンサーケーブルを、クーラントタンクのアセンブリの上にあるEC-1600のクーラントコネクタパネルに接続します。

6

クーラントシステムの指示に従って、EC-1600のクーラントマニホールド(および装備されている場合はTSCフィルター)にクーラントホースを接続します。

I /OPCBカバー-アセンブリ

1

I / O PCBカバーは、制御アセンブリの左下隅にあるI /OPCBの上に取り付けられています。

制御キャビネットのドアを開きます。

2

(4)10-32 x 3/8" 上部および下部パネルのヒンジマウントをキャビネットに取り付けるためにプラスなべ頭ねじ(PPHS)を使用します。

3

I/O PCB カバーをパネルヒンジマウントに取り付けます。

4

I / O PCBカバーを開き、制御キャビネットの穴を通してI /OPCBの右側にスタンドオフを取り付けます。

Quad ChipC PCB - 取り付け

1

キットに含まれているねじとスペーサーを使用して、クアッドチップコンベヤPCBをI /OPCBカバーの取り付け穴に取り付けます。

2

これらの接続をします:

トランスTB2 77/78からの入力電源ケーブルをP1 [1]に接続します。

チップコンベヤPCB[5]のP8とI/OPCBのP1の間に過電流センサーケーブルを接続します。

チップコンベヤPCBのP2[2]とI/OPCBのP37の間にchipcen/revケーブルを接続します。

オーガ電源ケーブルをP6 [3]およびP7 [4]に接続(2) します

3

カバーを閉じて、2本のカバー固定ねじを締めます。

動作テスト

1

チップコンベヤの過電流ポテンショメーターは、コンベヤベルトが詰まったり失速したりすると、コンベヤベルトの方向を反転させます。ポテンショメータは工場出荷時にあらかじめ設定されています。ほとんどの場合、ポテンショメータを調整する必要はありません。

2

タグを外す/ロックを解除してメイン回路ブレーカーをオンにし、 [ON] この機械

電源を入れます。

パラメータ 209:3 を 0 から 1に変更します。

3

設定 114 コンベヤサイクル(分) と 115

チップコンベヤの実行時間を設定するためのコンベヤオンタイム(分)を変更します。

設定 114 を 30 、設定 115 を 2に設定さすると、コンベヤは30分ごとに電源が入り、2分間作動してから、電源が切れます。

4

チップコンベヤの過電流ポテンショメータを4.5Kohm±100ohmに調整します。デジタル抵抗計のプローブをR15[2]、R23 [3]、およびR31[4]の接点[1]に接触させます。

5

コンベヤのカバーを取り外します。

注意: カバーを外した状態でコンベヤベルトを操作するときは、髪の毛、衣服、工具をコンベヤベルトに近づけないでください。

[CHIP FWD] を押します。

コンベヤベルトは継続的に前進する必要があります。

コンベヤベルトが連続的に前進しない場合は、各過電流ポテンショメーターを3.5KΩに調整します。

それでもコンベヤベルトが継続的に前進しない場合は、コンベヤベルトを目視検査して、機械的に拘束されていないことを確認します。

 [CHIP REV]を押します。

ベルトは少し後方に移動してから停止する必要があります。

6

自動反転機能をテストするには:

[CHIP FWD] を押します。

2をくさび" (50.8 mm)x 4" (101.6 mm)x 48" (122 cm)板金ハウジングとコンベヤベルトの間にある簡単に木片で、コンベヤを停止させます。

注意: 木片が急に動かないように、必ず両手を置いてください。

コンベヤベルトは一時停止してから、方向を逆にする必要があります。

木片を取り除きます。

コンベヤベルトが自動的に反転しない場合は、過電流ポテンショメーターを5.5KΩに調整してテストを繰り返します。

最後に、コンベヤのカバーを取り付けます。