EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

서비스 홈 방법 절차 EC-1600 - 칩 컨베이어 - 현장 설치
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 - 칩 컨베이어 - 현장 설치


AD0003

EC-1600 - 칩 컨베이어 - 현장 설치

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 제거 (4 단계) 3. 컨베이어 조립 (3 단계) 4. 기계 조립 (3 단계) 5. 현장 설치 (6 단계) 6. I/O PCB 커버 - 조립 (4 단계) 7. 쿼드 칩 PCB - 설치 (3 단계) 8. 조작 테스트 (6 단계) Back to Top

개요

이 절차는 EC-1600 분쇄기에서 선택 사양인 95갤런 탱크에 칩 컨베이어를 설치하는 방법을 알려줍니다.

제거

1

기계에 전원을 연결한 [OFF] 다음, 주회로 차단기를 록 아웃/태그아웃하십시오.

절삭유 탱크[1]와 절삭유 펌프[2]를 제거합니다.

메모: 선택 사양인 95갤런 탱크가 표시됩니다.

2

배출 슈트를 제거합니다.

3

2008년 이전에 제작된 기계: 드레인 백 튜브를 제거합니다.

4

2008년 이전에 제작된 기계: 배수 오거 사이에서 배수 플레넘과 배수 트로프를 제거합니다.

컨베이어 조립

1

컨베이어 커버를 조립합니다.

2

원형 구멍이 있는 컨베이어 커버 측면에 컨베이어 위치 레일을 부착합니다.

3

배출 구멍이 있는 컨베이어 측면에 칩 바스켓 장착 브래킷을 부착합니다.

기계 조립

1

2008년 이전에 제작된 기계: 교체용 드레인 백 튜브를 설치합니다(컨베이어 키트에 포함).

2

2008년 이전에 제작된 기계: 컨베이어 키트에 포함된 플레넘[1]을 설치합니다. 접착 실런트를 사용하여 베이스 주물과 만나는 플레넘의 가장자리를 밀봉합니다.

모든 기계: 배수 슈트 확장 장치[2]를 플레넘에 부착합니다.

3

배출 개스킷[1]과 배출 슈트 어셈블리[2]를 베이스에 설치합니다.

현장 설치

1

절삭유 펌프와 선택 사양인 TSC 펌프를 95갤런 절삭유 탱크에 넣습니다.

2

칩 컨베이어의 배출 끝[2]을 들어 올려 절삭유 펌프[3] 옆의 절삭유 탱크에 넣습니다. 컨베이어 위치 레일[1]이 레벨 센서 덮개에 가장 가까운 절삭유 탱크의 융기된 가장자리에 있는지 확인합니다. 컨베이어 어셈블리를 절삭유 탱크로 내립니다.

3

칩 바스켓[2]을 컨베이어 측면의 장착 브래킷에 밀어 넣습니다. 칩 바스켓 양쪽의 열린 공간 위에 칩 커버[1]를 놓습니다.

4

절삭유 탱크/컨베이어를 배수 플레넘 아래 제자리로 굴립니다. 칩 슈트 확장 장치와 드레인 슈트 확장 장치가 컨베이어 측면 커버의 구멍에 맞는지 확인하십시오.

5

펌프 전원 케이블, 컨베이어 모터 케이블 및 절삭유 레벨 센서 케이블을 절삭유 탱크 어셈블리 위에 있는 EC-1600의 절삭유 커넥터 패널에 연결합니다.

6

절삭유 시스템 지침에 따라 절삭유 호스를 EC-1600의 절삭유 매니폴드(및 장착된 경우 TSC 필터)에 연결합니다.

I/O PCB 커버 - 조립

1

I/O PCB 커버는 제어 어셈블리의 왼쪽 하단 모서리에 있는 I/O PCB 위에 장착됩니다.

제어 캐비닛 도어를 엽니다.

2

(4)개의 10-32 x 3/8" Phillips 팬 헤드 나사(PPHS)를 사용하여 상단 및 하단 패널 힌지 마운트를 캐비닛에 부착합니다.

3

I/O PCB 커버를 패널 힌지 마운트에 부착합니다.

4

I/O PCB 커버를 열고 제어 캐비닛의 구멍을 통해 I/O PCB의 오른쪽에 격리 애자를 설치합니다.

쿼드 칩 PCB - 설치

1

키트에 포함된 나사와 스페이서를 사용하여 쿼드 칩 컨베이어 PCB를 I/O PCB 커버의 장착 구멍에 부착합니다.

2

다음과 같이 연결하십시오.

변압기 TB2 77/78의 입력 전원 케이블을 P1[1]에 연결합니다.

칩 컨베이어 PCB[5]의 P8과 I/O PCB의 P1 사이에 과전류 센서 케이블을 연결합니다.

칩 컨베이어 PCB의 P2[2]와 I/O PCB의 P37 사이에 chipc en/rev 케이블을 연결합니다.

(2)개의 오거 전원 케이블을 P6[3] 및 P7[4]에 연결합니다.

3

커버를 닫고 커버 잠금 나사 2개를 조입니다.

조작 테스트

1

칩 컨베이어 과전류 전위차계는 컨베이어 벨트가 걸리거나 실속될 경우 컨베이어 벨트의 방향을 반대로 합니다. 전위차계는 공장에서 사전 설정되어 있습니다. 대부분의 경우 전위차계를 조정할 필요가 없습니다.

2

태그를 해제/잠금 해제하고 주회로 차단기를 켜고 [ON]기계 전원을 켭니다.

파라미터 209:3를 0 에서 1로 변경합니다.

3

설정 114(컨베이어 주기(분))와  115 (컨베이어 온타임(분))을 변경하여 칩 오거 실행 시간을 설정합니다.

설정 114 가  30 으로 설정되고 설정 115 가  2로 설정되는 경우, 컨베이어는 30분마다 켜지고 2분 동안 작동한 다음 자동으로 꺼집니다.

4

칩 컨베이어 과전류 전위차계를 4.5Kohm ± 100ohm으로 조정합니다. 디지털 저항계의 프로브를 R15[2], R23[3] 및 R31[4]의 접점[1]에 대십시오.

5

컨베이어 커버를 제거합니다.

주의: 커버를 제거한 상태로 작동하는 컨베이어 벨트에서 머리카락, 의복, 도구 등을 멀리하십시오.

[CHIP FWD]을 누르십시오.

컨베이어 벨트는 계속 앞으로 움직여야 합니다.

컨베이어 벨트가 계속 앞으로 움직이지 않으면 과전류 전위차계를 각각 3.5Kohm으로 조정합니다.

컨베이어 벨트가 여전히 계속해서 앞으로 움직이지 않으면 컨베이어 벨트가 기계적으로 묶여 있지 않은지 육안으로 검사하십시오.

 [CHIP REV]을 누르십시오.

벨트는 뒤로 잠시 움직였다가 멈춰야 합니다.

6

자동 반전 기능을 테스트하려면:

[CHIP FWD]을 누르십시오.

2"(50.8mm) x 4"(101.6mm) x 48"(122cm) 판금 하우징과 컨베이어 벨트 사이에 나무 조각을 넣어 컨베이어를 정지시킵니다.

주의: 나무 조각이 갑자기 움직이지 않도록 양손으로 나무 조각을 잡으십시오.

컨베이어 벨트는 잠시 멈춘 다음 방향을 반대로 바꿔야 합니다.

나무 조각을 제거하십시오.

컨베이어 벨트가 자동으로 반전되지 않으면 과전류 전위차계를 5.5Kohm으로 조정하고 테스트를 반복합니다.

마지막으로 컨베이어 커버를 설치합니다.