My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003

Service Home How-To-Verfahren EC-1600 – Späneförderer – Installation vor Ort
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

EC-1600 – Späneförderer – Installation vor Ort


AD0003

EC-1600 – Späneförderer – Installation vor Ort

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (4 Schritte) 3. Späneförderer-Baugruppe (3 Schritte) 4. Mechanische Baugruppe (3 Schritte) 5. Installation vor Ort (6 Schritte) 6. I/O-Platinenabdeckung – Baugruppe (4 Schritte) 7. Quad Chip PCB – Installation (3 Schritte) 8. Betriebstest (6 Schritte) Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren beschreibt, wie ein Späneförderer im optionalen 95-GallonTank auf einer EC-1600-Fräsmaschine installiert wird.

Entfernung

1

Schalten Sie [OFF] die Maschine ein und verriegeln Sie dann den Hauptstromkreisunterbrecher.

Kühlmitteltank [1] und Kühlmittelpumpe(n) [2] entfernen.

Hinweis: Abbildung zeigt optionalen 95 Gallonen Tank.

2

Die Auswurfschächte entfernen.

3

Maschinen, die vor 2008 gebaut wurden: Das Ablass-Rückrohr entfernen.

4

Maschinen, die vor 2008 gebaut wurden: Entfernen Sie die Ablasskammer und die Ablasswanne zwischen den Ablassschnecken.

Späneförderer-Baugruppe

1

Die Förderbandabdeckungen montieren.

2

Die Positionsschiene des Förderers mit den kreisförmigen Löchern an der Seite der Fördererabdeckung befestigen.

3

Die Spänekorb-Montagehalterungen mit Ablasslöchern an der Seite des Förderers befestigen.

Mechanische Baugruppe

1

Maschinen, die vor 2008 gebaut wurden: Installieren Sie das Ersatz-Ablassrohr (im Förderer-Kit enthalten).

2

Maschinen, die vor 2008 gebaut wurden: Die im Förderband-Satz enthaltene Sammelkammer [1] installieren. Versiegeln Sie mit einem Klebemittel die Ränder der Sammelkammer, wo sie auf den Basisguss treffen.

Alle Maschinen: Die Verlängerung [2] des Abflussschachts an der Sammelkammer befestigen.

3

Die Ablassdichtungen [1] und die Ablassschachtbaugruppen [2] an der Basis installieren.

Installation vor Ort

1

Stellen Sie die Kühlmittelpumpe und die optionale TSC-Pumpe in den 95 Gallonen Kühlmitteltank.

2

Das Auslassende [2] des Späneförderers anheben und in den Kühlmitteltank neben der/den Kühlmittelpumpe(n)[3] einsetzen. Stellen Sie sicher, dass die Positionsschiene [1] des Förderers auf der erhöhten Kante des Kühlmitteltanks ruht, die dem Füllstandsensordeckel am nächsten liegt. Das Förderband in den Kühlmitteltank absenken.

3

Die Spänekörbe [2] auf die Montagehalterungen an der Seite des Förderers schieben. Die Späneabdeckungen [1] über die offenen Bereiche auf beiden Seiten der Spänekörbe platzieren.

4

Rollen Sie den Kühlmitteltank/-förderer unter der Ablasskammer in Position. Sicherstellen, dass die Verlängerungen der Spänerutsche und die Verlängerung der Abflussrutsche durch die Löcher in der Seitenabdeckung des Förderers passen.

5

Das/die Stromkabel der Pumpe, das Motorkabel des Förderbands und das Kabel des Kühlmittelfüllstandsensors an der Kühlmittelanschlusstafel an der EC-1600 über der Kühlmitteltank-Baugruppe anschließen.

6

Die Kühlmittelschläuche gemäß den Anweisungen des Kühlmittelsystems am Kühlmittelverteiler (und ggf. am TSC-Filter) auf der EC-1600 anschließen.

I/O-Platinenabdeckung – Baugruppe

1

Die Abdeckung der E/A-Platine ist über der E/A-Platine unten links in der Steuerungsbaugruppe montiert.

Öffnen Sie die Schaltschranktür.

2

Verwenden Sie (4) 10-32 x 3/8" Kreuzschlitzschrauben (PPHS), um die Scharnierhalterungen der oberen und unteren Abdeckung am Schrank zu befestigen.

3

Befestigen Sie die Abdeckung der E/A-Leiterplatte an den Scharnierbefestigungen der Platte.

4

Die Abdeckung der E/A-Platine öffnen und die Abstandshalter auf der rechten Seite der E/A-Platine durch die Löcher im Schaltschrank installieren.

Quad Chip PCB – Installation

1

Die Leiterplatte des Vierfach-Späneförderers mit den Schrauben und Distanzstücken an den Montagelöchern in der Abdeckung der E/A-Platine befestigen.

2

Stellen Sie diese Verbindungen her:

Schließen Sie das Eingangsstromkabel vom Transformator TB2 77/78 an P1 [1] an.

Das Überstromsensorkabel zwischen P8 auf der Leiterplatte des Späneförderers [5] und P1 auf der E/A-Platine anschließen.

Das Kabel des Späneförderers en/rev zwischen P2 [2] auf der Leiterplatte des Späneförderers und P37 auf der E/A-Platine anschließen.

Schließen Sie (2) Schneckenstromkabel an P6 [3] und P7 [4] an.

3

Die Abdeckung schließen und die beiden Verriegelungsschrauben der Abdeckung festziehen.

Betriebstest

1

Die Überstrom-Potentiometer des Späneförderers kehren die Richtung des Späneförderers um, wenn es klemmt oder blockiert. Die Potenziometer sind im Werk voreingestellt. In den meisten Fällen sollten Sie die Potenziometer nicht einstellen müssen.

2

Den Hauptleistungsschalter entsperren/entsperren und einschalten und [ON] die Maschine mit Strom versorgen.

Parameter 209:3 von 0 auf 1 ändern .

3

Ändern Sie die Einstellungen 114 (CONVEYOR CYCLE (MIN)) und 115 (CONVEYOR ON-TIME (MIN)), um die Laufzeiten des Späneförderers einzustellen.

Wenn Einstellung 114 auf 30 und Einstellung 115 auf2 gesetzt  ist, schaltet sich der Späneförderer alle 30 Minuten ein, läuft 2 Minuten lang und schaltet sich dann selbst aus.

4

Die Überstrom-Potentiometer des Späneförderers auf 4,5Kohm ± 100 Ohm einstellen. Die Messtaster eines digitalen Ohmmeters an den Kontaktpunkten [1] auf R15 [2], R23 [3] und R31 [4] berühren.

5

Die Förderbandabdeckung entfernen.

Achtung: Achten Sie darauf, dass sich Haare, Kleidung und Werkzeuge beim Betrieb der Abdeckung vom Späneförderer fernhalten.

Drücken Sie[CHIP FWD].

Das Förderband sollte sich kontinuierlich vorwärts bewegen.

Wenn sich das Förderband nicht kontinuierlich vorwärts bewegt, stellen Sie jedes der Überstrom-Potentiometer auf 3,5Kohm ein.

Wenn sich das Förderband immer noch nicht kontinuierlich vorwärts bewegt, prüfen Sie das Förderband visuell, um sicherzustellen, dass es nicht mechanisch gebunden ist.

Drücken Sie  [CHIP REV].

Der Riemen sollte sich kurz rückwärts bewegen und dann anhalten.

6

Um die automatische Rückwärtsfunktion zu testen:

Drücken Sie[CHIP FWD].

Klemmen Sie kurz ein 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) großes Holzstück zwischen das Blechgehäuse und das Förderband, um das Förderband zu blockieren.

Achtung: Achten Sie darauf, dass sich beide Hände auf dem Holzstück befinden, damit es sich nicht plötzlich bewegt.

Das Förderband sollte kurz pausieren und dann die Richtung umkehren.

Entfernen Sie das Holzstück.

Wenn sich das Förderband nicht automatisch umkehrt, die Überstrom-Potentiometer auf 5,5Kohm einstellen und den Test wiederholen.

Zum Schluss wird die Abdeckung des Förderbands installiert.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.