MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
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
VR-8

PRE-INSTALLATIE [GIDS]

Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

VR-8

    ALLEEN CNY
5-assig verticaal bewerkingscentrum (VMC); 64" x 40" x 38", 2-assige kop

  • HSK-A63 Conus
  • 5 As
  • 20k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Lucht / elektrisch / koelmiddel / verzending
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
  • Additional Resources

Pre-installatiechecklist

Download de pre-installatiechecklist om af te drukken

Inleiding


De installatie van uw machine is eenvoudiger en gaat sneller als de installatieplek correct is voorbereid. Verzamel de volgende informatie:

  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg "Plaatsing en voorbereiding" in dit document voor meer informatie.
    • Als u een nieuwe fundering moet gieten, zorg er dan voor dat u voldoende tijd hebt, zodat het beton een sterkte van 28 dagen kan bereiken.
  • Ruim de installatielocatie op. Maak een vrij pad om de machine naar de locatie te brengen.
  • Zorg ervoor dat u de juiste elektrische bedrading en luchtleiding naar de machinelocatie hebt.
  • Plan de installatiedatum en -tijd. Licht uw HFO in zodat ze een technicus kunnen sturen.
  • Als u vragen hebt over deze procedure, neem dan contact op met uw HFO voor meer informatie.

Klik hier om de stapsgewijze handleiding voor de installatieprocedure van uw machine te bekijken.

Plaatsing en voorbereiding


☑
Fundering

U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Raadpleeg deze specificaties:

  • Het beton moet direct op niveau worden gestort.
  • Het beton moet 3.500 psi (240 bar) kunnen verdragen bij een sterkte van 28 dagen.
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1") mix zijn.
  • De stalen wapening moet een treksterkte van 40 ksi (2.700 bar) hebben.
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dit voorkomt zetting.
  • Volg alle lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
  • Doorlopende funderingsplaat

☑ Verankeren

Voor de beste freesprestaties raadt Haas aan om uw machine te verankeren. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken

Verankeringssets voor de machine zijn verkrijgbaar bij uw HFO. Deze sets voldoen niet aan de specificaties voor de installatie van seismische of stationaire apparatuur. Neem contact op met een specialist als u aan deze specificaties moet voldoen.

  • Klik hier voor de verankeringsinstructies en stelvlak voor de ankers. 

☑ Plaatsing van de machine

U kunt een heftruck, rolwagen of een bovenloopkraan gebruiken om uw machine te verplaatsen. Zorg ervoor dat u een hefinrichting met voldoende capaciteit gebruikt.
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
Voor veiligheid en regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.
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
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.

BELANGRIJK: VF-serie - De bevestigingspunten van de bovenste kolom zijn de belangrijkste hijspunten en moeten tijdens de hele hefprocedure verticaal georiënteerd blijven ten opzichte van de vloer.  Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.

Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.

Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.

Luchtvereisten | Afmetingen voor verzending | Elektrische specificaties

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 20000 rpm 20000 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spilvoeding 29.0 hp 21.6 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Exportkrat 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Gewicht 24800 lb 11250.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Exportkrat met EC-optie 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Gewicht met EC-optie 25100 lb 11385 kg
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)

Luchtvereisten voor Haas machines

Uw machine moet een schone, droge luchttoevoer hebben met een minimale druk en volume voor de juiste werking. Raadpleeg de onderstaande tabel.

  • Voor de locatie van de luchtinlaat raadpleegt u de lay-outtekening van de machine op http://haascnc.com.

Let op: als u hulpluchtaansluitingen maakt, moeten deze zich aan de ingangszijde (ongereguleerde zijde) van het luchtfilter/regelaar of luchtafsluitventiel bevinden.

  • Lever perslucht met een compressor van minimaal 2 pk (1,5 kW) met een tank van minimaal 75 liter (20 gallon), die is gemaakt voor continu gebruik.
  • Uw compressor moet 2 pk (1,5 kW) hebben voor elke machine (bijv. een installatie van 5 machines vereist een 10 pk (7,5 kW) compressor).

* Als de inkomende luchtdruk hoger is dan 120 psi (8,2 bar), moet u een luchtdrukregelaar leveren.

Koelmiddel


Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.

Let op: zorg ervoor dat u het koelmiddelmengsel onderhoudt om het koelmiddelconcentraat op een aanvaardbaar niveau te houden. Onjuist onderhouden van koelmiddelmengsels kan leiden tot het roesten van machineonderdelen. Roestschade valt niet onder uw garantie.

  • Ga naar onze bron over koelmiddel voor werktuigmachine op www.haascnc.com/video De videoserie over koelmiddel voor werktuigmachine geeft u volledige informatie over het onderhoud van het koelmiddel.
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
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is beschikbaar voor alle modellen, m.u.v. de CL-1 en CM-1.
  • Let op: deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden. Het moet met de machine worden besteld.

Aarding

  • De aardingsdraad is vereist voor de veiligheid van de gebruiker en een correcte werking.
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
  • Gebruik geen kabelgoot als aardingsdraad.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine te voeden

Driefasestroomaansluiting

  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Er zijn veel machines die een driefasestroomaansluiting gebruiken. Dit kan van het type Wye of Delta zijn.
  • U moet de voedingsbron aarden. Eén poot of middenpoot voor Delta. Neutraal voor Wye.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/- 10% blijven.

Enkelfase stroomaansluiting

  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • De geleverde voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/- 10% blijven.

Draadafmeting

  • De vereiste voor draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.

Service onderbreker

  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom "Volledige belasting Amps" in de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • Gebruik de volgende grotere, onderbreker van industriële kwaliteit die voldoet aan uw lokale voorschriften en regelgeving.

Fase-omvormers

  • Gebruik geen fase-omvormer tenzij dit noodzakelijk is.
  • Fase-omvormers kunnen ervoor zorgen dat de machine met minder dan vol vermogen werkt.

Matentabel voor draaitafel

HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING

* Als een draaiproduct niet wordt vermeld, heeft het geen compatibiliteit met deze frees.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.