My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HFL-3015-6 Install Guide

PRZEWODNIK [PRZEDINSTALACYJNY]

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5. Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

HFL-3015-6 Install Guide

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Maszyna do cięcia z laserem światłowodowym Haas, 6 kW

  • PRZEWODNIK KROK PO KROKU
  • Schemat
  • Wskazówki dotyczące podnoszenia
  • Powietrze / elektryczne / wysyłka
  • Dodatkowe materiały

Przedinstalacyjna lista kontrolna

Pobierz przedinstalacyjną listę kontrolą w wersji do druku

Wprowadzenie


Prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji ułatwia i przyspiesza instalację maszyny. Zbierz następujące informacje:

  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Dalsze informacje znajdziesz w punkcie „Ustawianie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
    • Jeżeli musisz wylać nowy fundament, upewnij się, czy dysponujesz odpowiednim czasem umożliwiającym osiągnięcie właściwej wytrzymałości przez beton (28 dni).
  • Wyczyść miejsce instalacji. Zapewnij czystą drogę umożliwiającą doprowadzenie maszyny na miejsce.
  • Upewnij się, czy masz doprowadzone właściwe okablowanie elektryczne i kanał powietrzny do miejsca, w którym maszyna zostanie zainstalowana.
  • Zaplanuj datę i godzinę instalacji. Powiadom HFO, aby umożliwić wysłanie technika.
  • W przypadku pytań dotyczących tej procedury skontaktuj się z HFO, aby uzyskać więcej informacji.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowy przewodnik dotyczący procedury instalacji Twojej maszyny.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

Ustawienie i przygotowanie


☑
Fundament

Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa o grubości 6" (150 mm), jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. 

Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:

  • Beton należy wylać bezpośrednio na poziom.
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 3500 psi (240 barów).
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 1" (25 mm).
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 40 ksi (2700 barów).
  • Wykop należy wykonać przy płaskim gruncie. Usunąć luźne materiały z wykopu. Zapobiegnie to osiadaniu.
  • Postępować zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i przepisami budowlanymi.
  • Jednolita płyta – NIE NALEŻY stawiać maszyny na złączach kompensacyjnych lub pęknięciach.

☑ Kotwienie

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. 

Dostępne zestawy kotwiące:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Zestawy do kotwienia maszyn oferuje w sprzedaży HFO. Zestawy te nie są zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi budynków, sejsmicznymi ani określonymi na potrzeby instalacji sprzętu nieruchomego. Jeżeli konieczne jest spełnienie tych specyfikacji, skontaktuj się ze specjalistą.

  • Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące kotwienia i informacje na temat rozmieszczenia kotew. 

☑ Ustawienie maszyny

Do przeniesienia maszyny można użyć wózka widłowego, rolkowego lub suwnicy. Należy pamiętać, że urządzenie używane do podnoszenia maszyny musi mieć odpowiedni udźwig.

Podczas planowania ustawienia maszyny należy zapoznać się z tą listą:

  • Ustaw maszynę na ciągłej płycie betonowej.
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 12" (300 mm) od krawędzi płyty betonowej.
  • Zabezpiecz maszynę przed drganiami pochodzącymi od innych maszyn lub źródeł.
  • Nie ustawiaj maszyny na nieodpowiednich powierzchniach. Obejmują one powierzchnie asfaltowe, ceglane, drewniane lub zabrudzone.
  • Jeżeli zamierzasz ustawić maszynę na posadzce leżącej na poziomie innym niż poziom ziemi, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie konstrukcji.

Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 3' (1 m) między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.

Za końcową procedurę poziomowania odpowiada serwisant z HFO.

☑ Lokalizacja podzespołów opcjonalnych

Upewnij się, czy w miejscu ustawienia maszyny dostępna jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby umieścić podzespoły opcjonalne, takie jak:

  • Główny transformator zasilania – należy przewidzieć dodatkowe miejsce, aby móc wyjąć i zainstalować transformator.
  • Regulator napięcia – aby uzyskać dostęp do wyłącznika zasilania, należy zapewnić miejsce wokół regulatora, a zwłaszcza z tyłu.
  • Serwotransformator – należy przewidzieć dodatkowe miejsce, aby móc wyjąć i zainstalować transformator.
  • Agregat chłodniczy – wokół agregatu należy zapewnić przestrzeń umożliwiającą wentylację i konserwację.
  • Szafa źródła zasilania lasera – wokół szafy należy zapewnić miejsce umożliwiające wentylację i konserwację.
  • Obudowa elektryczna (modele HFL-1313) – Przed i za obudową należy zapewnić miejsce do konserwacji.
  • System odprowadzania pyłu – wokół trzech boków systemu odprowadzania pyłu należy zapewnić miejsce, aby uzyskać dostęp podczas konserwacji. 

 

Schemat

Pobierz schemat maszyny (PDF)

Wskazówki dotyczące podnoszenia 

Przed podniesieniem maszyny należy przeczytać niniejsze wskazówki.

{icon:fa fa-warning} OSTRZEŻENIE:
KONIECZNE JEST, ABY PRZYGOTOWANIE I PODNOSZENIE MASZYNY BYŁO REALIZOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. TE INSTRUKCJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.

Podstawowe punkty podnoszenia wskazano na etykiecie umieszczonej na maszynie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wypoziomowania maszyny podczas jej podnoszenia wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu. Maszynę należy podnosić powoli do momentu naciągnięcia wszystkich łańcuchów, po czym należy podnieść ją, uważając aby była stabilna. Przed uruchomieniem maszyny należy zdjąć z niej uchwyty i zainstalowany osprzęt do podnoszenia, chyba że określono inaczej. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie wszystkich łańcuchów i rozpórek, jakie są wymagane do prawidłowego podniesienia maszyny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze lokalnym punktem sprzedaży. Należy zachować wszystkie dostarczone wraz z maszyną uchwyty i cały osprzęt do podnoszenia  i przechowywać je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Należy korzystać wyłącznie z osprzętu do podnoszenia dostarczanego przez firmę Haas.

Informacje dotyczące podnoszenia danego modelu maszyny można znaleźć na etykiecie umieszczonej na maszynie. Przymocuj łańcuchy i w razie potrzeby uchwyt do podnoszenia w pokazany sposób. Pamiętaj, aby łańcuchy nie stykały się z blaszaną obudową ani przewodami elektrycznymi. Pamiętaj o używaniu rozpórek i drewnianych zabezpieczeń. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza rozpórek i drewnianych elementów zabezpieczających.

Wymagania dotyczące powietrza | Specyfikacje elektryczne | Wymiary transportowe

Specyfikacja powietrza

S.A.E

Jednostki metryczne

Wymagane powietrze

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Wewnętrzny wąż pneumatyczny

Średnica zewnętrzna 0,472"

Średnica zewnętrzna 12 mm

Min. ciśnienie powietrza

100 psi

6,9 bara

Wymagania elektryczne

Zasilanie 208 VAC

Zasilanie 380 VAC

Maszyna

208 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 139 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 76 A

Główny transformator

208 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 222 A

Niewymagane

Regulator napięcia

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 121 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 121 A

Serwotransformator

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 30 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 30 A

Agregat chłodniczy

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 20 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 20 A

Źródło zasilania lasera

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 30 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 30 A

System odprowadzania pyłu

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 12,1 A

380 VAC, 60 Hz, 3 fazy, 12,1 A

Praca pod z zasilaniem 208 VAC z dołączonym transformatorem zasilania

Praca z zasilaniem 380 VAC nie wymaga użycia transformatora

Wymiary – wysyłka

S.A.E

Jednostki metryczne

Waga maszyny + stanowisko palet

217,3" x 90,6" x 87,4"

5520 x 2300 x 2220 mm

System odprowadzania pyłu

64,6" x 57,9" x 123,6"

1640 x 1470 x 3140 mm

Paleta akcesoryjna

59,8" x 90,6" x 59,1"

1520 x 2300 x 1500 mm

Wymagania zasilania powietrzem laserów Haas

Prawidłowa praca maszyny wymaga doprowadzenia do niej czystego i suchego powietrza o minimalnym ciśnieniu oraz objętości. Zapoznaj się z poniższą tabelą.

  • Położenie wlotu powietrza można sprawdzić na schemacie maszyny dostępnym na stronie http://haascnc.com.

Agregat chłodniczy

Światłowodowe lasery tnące z serii HFL są wyposażone w agregat chłodniczy, który reguluje temperaturę źródła światła lasera i głowicy tnącej lasera.

Ostrzeżenie: Nie napełniać agregatu chłodniczego wodą z wodociągu. Skład mineralny wody wodociągowej może spowodować uszkodzenie obwodu wewnętrznego agregatu chłodniczego, źródła zasilania lasera i głowicy tnącej lasera. Należy używać wyłącznie wody dejonizowanej, destylowanej lub oczyszczonej.

Uwaga: Należy kontrolować poziom wody w zbiorniku agregatu chłodniczego. Nieprawidłowy poziom wody może spowodować przegrzanie podzespołów maszyny. 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej dla laserów firmy Haas


Ogólne dane

  • Zasilanie elektryczne musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa.
  • Za wykonanie połączenia od wyłącznika głównego do maszyny odpowiada upoważniony elektryk.
  • Lokalizację wejścia elektrycznego na maszynie można znaleźć na jej schemacie.

Uziemienie

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i właściwego działania maszyny należy przewidzieć przewód uziemiający.
  • Oddzielny przewód uziemiający należy podłączyć do konstrukcji maszyny. 
  • Przewód uziemiający musi być przyłączony do panelu serwisowego, który zasila maszynę.
  • Kanału kablowego nie należy używać jako przewodu uziemiającego.
  • Przewodu uziemienia nie należy podłączać do rur instalacji wodociągowej ani pręta uziomowego.

Rozmiar przewodów

  • Wymagany rozmiar przewodów zależy od ich długości. Zapoznaj się z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Wyłącznik

  • Wyłącznik zastosowany z maszyną musi spełniać specyfikacje określone przez firmę Haas. Odpowiednie informacje można znaleźć w kolumnie z „Prąd przy pełnym obciążeniu” w tabeli „Specyfikacje instalacji elektrycznej” powyżej.
  • Należy użyć wyłącznika przemysłowego o kolejnej wyższej wartości, który spełnia lokalnie obowiązujące przepisy.

Dodatkowe materiały

  • Wskazówki dotyczące kotwienia
  • Biblioteka wideo
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.