MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-veio-acionamento por correia-conjunto de drawbar-substituição-AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

40-Taper-veio -movimentação da correia-montagem da barra de tração-recolocação


AD0278

Revisão A - 12/2025

40-Taper-veio-acionamento por correia-conjunto de drawbar-substituição-AD0278

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (2 passos) Back to Top

Introduction

Nota: Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Dezembro de 1989

Este procedimento informa como substituir o assembly de barra de tração. Este procedimento é aplicável a (5) kits diferentes. 

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

As máquinas com uma caixa de velocidades precisam de uma grua com pelo menos 200lbs de capacidade.

Replacement

1

Coloque um porta-ferramentas sem uma ferramenta no veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Retire a montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP) [1]. Retire o anel de retenção [2] do veio do veio. Instale o conjunto de TRP [1]. Abra a válvula de ar principal para a máquina. Retire o porta-ferramentas do veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Remova o conjunto de TRP [1].

Se a máquina tiver uma caixa de velocidades: Retire os (6) parafusos [4] da base da caixa de velocidades. Use a grua [5] para levantar a caixa de velocidades e o conjunto do motor do spindle [6] até que você possa facilmente remover a barra de tração [3].

Remova a montagem da barra de tração usada [3]. Limpe o furo do veio do veio. Certifique-se de que as bolas [7] ou o-Rings do conjunto da barra de tração usada [3] não caiam no furo do veio do veio.

Certifique-se de que as bolas (5) [7] estão totalmente em posição no final da barra de tração de substituição [3]. Empurre levemente a barra de tração [3] para instalá-la no veio do veio.

 Cuidado: Instale a barra de tração [3] com força de luz para que não danifique os anéis-o. Não use uma ferramenta para acertar a barra de tração na posição.

Instale o conjunto de TRP [1]. Isto deixa-o põr um toolholder no spindle. Abra a válvula de ar principal para a máquina. Coloque um porta-ferramentas sem uma ferramenta no veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Remova o conjunto de TRP [1]. Instale o anel de retenção [2] no veio do veio.

Se a máquina tiver uma caixa de velocidades: Instale os parafusos (6) [4] na base da caixa de velocidades. Certifique-se de que as correias da unidade estejam moderadamente apertadas. Se as correias são demasiado apertadas, fazem o ruído em altas velocidades. Se os cintos estão muito soltos, eles vibram. Se você não pode ajustar a tensão da correia da movimentação, fale a seu HFO local. Torça os parafusos [4] na base da caixa de velocidades para 25 pés-lbs.

Instale o conjunto de TRP [1]. Torque o SHCS para 45 ft-lbs.

2

Nota: Se uma nova barra de tração não instalar suavemente, pode ser necessário endireitar. Consulte Spindle spindle - Barra de tração - Guia de resolução de problemas para saber mais. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.