Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konus 40 - vreteno - jermenski pogon - sklop vlečnega droga - zamenjava - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Konus 40 - vreteno - jermenski pogon - sklop vlečnega droga - zamenjava


AD0278

Revizija A - 12/2025

Konus 40 - vreteno - jermenski pogon - sklop vlečnega droga - zamenjava - AD0278

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Replacement (2 koraki) Back to Top

Introduction

Opomba: Velja za stroje, izdelane od: December 1989

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati sklop vlečnega droga. Ta postopek velja za (5) različnih kompletov. 

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

Stroji z menjalnikom potrebujejo dvigalo s kapaciteto najmanj 200 lbs.

Replacement

1

V vreteno vstavite držalo orodja brez orodja. Zaprite primarni zračni ventil na stroju. Odstranite sklop bata za izpenjanje orodja (TRP) [1]. Odstranite zadrževalni obroč [2] z gredi vretena. Namestite sklop TRP [1]. Odprite primarni zračni ventil na stroju. Z vretena odstranite držalo orodja. Zaprite primarni zračni ventil na stroju. Odstranite sklop TRP [1].

Če ima stroj menjalnik: Odvijte (6) vijakov [4] z osnove menjalnika. Z dvigalom [5] dvignite sklop menjalnika in motorja vretena [6] do točke, ko lahko preprosto odstranite vlečni drog [3].

Odstranite uporabljeni sklop vlečnega droga [3]. Očistite izvrtino na gredi vretena. Prepričajte se, da kroglice [7] ali O-obroči z uporabljenega sklopa vlečnega droga [3] niso padli v izvrtino na gredi vretena.

Prepričajte se, da je (5) kroglic [7] ustrezno nameščenih na koncu nadomestnega vlečnega droga [3]. Nežno potisnite vlečni drog [3], da ga vstavite v gred vretena.

 Pozor: Vlečni drog [3] namestite previdno, da ne poškodujete O-obročev. Med nameščanjem po vlečnem drogu ne tolcite z orodjem.

Namestite sklop TRP [1]. Tako boste lahko v vreteno vstavili držalo orodja. Odprite primarni zračni ventil na stroju. V vreteno vstavite držalo orodja brez orodja. Zaprite primarni zračni ventil na stroju. Odstranite sklop TRP [1]. Namestite zadrževalni obroč [2] na gred vretena.

Če ima stroj menjalnik: Namestite (6) vijakov [4] skozi osnovo menjalnika. Prepričajte se, da so pogonski jermeni zmerno zategnjeni. Če so jermeni pretesno zategnjeni, pri velikih hitrostih ustvarjajo hrup. Če so jermeni nameščeni preohlapno, vibrirajo. Če ne morete prilagoditi napetosti pogonskega jermena, se posvetujte z lokalnim HFO. Vijake [4] na osnovi menjalnika navijte na 25 ft-lbs.

Namestite sklop TRP [1]. Vijake navijte na 45 ft-lbs.

2

Opomba: Če nov vlečni drog ne bo nameščen gladko, ga bo morda treba poravnati. Za več informacij glejte Vreteno - Vlečni drog - Navodila za odpravljanje težav. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.