My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire 40-Conicitate - Arbore principal - Acționare curea de transmisie - Ansamblu bară de tracțiune - Înlocuire - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

40-Conicitate - Arbore principal - Acționare curea de transmisie - Ansamblu bară de tracțiune - Înlocuire


AD0278

Revizia A – 12/2025

40-Conicitate - Arbore principal - Acționare curea de transmisie - Ansamblu bară de tracțiune - Înlocuire - AD0278

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Replacement (2 pași) Back to Top

Introduction

Notă: Se aplică mașinilor construite din: Decembrie, 1989

Această procedură vă explică cum să înlocuiți ansamblul barei de tracțiune. Această procedură este aplicabilă pentru (5) kit-uri diferite. 

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

Mașinile cu cutie de viteză necesită un echipament de ridicare cu capacitate de cel puțin 200 lbs.

Replacement

1

Puneţi un suport pentru scule fără sculă în arborele principal. Închideți supapa de aer principală de la mașină. Scoateți ansamblul pistonului de eliberare a sculei (TRP) [1]. Scoateți inelul de fixare [2] de pe axul arborelui principal. Montați ansamblul TRP [1]. Deschideți supapa de aer principală de la mașină. Scoateți suportul portscule de pe arborele principal. Închideți supapa de aer principală de la mașină. Scoateți ansamblul TRP [1].

Dacă maşina are cutie de viteză: Scoateţi cele (6) şuruburi [4] de pe baza cutiei de viteză. Utilizați echipamentul de ridicare [5] pentru a ridica cutia de viteză și ansamblul motorului arborelui principal [6] până când puteți îndepărta cu ușurință bara de tracțiune [3].

Scoateți ansamblul barei de tracțiune uzate [3]. Curățați alezajul axului arborelui principal. Asigurați-vă că bilele [7] sau garnitura inelară din ansamblul barei de tracțiune uzate [3] nu au căzut în alezajul axului arborelui principal.

Asiguraţi-vă că cele (5) bile [7] sunt complet în poziţie la capătul barei de tracțiune de schimb [3]. Împingeți ușor bara de tracțiune [3] pentru a o instala în axul arborelui principal.

 Atenție: Instalați bara de tracțiune [3] aplicând o forță ușoară pentru a nu deteriora garniturile inelare. Nu utilizaţi o unealtă pentru a lovi bara de tracțiune în poziţie.

Montați ansamblul TRP [1]. Acesta vă permite să puneţi un portscule în arborele principal. Deschideți supapa de aer principală de la mașină. Puneţi un suport pentru scule fără sculă în arborele principal. Închideți supapa de aer principală de la mașină. Scoateți ansamblul TRP [1]. Instalați inelul de fixare [2] pe axul arborelui principal.

Dacă maşina are cutie de viteză: Instalați cele (6) şuruburi [4] pe baza cutiei de viteză. Asigurați-vă că curelele de transmisie sunt strânse moderat. În cazul în care curelele sunt prea strânse, acestea produc zgomot la viteze mari. În cazul în care curelele sunt prea slăbite, acestea vibrează. Dacă nu puteţi regla tensiunea curelei de transmisie, luați legătura cu HFO local. Strângeți șuruburile [4] de pe baza cutiei de viteză la un cuplu de 25 ft-lbs.

Montați ansamblul TRP [1]. Strângeți șuruburile SHCS la un cuplu de 45 ft-lbs.

2

Notă: Dacă o bară de tracțiune nouă nu se instalează lin, este posibil să trebuiască îndreptată. Consultați Arborele principal - Bară de tracțiune - Ghid de depanare pentru informații suplimentare. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.