40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

서비스 홈 방법 절차 40-테이퍼 - 스핀들 - 벨트 구동 - 드로바 어셈블리 - 교체 - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

40-테이퍼 - 스핀들 - 벨트 구동 - 드로바 어셈블리 - 교체


AD0278

개정판 A - 2025년 12월

40-테이퍼 - 스핀들 - 벨트 구동 - 드로바 어셈블리 - 교체 - AD0278

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Replacement (2 단계) Back to Top

Introduction

참고: 다음 이후에 제작된 기계에 적용됩니다. 1989년 12월

이 절차는 드로바 어셈블리를 교체하는 방법을 보여줍니다. 이 절차는 5개의 다른 키트에 적용됩니다. 

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

기어박스가 있는 기계는 최소 200파운드 용량의 호이스트가 필요합니다.

Replacement

1

공구가 없는 공구 홀더를 스핀들에 넣으십시오. 기계의 1차 공기 밸브를 닫습니다. 공구 배출 피스톤(TRP) 어셈블리[1]를 제거하십시오. 스핀들 샤프트에서 고정 링[2]을 제거하십시오. TRP 어셈블리[1]를 설치하십시오. 기계의 1차 공기 밸브를 엽니다. 스핀들에서 공구 홀더를 제거하십시오. 기계의 1차 공기 밸브를 닫습니다. TRP 어셈블리[1]를 제거하십시오.

기계에 기어박스가 있는 경우: 기어박스 베이스에서 6개의 나사[4]를 제거합니다. 호이스트[5]를 사용하여 드로바[3]를 쉽게 제거할 수 있을 때까지 기어박스와 스핀들 모터 어셈블리[6]를 들어 올리십시오.

사용한 드로바 어셈블리[3]를 제거하십시오. 스핀들 샤프트의 보어를 청소하십시오. 사용한 드로바 어셈블리[3]의 볼[7] 또는 O-링이 스핀들 샤프트의 구멍에 들어가지 않았는지 확인하십시오.

5개의 볼[7]이 교체 드로바[3] 끝의 제 위치에 있는지 확인하십시오. 드로바[3]를 가볍게 눌러 스핀들 샤프트에 설치하십시오.

 주의: O-링이 손상되지 않도록 드로바[3]에 약간 힘을 주어 설치하십시오. 드로바를 제자리에 놓기 위해 도구를 사용하지 마십시오.

TRP 어셈블리[1]를 설치하십시오. 이렇게 하면 공구 홀더를 스핀들에 넣을 수 있습니다. 기계의 1차 공기 밸브를 엽니다. 공구가 없는 공구 홀더를 스핀들에 넣으십시오. 기계의 1차 공기 밸브를 닫고 TRP 어셈블리[1]를 제거합니다. 고정 링[2]을 스핀들 샤프트에 설치하십시오.

기계에 기어박스가 있는 경우: 6개의 나사[4]를 기어박스 베이스에 설치합니다. 구동 벨트가 적당히 조여졌는지 확인하십시오. 벨트가 너무 빡빡하면 고속에서 소음이 발생합니다. 벨트가 너무 느슨하면, 진동합니다. 구동 벨트 장력을 조절할 수 없는 경우, 현지 HFO와 상담하십시오. 기어박스 베이스의 나사[4]를 25ft-lbs로 조입니다.

TRP 어셈블리[1]를 설치하십시오. 나사를 45ft-lbs로 조입니다.

2

참고: 새 드로바가 원활하게 설치되지 않으면 똑바로 펴야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 스핀들 - 드로바 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.