40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

サービス ホーム 手順 40テーパー - スピンドル - ベルト駆動 - ドローバーアセンブリ - 交換 - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

40テーパー - スピンドル - ベルト駆動 - ドローバーアセンブリ - 交換


AD0278

改訂A - 2025年12月

40テーパー - スピンドル - ベルト駆動 - ドローバーアセンブリ - 交換 - AD0278

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (2 ステップ) Back to Top

Introduction

注:以下から構築された機械に適用されます。1989年12月

この手順では、ドローバーアセンブリを交換する方法について説明します。この手順は、5つの異なるキットに適用できます。

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB

ギアボックスを備えた機械には、許容重量が少なくとも200ポンドのホイストが必要です。

Replacement

1

工具なしの工具ホルダをスピンドルに入れます。機械へのプライマリエアバルブを閉じます。工具解除ピストン(TRP)アセンブリ[1]を取り外します。スピンドルシャフトから止め輪[2]を取り外します。TRPアセンブリ[1]を取り付けます。機械へのプライマリエアバルブを開きます。スピンドルから工具ホルダを取り外します。機械へのプライマリエアバルブを閉じます。TRPアセンブリ[1]を取り外します。

ギアボックスを備える機械の場合:ギアボックスベースから6本のねじ[4]を取り外します。ホイスト[5]を使用して、ドローバー[3]が簡単に外れるまでギアボックスとスピンドルモーターアセンブリ[6]を持ち上げます。

使用済みのドローバーアセンブリ[3]を取り外します。スピンドルシャフトのボアを清掃します。使用済みのドローバーアセンブリ[3]のボール[7]またはOリングがスピンドルシャフトのボアに落下していないことを確認してください。

5個のボール[7]が交換用ドローバー[3]の端の所定の位置にあることを確認してください。ドローバー[3]を軽く押して、スピンドルシャフトに取り付けます。

注意:Oリングを傷つけないように、ドローバー[3]を軽い力で取り付けます。ドローバーを所定の位置に動かすためにぶつかるツールは使用しないでください。

TRPアセンブリ[1]を取り付けます。これにより、工具ホルダをスピンドルに挿入できます。機械へのプライマリエアバルブを開きます。工具なしの工具ホルダをスピンドルに入れます。機械へのプライマリエアバルブを閉じます。TRPアセンブリ[1]を取り外します。止め輪[2]をスピンドルシャフトに取り付けます。

ギアボックスを備える機械の場合:ギアボックスベースに6本のねじ[4]を取り付けます。駆動ベルトが適度に締まっていることを確認してください。ベルトが締まりすぎていると、高速で異音が発生します。ベルトが緩すぎると、振動します。駆動ベルトの張力を調節できない場合は、お近くのHFOにご相談ください。ギアボックスベースのねじ[4]を25ft-lbのトルクで締めます。

TRPアセンブリ[1]を取り付けます。ねじを45ft-lbsのトルクで締め付けます。

2

注意:新しいドローバーがスムーズに取り付けられない場合は、まっすぐにする必要がある場合があります。詳細についてはスピンドル - ドローバー - トラブルシューティングガイドを参照してください。