MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

Início da Assistência Procedimento como fazer HDC-3-5AX - MRZP - Kit de teste de corte - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de teste de corte - AD0830

- Ir para secção - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passos) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de teste de corte


AD0830

Revisão B – 11/2025

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • EK-0021 - HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • EK-0025- HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO

Descrição de demonstração:

Esta peça é feita numa operação e é concebida para verificar as definições MRZP numa máquina VR ou HDC-3-5AX.

 IMPORTANTE: Este corte de teste é usado para afinar as configurações MRZP, isto não é usado como aprovado ou nenhum teste de aprovação. O relatório de geometria é utilizado para garantir que a máquina cumpre as especificações da Haas.

O comprimento da ferramenta e os desvios de trabalho têm de ser definidos com o sistema de sondagem.

 Nota: O stock de alumínio não está incluído no kit.

Programa de peças em polegadas:

O00025.nc

Programa de peças métricas:

O00026.nc

Consulte a ligação abaixo para um Formulário Preenchível. Anexar à ordem de trabalho quando concluído.

HDC-3-5AX - Kit de corte de teste MRZP - Formulário preenchível

Defina desvio G54:

Aparafuse a prensa ao centro da mesa, como mostrado na fotografia.

G54 X zero é o centro do material.

G54 Y zero é o centro do material.

G54 Z zero está 0,02 polegadas abaixo do topo do material.

G54 B zero é B0. Posição da máquina

G54 C zero é C0. Posição da máquina

Aquecimento da máquina:

 Nota: A máquina deve ser aquecida antes de cortar a peça de corte de teste.

 Importante: Execute o programa de corte de teste com um desvio do eixo Z para evitar a peça.

 Nota: Sonde os desvios de comprimento da ferramenta após executar o programa de aquecimento.

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0021 - HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
Número da peça Quantidade Descrição
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RAIO
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0241 1 ER32-4MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0250 1 ER32-13MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBO DE REFRIGERAÇÃO
04-1032 1 HSK100 CHAVE DE TUBO DE REFRIGERAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas

EK-0025 - HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Número da peça Quantidade Descrição
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 FRESA DE ACABAMENTO HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0249 1 ER32-12MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBO DE REFRIGERAÇÃO
04-1032 1 HSK100 CHAVE DE TUBO DE REFRIGERAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Ferramenta Número 1:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,9" (48,26 mm)

Ferramenta Número 2:

Comprimento mínimo de trabalho: 2,75" (69,85 mm)

Ferramenta Número 3:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,0" (25,4 mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Meça o corte quadrado externo com o lado da fresa de acabamento. Isso deve medir 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/- 0,025 mm) ao longo do eixo X e Y.

Se isto não medir corretamente, verifique se está a usar o tamanho correto fresa de acabamento e faça um teste de barra esférica para certificar-se de que a relação do eixo X para Y está correta.

  Distância
Direção X  
Direção Y  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Com a peça na prensa, utilize um indicador para medir o passo entre os dois caminhos da ferramenta.

Meça o degrau em ambos os lados do compartimento.

2

Meça estas duas localizações nos quatro lados da peça e utilize as setas Y+ e X+ para registar as medições abaixo.

Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor positivo. Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor negativo.

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajuste a definição 300 MRZP X MESTRE DESVIO até que os resultados X+ e X- correspondam.

  • Se o lado X+ tiver um passo positivo e o lado X- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado X+ tiver um passo negativo e o lado X- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção X estejam na peça o mais próximo possível. 

Ajuste a definição 301 MRZP Y OFFSET MASTER até que os resultados Y+ e Y- correspondam.

  • Se o lado Y+ tiver um passo positivo e o lado Y- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado Y+ tiver um passo negativo e o lado Y- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção Y estejam na peça o mais próximo possível. 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Registe os valores medidos para os dois lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,500” (12,0 mm).

Ajuste a definição 303 MRZP X EIXO SERVO.

  • Se o lado X+ for maior do que o lado X, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção negativa.
  • Se o lado X- for maior do que o lado X+, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção positiva.

Ajuste esta definição até que os lados X+ e X- meçam o mais próximo possível. Não precisam ser 0,500" (12,0 mm). O próximo ajuste alterará a medição de ambos os lados.

Nota: Ajustar a definição 303 também alterará a profundidade destes dois recortes.

  Distância
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).

Se todos os quatro lados tiverem o mesmo erro, ajuste a definição 305 EIXO Z MRZP ESCALA até que todos os quatro lados sejam o mais próximos possível de 0,625" (15,0 mm).

  • Se os quatro lados forem muito grandes, ajuste as definições do erro medido na direção negativa.
  • Se os quatro lados forem demasiado pequenos, ajuste as definições do erro medido na direção positiva.

Este ajuste também alterará a medição na etapa 2 e etapa 3

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Com um micrómetro, meça a distância entre a face lateral e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).

Estes valores devem estar corretos se os valores nas Definições de ajuste de MRZP 300 e 301 estiverem definidos corretamente.

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Valor
Definição 300:  
Definição 301:  
Definição 303:  
Definição 305:  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.