My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

Accueil du service Procédures d’aide HDC-3-5AX - MRZP - Kit de coupe d’essai - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de coupe d’essai - AD0830

- Aller à la section - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 étape) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 étapes) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 étape) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 étape) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 étape) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de coupe d’essai


AD0830

Révision B - 11/2025

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :

  • EK-0021 - HSK100A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
  • EK-0025 - HSK100A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE

Description de la démonstration :

Cette partie se fait en une seule opération et est conçue pour vérifier les réglages MRZP sur une machine HDC-3-5AX.

 IMPORTANT : Cette passe de test est utilisée pour affiner les réglages MRZP, elle n'est pas utilisée comme réussite ou pas de test de réussite. Le rapport de géométrie est utilisé pour s’assurer que la machine répond aux spécifications Haas.

La longueur d'outil et les décalages d'origine doivent être définis avec le système de palpage.

 Remarque : la tige en aluminium n’est pas incluse dans le kit.

Programme de pièces (pouce) :

O00025.nc

Programme de pièces (métrique) :

O00026.nc

Voir le lien ci-dessous pour un formulaire à remplir. Attachez à l’ordre de travail une fois terminé.

HDC-3-5AX - Kit de coupe d’essai MRZP - Formulaire à remplir

Définir la correction G54 :

Boulonnez l’étau au centre de la table comme indiqué sur la photo.

G54 X zéro est le centre de la pièce brute.

G54 Y zéro est le centre de la pièce brute.

G54 Z zéro est 0,02 pouces sous le haut de la pièce brute.

G54 B zéro est B0. Position machine

G54 C zéro est C0. Position machine

Chauffage de la machine :

 Remarque : La machine doit être chauffée avant de couper la pièce usinée d’essai.

 Important : Exécutez le programme de coupe test avec une correction de l’axe Z pour éviter la pièce.

 Remarque : Palpez les corrections de longueur d’outil après avoir exécuté le programme de réchauffage.

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0021 - HSK100A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
Référence pièce Quantité Description
01-0159 1 HSCM45-0,06" -0,83"-0,75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM AVEC RAYON 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312)0,1250X0,3125X1,5"
04-0241 1 PINCE ER32-4MM
04-0250 1 PINCE ER32-13MM
04-0257 1 PINCE ER32-20MM
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBE DE LIQUIDE DE COUPE
04-1032 1 HSK100 CLÉ DE TUBE DE LIQUIDE DE COUPE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
S/O 1

NON INCLUS DANS LE KIT - Programme de pièces en pouces - Barre en aluminium 6061 de 4 pouces x 4 pouces coupée à 2,5 pouces

EK-0025 - HSK100A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE
Référence pièce Quantité Description
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF EM 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 PINCE ER32-3MM
04-0249 1 PINCE ER32-12MM
04-0257 1 PINCE ER32-20MM
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBE DE LIQUIDE DE COUPE
04-1032 1 HSK100 CLÉ DE TUBE DE LIQUIDE DE COUPE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
S/O 1

NON INCLUS DANS LE KIT - Programme de pièces Métrique - Barre aluminium 6061 de 100 mm x 100 mm coupée à 65 mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Outil numéro 1 :

Longueur de travail minimum : 1,9 po (48,26 mm)

Outil numéro 2 :

Longueur de travail minimum : 2,75 po (69,85 mm)

Outil numéro 3 :

Longueur de travail minimum :1,0 po (25,4 mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Mesurez la coupe carrée extérieure avec le côté de la fraise monobloc. Cela devrait mesurer 3,95 po +/- 0,001 po (99,0 mm +/-0,025 mm) le long de l’axe X et Y.

Si cela ne mesure pas correctement, assurez-vous que vous utilisez la bonne taille de fraise monobloc et faites un test ball bar pour vous assurer que le rapport des axes X à Y est correct.

  Distance
Direction X  
Direction Y  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Avec la pièce dans l’étau, utilisez un indicateur pour mesurer le pas entre les deux chemins d’outil.

Mesurez le pas de chaque côté du logement.

2

Mesurez ces deux emplacements sur les quatre côtés de la pièce et utilisez les flèches Y+ et X+ pour enregistrer les mesures ci-dessous.

S'il y a un pas de plus entre la surface supérieure et la surface inférieure, enregistrez une valeur positive. S'il y a un pas en moins entre la surface supérieure et la surface inférieure, enregistrez une valeur négative.

  Distance latérale gauche Distance latérale droite
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajustez le réglage 300 MRZP X OFFSET MASTER jusqu’à ce que les résultats X+ et X- correspondent.

  • Si le côté X+ a un pas positif et le côté X- a un pas négatif, ajustez ces réglages dans le sens positif de la moitié de la différence.
  • Si le côté X+ a un pas négatif et le côté X- a un pas positif, ajustez ces réglages dans le sens négatif de la moitié de la différence.
  • Ajustez ce réglage jusqu’à ce que les étapes des deux côtés dans la direction X soient sur la pièce aussi près que possible du même. 

Ajustez le réglage 301 MRZP Y OFFSET MASTER jusqu’à ce que les résultats Y+ et Y- correspondent.

  • Si le côté Y+ a un pas positif et le côté Y- a un pas négatif, ajustez ces réglages dans le sens positif de la moitié de la différence.
  • Si le côté Y+ a un pas négatif et le côté Y- a un pas positif, ajustez ces réglages dans le sens négatif de la moitié de la différence.
  • Ajustez ce réglage jusqu’à ce que les étapes des deux côtés dans la direction Y soient sur la pièce aussi près que possible de la même chose. 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Avec un micromètre, mesurez la distance entre la face supérieure et le logement. Enregistrez les valeurs mesurées pour les deux côtés de la pièce.

Cette distance doit être aussi proche que possible de 0,500 po (12,0 mm).

Ajustez le réglage 303 MRZP X AXIS SLAVE.

  • Si le côté X+ est plus grand que le côté X-, ajustez ces réglages de la moitié de la différence des deux mesures dans le sens négatif.
  • Si le côté X- est plus grand que le côté X+, ajustez ces réglages de la moitié de la différence des deux mesures dans le sens positif.

Ajustez ce réglage jusqu’à ce que les côtés X+ et X- mesurent pratiquement la même chose. Ils n'ont pas besoin d'être de 0,500 po (12,0 mm). Le prochain ajustement changera la mesure des deux côtés.

Remarque : L’ajustement du réglage 303 modifiera également la profondeur de ces deux découpes.

  Distance
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Avec un micromètre, mesurez la distance entre la face supérieure et le logement. Mesurez à deux endroits, le côté gauche et droit du logement. Enregistrez les valeurs mesurées pour les quatre côtés de la pièce.

Cette distance doit être aussi proche que possible de 0,625 po (15,0 mm).

Si les quatre côtés ont la même erreur, ajustez le réglage 305 MRZP Z AXIS SLAVE jusqu’à ce que les quatre côtés soient de 0,625 po (15,0 mm).

  • Si les quatre côtés sont trop grands, ajustez les réglages de l’erreur mesurée dans le sens négatif.
  • Si les quatre côtés sont trop petits, ajustez les réglages de l’erreur mesuréedans le sens positif.

Cet ajustement modifiera également la mesure à l’étape n° 2 et à l’étape n° 3

  Distance latérale gauche Distance latérale droite
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Avec un micromètre, mesurez la distance entre la face latérale et le logement. Mesurez à deux endroits, le côté gauche et droit du logement. Enregistrez les valeurs mesurées pour les quatre côtés de la pièce.

Cette distance doit être aussi proche que possible de 0,625 po (15,0 mm).

Ces valeurs doivent être correctes si les valeurs de réglages MRZP 300 et 301 d’ajustement sont réglées correctement.

  Distance latérale gauche Distance latérale droite
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Valeur
Réglage 300  
Réglage 301  
Réglage 303  
Réglage 305  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.