MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

Service Home Instructieprocedure HDC-3-5AX - MRZP - testfreesset - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - testfreesset - AD0830

- Spring naar sectie - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 stap) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 stappen) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 stap) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 stap) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 stap) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP Testfreesset


AD0830

Revisie B - 11/2025

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • EK-0021 - HSK100A MRZP TESTFREESSET INCH
  • EK-0025 - HSK100A MRZP TESTFREESSET METRISCH

Beschrijving van demo:

Dit onderdeel wordt in één keer gedaan en is bedoeld om de MRZP-instellingen op een HDC-3-5AX-machine te controleren.

 BELANGRIJK: Deze testsnede wordt gebruikt om de MRZP-instellingen nauwkeurig af te stellen, deze wordt niet gebruikt als Pass of geen Pass-test. Het geometrierapport wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de machine voldoet aan de specificaties van Haas.

De lengte van het gereedschap en de werkstukcoördinaten moeten worden ingesteld met het meettastersysteem.

 Opmerking: De aluminium voorraad is niet inbegrepen in de set.

Inch werkstukprogramma:

O00025.nc

Metrisch werkstukprogramma:

O00026.nc

Zie onderstaande link voor een invulbaar formulier. Bevestig aan werkorder wanneer voltooid.

HDC-3-5AX - MRZP Testfreesset - Invulbaar formulier

G54 Offset instellen:

Schroef de klem vast aan het midden van de tafel zoals getoond op de foto.

G54 X nul is het midden van de voorraad.

G54 Y nul is het midden van de voorraad.

G54 Z nul is 0,02 inch onder de bovenkant van de voorraad.

G54 B nul is B0. Machinepositie

G54 C nul is C0. Machinepositie

Warming-up van machine:

 Opmerking: De machine moet worden opgewarmd voordat u het testwerkstuk freest.

 Belangrijk: Voer het test cut-programma uit met een Z-as offset om een werkstuk te omzeilen.

 Opmerking: controleer de offsets van de gereedschapslengte na het uitvoeren van het opwarmprogramma.

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0021 - HSK100A MRZP TESTFREESSET INCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0159 1 HSCM45-.06" -0,83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HOOGWAARDIG ALUMINIUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM SPANTANG
04-0250 1 ER32-13MM SPANTANG
04-0257 1 ER32-20MM SPANTANG
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 KOELMIDDELBUIS
04-1032 1 HSK100 KOELMIDDELBUISSLEUTEL
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1

NIET INBEGREPEN IN DE SET - Inch werkstukprogramma - 6061 aluminium 4 inch x 4 inch staaf afgesneden tot 2,5 inch

EK-0025 - HSK100A MRZP TESTFREESSET METRISCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12 MM 3FL HOOGWAARDIGE SCHACHTFREES 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM SPANTANG
04-0249 1 ER32-12MM SPANTANG
04-0257 1 ER32-20MM SPANTANG
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 KOELMIDDELBUIS
04-1032 1 HSK100 KOELMIDDELBUISSLEUTEL
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1

NIET INBEGREPEN IN DE SET - Metrisch werkstukprogramma - 6061 aluminium 100 x 100 mm staaf gesneden tot 65 mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Gereedschap nummer 1:

Minimale werklengte: 1,9" (48,26 mm)

Gereedschapsnummer 2:

Minimale werklengte: 2,75" (69,85 mm)

Gereedschapsnummer 3:

Minimale werklengte: 1,0" (25,4 mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Meet de buitenste vierkante snede met de zijkant van de schachtfrees. Dit moet 3,95" +/-0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) langs de X-en Y-as meten.

Als dit niet correct meet, controleer dan of u de juiste maat schachtfrees gebruikt en voer een ball bar-test uit om te controleren of de verhouding X-naar-Y-as correct is.

  Afstand
X-richting  
Y-richting  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Gebruik, met het werkstuk in de klem, een indicator om de stap tussen de twee gereedschapspaden te meten.

Meet de stap aan weerszijden van het vak.

2

Meet deze twee locaties aan alle vier de zijden van het werkstuk en gebruik de pijlen Y+ en X+ om de onderstaande metingen vast te leggen.

Noteer een positieve waarde als het bovenoppervlak een stap buiten het onderoppervlak ligt. Noteer een negatieve waarde als het bovenoppervlak een stap binnen het onderoppervlak ligt.

  Afstand linkerkant Afstand rechterkant
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Pas instelling 300 MRZP X OFFSET MASTER aan totdat de X+ en X- resultaten overeenkomen.

  • Als de X+ zijde een positieve stap heeft en de X- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de X+ zijde een negatieve stap heeft en de X- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.
  • Pas deze instelling aan totdat de stappen aan de twee zijden in de X-richting op het werkstuk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. 

Pas instelling 301 MRZP Y OFFSET MASTER aan totdat de Y+ en Y- resultaten overeenkomen.

  • Als de Y+ zijde een positieve stap heeft en de Y- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de Y+ zijde een negatieve stap heeft en de Y- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.
  • Pas deze instelling aan totdat de stappen aan de twee zijden in de Y-richting op het werkstuk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Meet met een micrometer de afstand tussen de bovenkant en de zak. Noteer de gemeten waarden voor de twee zijden van het werkstuk.

Deze afstand moet zo dicht mogelijk bij 0,500" (12,0 mm) liggen.

Pas instelling 303 MRZP X-AS SLAVE aan.

  • Als de X+ zijde groter is dan de X- zijde, pas deze instellingen dan aan met de helft van het verschil van de twee metingen in de negatieve richting.
  • Als de X-zijde groter is dan de X+-zijde, pas deze instellingen dan aan met de helft van het verschil van de twee metingen in de positieve richting.

Pas deze instelling aan tot de X+ en X- zijden zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Ze hoeven niet 0,500" (12,0 mm) te zijn. De volgende aanpassing zal de meting van beide zijden veranderen.

Opmerking: Het aanpassen van instelling 303 zal ook de diepte van deze twee uitsparingen veranderen.

  Afstand
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Meet met een micrometer de afstand tussen de bovenkant en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.

Deze afstand moet zo dicht mogelijk bij 0,625" (15,0 mm) liggen.

Als alle vier zijden dezelfde fout hebben, past u instelling 305 MRZP Z-AS SLAVE aan totdat alle vier zijden zo dicht mogelijk bij 0,625" (15,0 mm) liggen.

  • Als alle vier de zijden te groot zijn, pas dan de instellingen van de gemeten fout in de negatieve richting aan.
  • Als alle vier de zijden te klein zijn, pas dan de instellingen van de gemeten fout in de positieve richting aan.

Deze aanpassing zal ook de meting in stapnr. 2 en stapnr. 3 veranderen

  Afstand linkerkant Afstand rechterkant
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Meet met een micrometer de afstand tussen het zijvlak en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.

Deze afstand moet zo dicht mogelijk bij 0,625" (15,0 mm) liggen.

Deze waarden zouden correct moeten zijn als de waarden in MRZP-instellingen 300 en 301 Aanpassing correct zijn ingesteld.

  Afstand linkerkant Afstand rechterkant
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Waarde
Instelling 300  
Instelling 301  
Instelling 303  
Instelling 305  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.