My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire HDC-3-5AX - MRZP - Kit de tăiere pentru testare - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de tăiere pentru testare - AD0830

- Salt la secțiune - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 pas) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 pași) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 pas) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 pas) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 pas) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP - Kit de tăiere pentru testare


AD0830

Revizia B – 11/2025

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • EK-0021 - HSK100A KIT TEST DE TĂIERE MRZP ȚOLI
  • EK-0025 - HSK100A KIT DE TĂIERE TEST MRZP METRIC

Descriere demonstrație:

Această piesă este executată într-o singură operație și este proiectată pentru a verifica setările MRZP de pe o mașină HDC-3-5AX.

 IMPORTANT: Această tăietură de test este utilizată pentru a regla fin setările MRZP, aceasta nu este utilizată ca test de succes sau fără succes. Raportul de geometrie este utilizat pentru a vă asigura că mașina îndeplinește specificațiile Haas.

Lungimea sculei și Decalajele de Origine trebuie setate cu Sistemul de Ăalpare.

 Notă: Scula de aluminiu nu este inclusă în trusă.

Program de prelucrare inch:

O00025.nc

Program de prelucrare metric:

O00026.nc

Consultați linkul de mai jos pentru un formular pentru completare. Atașați la comanda de lucru după finalizare.

HDC-3-5AX - Kit test de tăiere MRZP - Formular pentru completare

Setare Decalaj G54:

Fixaţi cu buloane menghina pe centrul mesei, conform ilustrației.

G54 X zero este centrul piesei brute.

G54 Y zero este centrul piesei brute.

G54 Z zero este cu 0,02 ţoli sub partea superioară a piesei brute.

G54 B zero este B0. Poziționarea mașinii

G54 C zero este C0. Poziționarea mașinii

Încălzirea mașinii:

 Notă: Mașina trebuie încălzită înainte de a tăia piesa pentru testare.

 Important: Rulați programul de testare a tăieturii cu un decalaj pe axa Z pentru a evita piesa.

 Notă: Palpați decalajele pentru lungimea sculei după rularea programului de încălzire.

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0021 - HSK100A KIT TEST DE TĂIERE MRZP ȚOLI
Număr piesă Cantitate Descriere
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM CU RAZĂ 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0241 1 BUCȘĂ ELASTICĂ ER32-4 MM
04-0250 1 Bucșă elastică ER32-13 MM
04-0257 1 Bucșă elastică ER32-20 MM
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 TUB LICHID DE RĂCIRE HSK100
04-1032 1 CHEIE TUB lichid de răcire HSK100
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NU ESTE INCLUS ÎN KIT - Program de prelucrare Țoli - 6061 Bară de aluminiu de 4 pe 4 țoli tăiată la 2,5 țoli

EK-0025 - HSK 100A KIT DE TĂIERE TEST MRZP METRIC
Număr piesă Cantitate Descriere
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 FREZĂ DEGET 12MM 3FL ÎNALTĂ PERF 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 Bucșă elastică ER32-3 MM
04-0249 1 Bucșă elastică ER32-12 MM
04-0257 1 Bucșă elastică ER32-20 MM
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 TUB LICHID DE RĂCIRE HSK100
04-1032 1 CHEIE TUB lichid de răcire HSK100
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NU ESTE INCLUS ÎN KIT - Program de prelucrare Metric – Aluminiu 6061 100 mm x 100 mm Tăiere bară la 65 mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Codul Sculei 1:

Lungime minimă de lucru: 1,9" (48,26 mm)

Codul Sculei 2:

Lungime minimă de lucru: 2,75" (69,85 mm)

Codul Sculei 3:

Lungime minimă de lucru: 1,0" (25,4 mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Măsurați tăietura pătrată exterioară cu partea laterală a frezei deget. Aceasta trebuie să măsoare 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) de-a lungul axelor X și Y.

Dacă acest lucru nu măsoară corect, verificați pentru a vă asigura că utilizați freză deget de dimensiunea corectă și efectuați un test al barei cu bile pentru a vă asigura că raportul axei X la Y este corect.

  Distanță
Direcţia X  
Direcția Y  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Cu piesa în menghină, utilizați un indicator pentru a măsura pasul dintre cele două traiectorii ale sculei.

Măsurați pasul pe ambele părți ale lăcașului.

2

Măsurați aceste două poziții pe toate cele patru laturi ale piesei și utilizați săgețile Y+ și X+ pentru a înregistra măsurătorile de mai jos.

Dacă există un pas în afară de la suprafața superioară la suprafața inferioară, înregistrați o valoare pozitivă. Dacă există un pas de la suprafața superioară la suprafața inferioară, înregistrați o valoare negativă.

  Distanță laterală stânga Distanța laterală dreapta
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajustați setarea 300 MRZP X OFFSET MASTER până când rezultatele X+ și X- corespund.

  • Dacă latura X+ are un pas pozitiv, iar latura X- are un pas negativ, reglați aceste setări în direcția pozitivă cu jumătate din diferență.
  • Dacă latura X+ are un pas negativ, iar latura X- are un pas pozitiv, reglați aceste setări în sens negativ la jumătate din diferență.
  • Reglați această setare până când pașii de pe cele două laturi ale direcției X sunt pe piesă cât mai aproape posibil de aceasta. 

Ajustați setarea 301 MRZP Y DECALAJ PRINCIPAL până când rezultatele Y+ și Y corespund.

  • Dacă partea Y+ are un pas pozitiv, iar partea Y are un pas negativ, reglați aceste setări în direcția pozitivă cu jumătate din diferență.
  • Dacă partea Y+ are un pas negativ, iar partea Y are un pas pozitiv, reglați aceste setări în direcția negativă cu jumătate din diferență.
  • Reglați această setare până când pașii de pe cele două laturi ale direcției Y sunt pe piesă cât mai aproape posibil de aceasta. 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea superioară și locaș. Înregistrați valorile măsurate pentru cele două laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai apropiată posibil de 0,500” (12,0 mm).

Ajustați setarea 303 MRZP AXA X SLAVE.

  • Dacă latura X+ este mai mare decât latura X-, reglați aceste setări cu jumătate din diferența dintre cele două măsurători în direcția negativă.
  • Dacă latura X- este mai mare decât latura X+, reglați aceste setări cu jumătate din diferența dintre cele două măsurători în direcția pozitivă.

Reglați această setare până când laturile X+ și X- măsoară cât mai aproape posibil. Nu trebuie să fie 0,500" (12,0 mm). Următoarea reglare va modifica măsurătoarea ambelor părți.

Notă: Reglarea setării 303 va modifica, de asemenea, adâncimea acestor două degajări.

  Distanță
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea superioară și locaș. Măsurați în două locuri, în partea stângă și dreaptă a locașului. Înregistrați valorile măsurate pentru toate cele patru laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai aproape posibil de 0,625” (15,0 mm).

Dacă toate cele patru laturi au aceeași eroare, reglați setarea 305 MRZP Z AXIS SLAVE până când toate cele patru laturi sunt cât mai aproape possibil de 0,625" (15,0 mm).

  • Dacă toate cele patru laturi sunt prea mari, reglați setările erorii măsurate în direcția negativă.
  • Dacă toate cele patru laturi sunt prea mici, reglați setările erorii măsurate în direcția pozitivă.

Această ajustare va modifica, de asemenea, măsurătoarea la pasul # 2 și pasul # 3

  Distanță laterală stânga Distanța laterală dreapta
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea laterală și locaș. Măsurați în două locuri, în partea stângă și dreaptă a locașului. Înregistrați valorile măsurate pentru toate cele patru laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai aproape posibil de 0,625” (15,0 mm).

Aceste valori ar trebui să fie corecte dacă valorile din Setări MRZP ajustare 300 și 301  sunt setate corect.

  Distanță laterală stânga Distanța laterală dreapta
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Valoare
Setarea 300  
Setarea 301  
Setarea 303  
Setarea 305  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.