HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

服务主页 方法程序 HDC-3-5AX - MRZP - 测试切割套件 - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - 测试切割套件 - AD0830

- 跳至部分 - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 步骤) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 步骤) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 步骤) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 步骤) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 步骤) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP - 测试切割套件


AD0830

版本 B - 2025 年 11 月

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

此程序适用于以下维修套件:

  • EK-0021 - HSK100A MRZP 测试切割套件(英制)
  • EK-0025 - HSK100A MRZP 测试切割套件(公制)

演示说明:

这一部分通过一次操作完成,旨在检查 HDC-3-5AX 机床上的 MRZP 设置。

 重要提示:此测试切割用于微调 MRZP 设置,不作为合格与否的评判依据。几何报告用于确保机床符合 Haas 的技术规格。

刀具长度和工件偏置必须通过探测系统设置。

 注意: 铝块不包含在套件中。

零件加工程序(英制):

O00025.nc

零件加工程序(公制):

O00026.nc

有关可填充表格,请参阅下面的链接。完成后附加到工作订单。

HDC-3-5AX - MRZP 测试切割套件 - 可填充表

设置 G54 偏置:

如图示,将虎钳用螺栓固定至工作台中央。

G54 X 零是棒料中心。

G54 Y 零是棒料中心。

G54 Z 零为棒料顶部以下 0.02 英寸处。

G54 B 零为 B0。机床位置

G54 C 零为 C0。机床位置

机床预热:

 注意: 在切割测试切割零件之前,必须先对机床进行预热。

 重要须知: 运行测试切割程序时设置 Z 轴偏置,以避开零件。

 注意: 在运行预热程序后,探测刀具长度偏置。

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0021 - HSK100A MRZP 测试切割套件(英制)
零件编号 数量 说明
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" 半径
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM 筒夹
04-0250 1 ER32-13MM 筒夹
04-0257 1 ER32-20MM 筒夹
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 冷却液管
04-1032 1 HSK100 冷却液管扳手
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

套件中不包含 - 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸

EK-0025 - HSK100A MRZP 测试切割套件(公制)
零件编号 数量 说明
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF 立铣刀 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM 筒夹
04-0249 1 ER32-12MM 筒夹
04-0257 1 ER32-20MM 筒夹
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 冷却液管
04-1032 1 HSK100 冷却液管扳手
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

套件中不包含 - 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割至 65mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

刀具编号 1:

最小工作长度:1.9" (48.26mm)

刀具编号 2:

最小工作长度: 2.75" (69.85mm)

刀具编号 3:

最小工作长度: 1.0" (25.4mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

使用立铣床刀的侧面测量外部方形切口。这应测量为 3.95” +/- .001" (99.0mm +/-.025mm)(沿 X 轴和 Y 轴)。

如果测量不正确,请检查以确保您使用的立铣床刀尺寸正确,并进行球杆测试以确保 X 轴与 Y 轴的比率正确。

  距离
X 方向  
Y 方向  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

将零件放在台虎钳中,使用指示器测量两个刀具路径之间的步长。

测量袋两侧的步长。

2

在零件的所有四个侧面测量这两个位置,并使用 Y+ 和 X+ 箭头记录以下测量值。

如测量上表面到下表面的外部步长,请记录正值。如测量上表面到下表面的内部步长,请记录负值。

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

调整设置 300 MRZP X OFFSET MASTER,直到 X+ 和 X- 结果匹配。

  • 如果 X +侧为正步长,而 X- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 X +侧为负步长,而 X- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 X 方向两侧的步骤尽可能接近相同。 

调整设置 301 MRZP Y OFFSET MASTER,直到 Y+ 和 Y- 结果匹配。

  • 如果 Y+ 侧为正步长,而 Y- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 Y+ 侧为负步长,而 Y- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 Y 方向两侧的步骤尽可能接近相同。 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。记录零件两个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.500” (12.0mm)。

调整设置 303 MRZP X AXIS SLAVE。

  • 如果 X+ 侧大于 X- 侧,请将此设置调整为负方向两个测量值之差的一半。
  • 如果 X- 侧大于 X+ 侧,请将这些设置调整为正方向两个测量值之差的一半。

调整此设置,直到 X+ 和 X- 侧测量值尽可能相同。它们不需要是 0.500" (12.0mm)。下一次调整将更改两侧的测量值。

注意:调整设置 303 也将更改这两个切口的深度。

  距离
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.625” (15.0mm)。

如果所有四侧具有相同的误差,请调整设置 305 MRZP Z AXIS SLAVE,直到所有四侧为 0.625" (15.0mm)。

  • 如果所有四侧都太大,请沿负方向调整测量误差的设置。
  • 如果所有四侧都太小,请沿正方向调整测量误差的设置。

此调整还将更改步骤 #2 和步骤 #3 中的测量值

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

用千分尺测量侧面端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.625”(15.0mm)。

如果 MRZP 设置 300 和 301 调整中的值已正确设置,则这些值应该是正确的。 

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  值
设置 300  
设置 301  
设置 303  
设置 305