Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830

Servisna domača stran Kako poteka postopek HDC-3-5AX - MRZP - Komplet za rezanje za preizkus - AD0830

HDC-3-5AX - MRZP - Komplet za rezanje za preizkus - AD0830

- Skok na razdelek - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 korak) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 koraki) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 korak) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 korak) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 korak) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

HDC-3-5AX - MRZP - Komplet za rezanje za preizkus


AD0830

Revizija B – 11/2025

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Ta postopek velja za naslednje servisne Komplete:

  • EK-0021 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0025- HSK100A MRZP TEST CUT KIT METRIC

Predstavitveni opisi:

Ta del se izvaja v eni operaciji in je namenjen za preverjanje nastavitev MRZP rotacijske ničelne točke na VR ali HDC-3-5AX stroju.

 POMEMBNO: Ta testni rez se uporablja za natančno nastavitev MRZP, ki se ne uporablja kot preizkus prehoda ali brez preizkusa prehoda. Poročilo o geometriji se uporablja za zagotovitev, da stroj izpolnjuje Haas specifikacije.

Dolžino orodja in ničelne točke obdelovanca je treba nastaviti s sistemom merjenja s sondo.

 Opomba: V kompletu ni vključena aluminijasta zaloga.

Program za obdelavo v palcih:

O00025.nc

Metrični program za obdelavo:

O00026.nc

Za obrazec za izpolnitev glejte spodnjo povezavo. Ko končate, ga priložite delovnemu nalogu.

HDC-3-5AX - Komplet za rezanje testa MRZP - Obrazec za izpolnitev

Nastavitev začetne položajne točke dela G54:

Privijte primež na sredino mize, kot je prikazano na fotografiji.

Ničelna točka G54 na osi X je središče surovca.

Ničelna točka G54 na osi Y je središče surovca.

Ničelna točka G54 na osi Z je 0,02 in (palca) pod vrhom surovca.

Ničelna točka G54 na osi B je B0. Položaj stroja

Ničelna točka G54 na osi C je C0. Položaj stroja

Ogrevanje stroja:

 Opomba: Pred rezanjem testnega reza je treba stroj ogreti.

 Pomembno: Zaženite testni program za rezanje z odmikom (offset) Z-osi, da se izognete obdelovancu.

 Opomba: Po zagonu programa za ogrevanje preverite odmike dolžine orodja.

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

– 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
EK-0021 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT INCH
Številka dela Količina Opis
01-0159 = HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 = TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM S POLMEROM 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0241 = ER32-4 MM VPENJALNA STROČNICA
04-0250 = ER32-13 MM VPENJALNA STROČNICA
04-0257 = ER32-20 MM VPENJALNA STROČNICA
04-1016 3 HSK100A ER32-100
04-1031 3 HSK100 CEV EMULZIJE
04-1032 = HSK100 KLJUČ CEVI ZA EMULZIJO
05-0004 = HSCV-5-05
05-0090 = HVR-5-04
N / A =

NI VKLJUČENO V KOMPLET - Palčni program za obdelavo - 6061 aluminij 4 in x 4 in (palci), prerez palice do 2,5 in (palca)

– 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
EK-0025 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Številka dela Količina Opis
01-0526 = HSCM 1600-20W
02-0505 = TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF KONČNI REZKAR 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 = ER32-3 MM VPENJALNA STROČNICA
04-0249 = ER32-12 MM VPENJALNA STROČNICA
04-0257 = ER32-20 MM VPENJALNA STROČNICA
04-1016 3 HSK100A ER32-100
04-1031 3 HSK100 CEV EMULZIJE
04-1032 = HSK100 KLJUČ CEVI ZA EMULZIJO
05-0004 = HSCV-5-05
05-0090 = HVR-5-04
N / A =

NI VKLJUČENO V KOMPLETU - Metrični program za obdelavo - Aluminij 6061 100 mm x 100 mm odrezovanje palic do 65 mm

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Številka orodja 1:

Minimalna delovna dolžina: 1,9" (48,26 mm)

Številka orodja 2:

Minimalna delovna dolžina: 2,75" (69,85 mm)

Številka orodja 3:

Minimalna delovna dolžina: 1,0" (25,4 mm)

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Izmerite zunanji kvadratni rez s stranjo končnega rezkarja. To bi moralo meriti 3,95” +/- ,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) vzdolž osi X in Y.

Če to ne meri pravilno, preverite, ali uporabljate pravilno velikost končnega rezkarja in opravite preizkus ball bar, da se prepričate, da je razmerje osi X in Y pravilno.

  Razdalja
Smer X  
Smer Y  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Z delom, vpetim v primežu, uporabite merilnik s številčnico, da izmerite korak med obema potema orodij.

Izmerite korak na obeh straneh odprtine za orodje.

2

Izmerite ti dve poziciji na vseh štirih straneh dela in uporabite puščici Y+ in X+, da zapišete meritve spodaj.

Če je korak izven območja, ki sega od zgornje do spodnje površine, si zapišite pozitivno vrednost. Če je korak znotraj območja, ki sega od zgornje do spodnje površine, si zapišite negativno vrednost.

  Razdalja leve strani Razdalja desne strani
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Prilagodite nastavitev 300 MRZP X OFFSET MASTER, dokler se rezultati X+ in X- ne ujemajo.

  • Če ima stran X+ pozitiven korak in stran X- negativen korak, naravnajte nastavitvi v pozitivni smeri za polovico razlike.
  • Če ima stran X+ negativen korak in stran X- pozitiven korak, naravnajte nastavitvi v negativni smeri za polovico razlike.
  • Prilagajajte to nastavitev, dokler se koraki na obeh straneh v smeri X ne približajo čim bolj enako. 

Prilagodite nastavitev 301 MRZP Y OFFSET MASTER, dokler se rezultati Y+ in Y- ne ujemajo.

  • Če ima stran Y+ pozitiven korak in stran Y- negativen korak, naravnajte nastavitvi v pozitivni smeri za polovico razlike.
  • Če ima stran Y+ negativen korak in stran Y- pozitiven korak, naravnajte nastavitvi v negativni smeri za polovico razlike.
  • Prilagajajte to nastavitev, dokler se koraki na obeh straneh v smeri Y ne približajo čim bolj enako. 

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Z mikrometrom izmerite razdaljo med vrhnjo stranjo in žepom. Izmerjene vrednosti za vse štiri strani dela zapišite spodaj.

Ta razdalja mora biti čim bližje 0,500” (12,0 mm).

Prilagodite Nastavitev 303 MRZP PODREJENE X OSI.

  • Če je stran X+ večja od strani X-, naravnajte te nastavitve za polovico razlike med obema meritvama v negativni smeri.
  • Če je stran X- večja od strani X+, naravnajte te nastavitve za polovico razlike med obema meritvama v pozitivni smeri.

Prilagajajte to nastavitev, dokler strani X+ in X- ne merita čim bolj enako. Ni treba, da sta 0,500" (12.0mm). Naslednja nastavitev bo spremenila meritev obeh strani.

Opomba: Prilagoditev nastavitve 303 bo spremenila tudi globino teh dveh izrezov.

  Razdalja
X+  
X-  

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Z mikrometrom izmerite razdaljo med vrhnjo stranjo in žepom. Izmerite na dveh mestih, na levi in desni strani žepa. Izmerjene vrednosti za vse štiri strani dela zapišite spodaj.

Ta razdalja mora biti čim bližje 0,625” (15,0 mm).

Če imajo vse štiri strani isto napako, prilagajajte nastavitev 305 MRZP POMOŽNA Z OS, dokler vse štiri strani niso 0,625" (15.0mm).

  • Če so vse štiri strani prevelike, prilagodite nastavitve izmerjene napake v negativni smeri.
  • Če so vse štiri strani premajhne, prilagodite nastavitve izmerjene napake v pozitivni smeri.

Ta nastavitev bo spremenila tudi meritev v korakih # 2 in # 3

  Razdalja leve strani Razdalja desne strani
X+    
X-    
Y+    
Y-    

HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Z mikrometrom izmerite razdaljo med stransko stranjo in žepom. Izmerite na dveh mestih, na levi in desni strani žepa. Izmerjene vrednosti za vse štiri strani dela zapišite spodaj.

Ta razdalja naj bo čim bližje 0,625” (15,0 mm).

Te vrednosti morajo biti pravilne, če so vrednosti v MRZP nastavitvah 300 in 301 Prilagoditev pravilno nastavljene.

  Razdalja leve strani Razdalja desne strani
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Vrednost
Nastavitev 300  
Nastavitev 301  
Nastavitev 303  
Nastavitev 305  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.