MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. Vertikální frézy
  2. Vysokorychlostní vrtací centra
  3. Vrtací centrum DC-1/40

Vrtací centrum DC-1/40

    JEN CNY
Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 300 mm, kužel 40

DC-1/40 je stroj pro tradiční vrtání/závitování s vřetenem s kuželem 40 a s otáčkami 10 000 ot/min a vysokorychlostním měničem nástrojů typu revolverové hlavy, který minimalizuje dobu obrábění a zkracuje doby cyklů. Pro další urychlení výroby si můžete vybrat volitelné vřeteno s otáčkami 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.

Kompaktní půdorys a zadní odvod třísek DC-1/40 umožňují umístit stroje vedle sebe, čímž se maximálně využívá podlahová plocha. Kromě toho mají snadný boční přístup pro automatické systémy. Jednodílná, mimořádně široká základna stroje poskytuje stabilní podporu pro těžší obrobky a upínače a široký trojúhelníkový sloupek zvyšuje celkovou tuhost.

POZNÁMKA: DC-1/40 má 14 mm T-drážky. Hardware T-drážka a sady svorek jsou k dispozici na HaasTooling.com.

  • Vřeteno s kuželem 40 s otáčkami 10 000 ot./min. (k dispozici je 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.)
  • Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy, 20 nástrojů
  • Automatické okno pro snadnou automatizaci
  • Zadní odvod třísek s předním proplachováním třísek
  • Kompaktní půdorys

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU

Lze objednat, odhadované dodání ve 2. čtvrtletí 2025.

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTACÍ CENTRA HAAS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Informace o stroji
    • Specifikace
    • Související nástroje
    • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

    Informace o řadě

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Rychlost | Přesnost | Všestrannost 

    Vrtací centra Haas řady DC, která spojují vysokorychlostní schopnosti a prostorově úsporné půdorysy pro vytvoření univerzálních vertikálních obráběcích center vhodných pro výrobu vysoce přesných 2D a 3D obrobků pro oblasti komunikace, letectví, lékařství a automobilového průmyslu. Můžete nasadit jeden stroj pro rychloobrátkovou výrobu vysoce kombinovaných obrobků nebo nasaďte více strojů vedle sebe pro velkoobjemovou výrobu.

    30 / 40

    KUŽEL

    3/4/5

    OSA

    10 000–20 000

    RPM

    20 - 21

    NÁSTROJOVÁ KAPACITA

    TRADIČNÍ FORMÁT, OSVĚDČENÁ HODNOTA HAAS

    ✓  Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy


    ✓  Zadní odvod třísek a proplachování třísek chladicí kapalinou


    ✓  Připraveno pro automatizaci – kobot 

     

    ✓  Uživatelsky přívětivé řízení Haas

     

    ✓  Vysoce výkonná vřetena

     

    ✓  Snadná integrace se 4 a 5 osami

     

    ZOBRAZIT PODROBNOSTI

      CENTRA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTÁNÍ – KUŽEL 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 330 mm, kužel 30

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 330 mm, kužel 30

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena

      CENTRA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTÁNÍ – KUŽEL 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 300 mm, kužel 40

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 500 mm, kužel 40

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena

      CENTRA PRO VRTÁNÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ – KUŽEL 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 2 000 x 500 x 300 mm, kužel 40

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 2 500 x 500 x 300 mm, kužel 40

          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena

      MĚNIČ NÁSTROJŮ V REVOLVEROVÉ HLAVĚ

      Ultrarychlé měniče nástrojů typu revolverové hlavy na strojích řady DC nabízí čas výměny nástroje za nástroj až 1,25 sekundy a čas z řezu do řezu až 2,25 sekundy, aby se minimalizovaly doby obrábění a zkracovaly doby cyklů. Měnič nástrojů s kužel 30 má 21 nástrojů a měnič nástrojů kužel 40 má 20 nástrojů. Oba mají výkonný servopohonný systém pro rychlost a spolehlivost.

       

      VYSOCE VÝKONNÁ VŘETENA

      Všechny stroje řady DC jsou vybaveny vysoce výkonným vřeteno plným maziva, které je poháněno spolehlivým systémem přímého pohonu Haas. Pro zajištění tepelné stability je kazeta vřetene chlazena kapalinou. Systém přímého pohonu „inline“ Haas zajišťuje vysoké rychlosti zrychlení/zpomalení, aby se minimalizovala délka obrábění. Rovněž umožňuje pevné závitování pro zkrácení doby cyklu.

      30 KUŽEL 10 000 ot./min. | 15 000 ot./min. | 20 000 ot./min.
      40 KUŽEL 12 000 ot./min. | 15 000 ot./min.

      OVLÁDÁNÍ HAAS

      Stroje Haas řady DC jsou vybaveny stejným výkonným, snadno použitelným ovládacím prvkem Haas, který je vybaven každý stroj, který vyrábíme. Ovládání Haas – hardware a software – se navrhuje přímo ve společnosti Haas a je optimalizováno specificky pro nástroje používané ve strojích Haas. Dodává se standardně s každým strojem, který prodáváme, a je stejné v celé řadě výrobků. Ovládání Haas je rychlé, inteligentní a výkonné, s jednoduchým uživatelským rozhraním a konzistentní, intuitivní navigací, která usnadňuje učení a používání. S více než 300 000 ovládacími prvky Haas, které se používají po celém světě, je to jednoznačně průmyslový standard.

      Standardní prvky a funkce:

      ■ Rozhraní dotykové obrazovky
      ■ Speciální klávesnice
      ■
      Funkce na jedno tlačítko
      ■ Multifunkční ovládací kolečko
      ■ barevný LCD displej
      ■ Ethernetové rozhraní
      ■ Port USB
      ■ Přehrávač médií M130

      ■ Pokročilá správa nástrojů
      ■ Programová paměť 1 GB
      ■ Detekce výpadku napájení
      ■ Mobilní monitorování HaasConnect
      ■ WiFi připojení
      ■ Bezpečné spuštění
      ■ Ochrana proti přepětí
      ■ Bezdrátový přenos souborů HaasDrop

      PROPLACHOVÁNÍ CHLADICÍ KAPALINOU & ZADNÍ VÝSTUP TŘÍSEK

      Pečlivě nakloněné kryty vedení a úhlové vnitřní plechové nálevky vedou třísky do bočních žlábků a výkonné přední mycí trysky je proplachují do zadní části stroje.

      Zadní odvod třísek umožňují umístit stroje vedle sebe, čímž se maximálně využívá podlahová plocha. Kromě toho mají snadný boční přístup pro automatické systémy.

      PŘIPRAVENO PRO AUTOMATIZACI

      Posuňte produktivitu vašeho stroje řady DC na novou úroveň přidáním některého z našich plně integrovaných automatizačních systémů – například systému kobot Haas HC10. Tyto systémy se připojují přímo ke stroji a fungují bez problémů z ovládání Haas pro rychlé a snadné obrábění bez obsluhy. 

      ZOBRAZIT KOBOTA

      JEDNODUCHÁ INTEGRACE ROTAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

      Rotační zařízení Haas jsou průmyslovým standardem již více než 40 let; všechna rotační zařízení Haas umožňují bezproblémovou integraci se stroji Haas. Jednoduše přidejte k vašemu stroji řady DC volitelné pohony čtvrté a páté osy a získejte tak snadné připojení k jednoosým a dvouosým rotačním zařízením Haas. 

      HA5CS
      Velikost kleštiny 5C
      Max. rychlost 725 °/s
      Max. kroutící moment 20 ft-lb

      ZOBRAZIT DĚLIČKY

      HRT160SS
      Velikost talíře 160 mm
      Max. rychlost 500 °/s
      Max. kroutící moment 110 ft-lb

      ZOBRAZIT OTOČNÉ STOLY

      TRT160
      Velikost talíře 160 mm
      Max. rychlost 104 °/s
      Max. kroutící moment 112 ft-lb

      ZOBRAZIT 5OSÁ ROTAČNÍ ZAŘÍZENÍ
      Standardní prvky

      Vřetena

      • Vřeteno s kuželem 40, otáčky 10 000 ot./min., řada DC

      Měniče nástrojů

      • Měnič nástrojů typu revolverové hlavy na 20 nástrojů

      Správa třísek a chladicí kapaliny

      • Ofukovací tryska okna
      • Integrovaná nádrž chladicí kapaliny s objemem 40 galonů (151 l)
      • Příprava pro vnitřní chlazení
      • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

      Řízení Haas

      • Ovládání dotykové obrazovky
      • Rozhraní Ethernet
      • WiFi připojení pro řízení Haas
      • Ochrana proti přepětí napájení
      • Detekční modul výpadku napájení
      • Pokročilá správa nástrojů
      • Media Display M-kód; M130
      • HaasConnect: Vzdálené monitorování
      • Bezp sp
      • HaasDrop
      • Pevné závitování
      • Standardní programová paměť, 1 GB

      Možnosti produktů

      • Výhodná sada
      • Nabíjecí stojan telefonu

      Záruka

      • Standardní záruka 1 rok
      • Šestiměsíční standardní záruka
      Dostupné možnosti

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Možnosti automatizace
      TECHNICKÁ DOKUMENTACE
      • 3D model (ZIP)
      • Pokyny k instalaci
      • Dispoziční výkres
      • Tabulka krouticích momentů
      • Návod k obsluze
      Videa

      TRADIČNÍ FORMÁT, OSVĚDČENÁ HODNOTA HAAS

      ✓  Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy


      ✓  Zadní odvod třísek a proplachování třísek chladicí kapalinou


      ✓  Připraveno pro automatizaci – kobot nebo APL


      ✓  Uživatelsky přívětivé řízení Haas

       

      ✓ Vysoce výkonná vřetena

       

      ✓  Snadná integrace se 4 a 5 osami

      ZOBRAZIT PODROBNOSTI
      STÁHNOUT BROŽURU
      Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
      Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
      Podívejte se na obrázky a videa o vaší Haas
      Při použití příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu NC!
      Zjednodušení obrábění 3+2 a obrábění na 5 osách
      Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.
      SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

      ALTERNATIVA KUŽEL 40

      Haas DM-2

      DM-2

      Centrum pro vrtání a frézování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

      • 40 Kužel
      • 3 Osa
      • 10k RPM
      • 18+1 Kapacita nástroje
          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena

      JINÝ PŘÍSTUP

      Haas DT-1

      DT-1

      Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 394 mm

      • 30 Kužel
      • 3 Osa
      • 10k RPM
      • 20+1 Kapacita nástroje
          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena

      KOMPAKTNÍ KUŽEL 40

      Super mini frézka Haas

      Super Mini Mill

      Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

      • 40 Kužel
      • 3 Osa
      • 10k RPM
      • 10 Kapacita nástroje
          JEN CNY
      Více informací Sestavení a cena
      Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
      Osa X 23.60 in 600 mm
      Osa Y 17.70 in 450 mm
      Osa Z 11.80 in 300 mm
      Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 17.7 in 450 mm
      Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
      Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
      Max. krouticí moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Kužel CT40 CT40
      Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
      Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
      Stůl S.A.E METRIC
      Délka 27.6 in 700 mm
      Šířka 16.5 in 420 mm
      Šířka T-drážek 0.550 in 14 mm
      Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
      Počet standardních T-drážek 3 3
      Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
      Rychloposuv na X 1890 ipm 48.0 m/min
      Rychloposuv na Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Rychloposuv na Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Max. síla X 2054 lbf 9137 N
      Max. síla Y 2054 lbf 9137 N
      Max. síla Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Typ Turret Turret
      Kapacita 20 20
      Max. průměr nástroje (plný) 4.3 in 110 mm
      Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 6.3 in 160 mm
      Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 8 in 200 mm
      Max. hmotnost nástroje 11.0 lb 5.0 kg
      Nástroj k nástroji (prům.) 1.50 s 1.50 s
      Tříska-tříska (prům.) 2.50 s 2.50 s
      Všeobecně S.A.E METRIC
      Objem chladicí kapaliny 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
      Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
      Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
      Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
      Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
      Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Tuzemská paleta 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Exportní paleta 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Hmotnost 7040 lb 3402.0 kg

      *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

      Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

      POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

      † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

       

          14MM SADY S T-DRÁŽKA A SVORKAMI K DISPOZICI NA HAASTOOLING.COM

      OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
      HA5C DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HA5C-T DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HA5C2 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
      HA5C2-T DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
      HA5CS DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      T5C DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT100 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT160 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT160SP DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT160SS DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT210 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT210HS DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT210HT DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT210SP DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRT210SS DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRTA5 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HRTA6 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      TH240 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      TRT70 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
      HA5C3 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
      HA5C3-T DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
      HA5C4 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
      HA5C4-T DC-1/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

      Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

      Sestavení a cena

      Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

      Začínáme

      Potřebujete další informace?

      Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

      Language Preference :
      Loading

      Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Zpětná vazba
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Cena dodávky společnosti Haas

      Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

      ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

      Zaregistrujte se!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servis a podpora
      • Majitelé
      • Zažádat o servis
      • Příručky pro operátora
      • Náhradní díly Haas
      • Žádost o opravu otočného výrobku
      • Pokyny před instalací
      • Nákupní nástroje
      • Sestavení a cena nového stroje Haas
      • Dostupné příslušenství
      • Ceník Haas
      • Financování CNCA
      • O společnosti Haas
      • Prohlášení DNSH
      • Kariéra
      • Certifikace a bezpečnost
      • Kontaktní údaje
      • Historie
      • Smluvní podmínky
      • Smluvní podmínky Haas Tooling
      • Soukromí
      • Záruka
      • Komunita Haas
      • Certifikační program Haas
      • Haas Motorsports
      • Nadace Gena Haase
      • Komunita technického vzdělávání Haas
      • Akce
      • Přidat se ke konverzaci
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255