MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Токарний верстат із ручним керуванням
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
  3. models
  4. Фасонно-фрезерний верстат для листових матеріалів SR-3015P з АПЗІ

Фасонно-фрезерний верстат для листових матеріалів SR-3015P з АПЗІ

Початкова ціна: US$59,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$44,996.25
Фасонно-фрезерний верстат для листових матеріалів із робочими ходами 3000 x 1500 x 297 мм та АПЗІ

Фасонно-фрезерні верстати Haas серії SR для листових матеріалів становлять доступну альтернативу портальним фрезерним верстатам для різання легких матеріалів, як-от деревина, пластмаси, пінопласт високої щільності й композитні матеріали. Оснащені провідною в галузі системою керування Haas control, фасонно-фрезерні верстати серії SR забезпечують рівень можливостей програмування і функціональності, недоступний в інших фрезерних верстатах ЧПУ 

SR-3015P обладнано шпинделем зі швидкістю 24 000 об/хв із конусом ISO30 та 8-позиційним лінійним пристроєм для зміни інструмента для високої продуктивності та повністю автоматичної роботи. Він містить вакуумний стіл із ПВХ із можливістю вибору зон і вакуумний насос потужністю 7,4 к.с. (5,5 кВт). Великі робочі ходи верстата легко вміщують повні листи матеріалу, довгі профілі або кілька наборів дрібних деталей, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс системи керування Haas control і надійні в експлуатації функції спрощують програмування і налаштування — навіть для початківців.

ПРИМІТКА: У SR-3015P використовуються сервоприводи осей. Включає (8) тримачів інструментів ISO30 ER32 та (1) цанговий ключ ER32.

  • Шпиндель зі вбудованим двигуном на 24 000 об/хв із конусом ISO30
  • 8-позиційний лінійний пристрій для зміни інструмента
  • Вбудована система пиловловлювання
  • Вакуумний стіл з насосом 7,4 к.с. (5,5 кВт)
  • Повнофункціональна, проста у використанні система керування Haas control
  • Включає (8) тримачів інструментів ISO30 ER32 та (1) цанговий ключ
  • ISO30 Конус
  • 3 Вісь
  • 24k ОБ/ХВ
  • 8 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ

Доступно для замовлення лише в Північній Америці, Європі та Великобританії, орієнтовна дата доставлення — грудень 2025 року.

ФАСОННО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ HAAS

ЗАВАНТАЖИТИ БРОШУРУ

ЖУРНАЛ HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

Інформація про серію

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Швидкі | Доступні | Надійні 

Фасонно-фрезерні верстати серії SR для листових матеріалів Haas становлять доступну альтернативу портальним фрезерним верстатам для різання легких, неметалевих матеріалів, як-от дерево, пластик, пінопласт високої щільності та композитні матеріали. Великі робочі ходи цих верстатів легко справляються з повними листами матеріалу, довгими профілями або декількома наборами дрібних деталей.

ER32 / ISO30

КОНУС

3

ВІСЬ

18 000–24 000

ОБ/ХВ

1–8

МІСТКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ

Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Фасонно-фрезерний верстат ЧПУ для листових матеріалів із робочими ходами 3000 x 1500 x 180 мм

Починаючи з US$44,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$33,746.25
Детальніше Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Фасонно-фрезерний верстат для листових матеріалів із робочими ходами 3000 x 1500 x 297 мм та АПЗІ

Починаючи з US$59,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$44,996.25
Детальніше Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

Фасонно-фрезерний верстат ЧПУ для листових матеріалів із робочими ходами 159" x 86" x 6.8"

Починаючи з US$59,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$44,996.25
Детальніше Build & Price
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Фасонно-фрезерний верстат для листових матеріалів із робочими ходами 4289 x 2195 x 331 мм та АПЗІ

Починаючи з US$74,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$56,246.25
Детальніше Build & Price

HAAS CONTROL

Оснащені провідною в галузі системою керування Haas control, фасонно-фрезерні верстати серії SR забезпечують рівень програмованих можливостей і функціональності, недоступний в інших верстатах ЧПУ. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Haas control і потужні функції роблять програмування і налаштування простими — навіть для початківців. Це та сама потужна та легка у використанні система керування Haas control, яка встановлюється на кожному верстаті, що ми виготовляємо. Розроблена та виготовлена власними силами (як апаратне, так і програмне забезпечення), система керування Haas Control оптимізована спеціально для верстатів Haas і є однаковою для всієї лінійки продукції. Система керування Haas control швидка, розумна й потужна, має простий користувацький інтерфейс і послідовну, інтуїтивно зрозумілу навігацію, що робить її легкою у вивченні та використанні. Понад 300 000 систем керування Haas сontrol використовуються в усьому світі, і вона, безсумнівно, є галузевим стандартом.

Стандартні функції:

■ Сенсорний інтерфейс
■ Спеціальна клавіатура
■
Однокнопкові функції
■ Багатофункціональна ручка керування
■ Кольоровий РК-екран
■ Інтерфейс Ethernet
■ Порт USB

■ Медіапрогравач M130
■
Розширене керування інструментами
■ Пам’ять програм 1 ГБ
■ Виявлення збоїв живлення
■ Мобільний моніторинг HaasConnect
■ З’єднання по WiFi
■Бездротова передача файлів HaasDrop

СИСТЕМА ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ ТА ПРИСТРІЙ НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Фасонно-фрезерні верстати серії SR для листових матеріалів обладнано вбудованою вакуумною системою пиловловлювання для легкого видалення стружки, шліфувальної каламуті й пилу, що утворюються під час обробки, підтримання чистоти в цеху та зменшення впливу пилу в повітрі.

Вбудований в систему керування Haas Control пристрій налаштування інструмента з простими у використанні шаблонами, які спрощують налаштування завдання при зміні інструмента.

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель ISO30 24 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • 8-позиційний лінійний пристрій для зміни інструмента

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Система подавання повітряно-оливної суміші під високим тиском, серія SR-P

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Система візуального програмування обробки деталей
  • Орієнтація шпинделя
  • Користувацькі макроси
  • Обертання системи координат та масштабування
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Пиловловлювач для фасонно-фрезерного верстата для листових матеріалів
  • Система вакуумного столу
  • Підставка для зарядки телефону

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Посібник оператора
  • Буклет SR-3015P

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

СУПУТНІ ТОВАРИ

ЗМЕНШЕНА ВЕРСІЯ

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Фасонно-фрезерний верстат ЧПУ для листових матеріалів із робочими ходами 3000 x 1500 x 180 мм

  • ER32 Collet Конус
  • 3 Вісь
  • 18k ОБ/ХВ
  • 1 Місткість інструменту
Починаючи з US$44,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$33,746.25
Детальніше Build & Price

РІЗНИЙ ПІДХІД

DT-2 Haas

DT-2

Свердлильний/різьбонарізний центр із ЧПУ із ходом 711 x 406 x 394 мм

  • 30 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 20+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$66,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

КОМПАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ІЗ КОНУСОМ 40

Надшвидкісний малогабаритний фрезерний верстат Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Надшвидкісний малогабаритний вертикально-фрезерний верстат із робочими ходами 406 x 356 x 381 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 10 Місткість інструменту
Починаючи з US$52,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 118.00 in 3000 mm
Вісь Y 59.00 in 1500 mm
Вісь Z 11.70 in 297 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 11.7 in 297 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 10.0 hp 7.5 kW
Максимальна швидкість 24000 rpm 24000 rpm
Максимальний крутний момент 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Система приводу Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус ISO30 ISO30
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 120.1 in 3050 mm
Ширина 59.0 in 1500 mm
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 2976 lb 1350 kg
Між стовпцями 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 394 ipm 10.0 m/min
Швидкі рухи на X 1772 ipm 45.0 m/min
Швидкі рухи на Y 1772 ipm 45.0 m/min
Швидкі рухи на Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Максимальна тяга X 900 lbf 4004 N
Максимальна тяга Y 450 lbf 2002 N
Максимальна тяга Z 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Linear Rack Linear Rack
Місткість 8 8
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.0 in 50 mm
Максимальна вага інструмента 22.0 lb 10.0 kg
Час зміни інструментів (сер.) 20.00 s 20.00 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 24000 rpm 24000 rpm
Система приводу Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Потужність шпинделя 10.0 hp 7.5 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Піддон для експорту 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Вага 4057 lb 1840.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255