MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Menu principal
    • Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales Afficher tout
      • Fraiseuses verticales
      • Série VF
      • Machines universelles
      • Série VR
      • Machine à prismes VP-5
      • Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
      • Mini Mills
      • Machines pour l’industrie du moule
      • Centres de perçage à grande vitesse
      • Série perçage-taraudage-fraisage
      • Fraiseuses d’atelier verticales
      • Fraiseuses compactes
      • Série Portique
      • Détoureuses de plaques SR
      • CUV Extra-Large
      • Fraiseuses colonne double
      • Fraisage d’une poche
    • Tours
      Tours
      Tours Afficher tout
      • Tours
      • Série ST
      • Tours à axe Y
      • Double-broche
      • Série à glissières prismatiques
      • Tours d’outilleur
      • Tour à décolleter
      • Ravitailleur de barres V2 de Haas
    • Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales Afficher tout
      • Fraiseuses horizontales
      • Cône de broche 50
      • Cône de broche 40
    • Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs Afficher tout
      • Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      • Tables rotatives
      • Diviseur
      • Produits rotatifs à 5 axes
      • Diviseurs extra-larges
    • Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation Afficher tout
      • Systèmes d’automatisation
      • Automatisation de fraiseuse
      • Tour et automatisation
      • Modèles d’automatisation
    • Machines de bureau
      Machines de bureau
      Machines de bureau Afficher tout
      • Machines de bureau
      • Fraiseuse de bureau
      • Tour de bureau
      • Simulateur de commande
    • Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier Afficher tout
      • Équipement d’atelier
      • Fraiseuse à console
      • Scie à ruban
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      Machines de poche Afficher tout
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Options Menu principal
    • Product Image Broche
      Broche
      Broche Afficher tout
      • Broche
    • Product Image Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils Afficher tout
      • Changeurs d’outils
    • Product Image 4e et 5e axes
      4e et 5e axes
      4e et 5e axes Afficher tout
      • 4e et 5e axes
    • Product Image Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant Afficher tout
      • Tourelles et outil Tournant
    • Product Image Palpage
      Palpage
      Palpage Afficher tout
      • Palpage
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe Afficher tout
      • Gestion des copeaux et du liquide de coupe
    • La commande Haas La commande Haas
      La commande Haas
      La commande Haas Afficher tout
      • La commande Haas
    • Product Image Options de produit
      Options de produit
      Options de produit Afficher tout
      • Options de produit
    • Product Image Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation Afficher tout
      • Outillage et montages d’outillages de fixation
    • Product Image Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces Afficher tout
      • Dispositifs de serrage de pièces
    • Product Image Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes Afficher tout
      • Solutions à 5 axes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisation
      Automatisation
      Automatisation Afficher tout
      • Automatisation
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principal
      Découvrez la différence Haas
    • Pourquoi Haas
    • MyHaas
    • Communauté éducative
    • Industrie 4.0
    • Certification Haas
    • Témoignages émanant de clients
  • Service Menu principal
      Bienvenue au Haas Service
      SERVICE - ACCUEIL Manuels opérateur Procédures détaillées Guides de dépannage Maintenance préventive Pièces Haas Outillage Haas Vidéos
  • Vidéos Menu principal
  • Outillage Haas Menu principal
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
    • Outillage Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1AN
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Les bonnes affaires du jour
      Les bonnes affaires du jour Shop All
      • Porte-outils de fraiseuse
      • Outillage pour fraisage
      • Mesure et inspection
      • Systèmes d’alésage
      • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      • Kits de fraise à plaquette
      • Porte-outils pour tours
      • Outillage de tour
      • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      • Mandrins et pinces de serrage ER
      • Perçage
      • Filetage
      • Brochage
      • Stockage d’outils
      • Vêtements et accessoires
    • Liquidation
      Liquidation Shop All
    • Mesure et inspection
      Mesure et inspection Shop All
      • Barres d’essai
      • Kits d’inspection
      • Réfractomètres
      • Accessoires et kits de palpeur
      • Détecteurs de bord et de centre
      • Comparaison des jauges de mesure
      • Calibres de hauteur
      • Pieds à coulisse
      • Calibres tampons et bagues
      • Blocs de jauge et accessoires
      • Jeux de piges et accessoires
      • Indicateurs à levier
      • Indicateurs de test à cadran
      • Jauges d’alésage
      • Accessoires pour indicateurs
      • Blocs Vé
      • Cales de réglage
      • Mesure de profondeur
      • Micromètres
      • Accessoires pour micromètres
      • Kits de micromètres
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de démarrage
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Station de contrôle porte-outil
      • Dispositif de réglage de la hauteur
    • Cobots et accessoires
      Cobots et accessoires Shop All
      • Kits de robot collaboratif
      • Kits de robot collaboratif
      • Barrières de protection
      • Pinces
      • Accessoires pour cellules robotisées
    • Acheter des supports
      Acheter des supports Shop All
      • Compresseurs d’air
      • Machines de marquage laser
      • Accessoires pour scie à ruban
      • Meules de rectification plane
    • Porte-outils de fraiseuse
      Porte-outils de fraiseuse Shop All
      • Porte-fraises
      • Supports de fraise à plaquette
      • Supports de frettage
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins de fraisage et pinces de serrage
      • Mandrins de foret
      • Tirettes
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • Pinces et mandrins de fraisage hydrauliques
      • Accessoires et clés pour porte-outils
    • Outillage pour fraisage
      Outillage pour fraisage Shop All
      • Corps de fraise à plaquette
      • Plaquette de fraisage
      • Fraise monobloc
      • Fraises & plaquettes à chanfrein
      • Corps de fraises monoblocs indexables
      • Fraises monoblocs hémisphérique
      • Fraises monoblocs à chanfrein
      • Fraises monoblocs de dégrossissage
      • Fraises monoblocs hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Les fraises monoblocs d'aronde
      • Fraises monoblocs d'aronde indexables
      • Fraises monoblocs de gravure
      • Bavures
      • Fraises pour logement de clavettes
      • Fraises monobloc 1/4 de cercle
      • Fraises CNC à bois
    • Systèmes d’alésage
      Systèmes d’alésage Shop All
      • Têtes et cartouches d’alésage
      • Supports et extension d’alésage
    • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
      • Étaux à mors fixes
      • Étaux autocentrants
      • Platines d’adaptation
      • Mors d’étau
      • Montages et outillages de fixation d’étau
      • Vise Kits
      • Blocs parallèles pour étaux
      • Kits étaux pour diviseur
      • Pinces outillage de fixation
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Étau d’outilleurs
      • Jauges de force de serrage
      • Dispositif de serrage à pince
      • Équerres de montage
    • Porte-outils pour tours
      Porte-outils pour tours Shop All
      • Supports de tournage statiques TL et CL
      • Supports de tournage statiques BOT
      • Supports de tournage statiques BMT
      • Supports de tournage entraînés/tournants
      • Douilles/bagues de réduction pour support de tournage
      • Supports de tournage statiques VDI
    • Outillage de tour
      Outillage de tour Shop All
      • Outillage de coupe
      • Kits d’outils de coupe
      • Plaquettes de tournage
      • Outils à tronçonnage et d’ébauche
      • Outils de rainurage et de filetage pour diamètre intérieur
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Barres d’alésage/outils de tournage internes (DI)
      • Outils de tournage externes (DE)
      • Plaquettes de tournage en cermet
      • Plaquettes de tournage CBN
      • Plaquettes à encoche pour rainurage et douille de filetage Haas
      • Porte-outils à encoche Haas pour rainure et filetage
      • Micro Turning Tools
    • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      Dispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
      • Pointes tournantes
      • Manchons de réduction/tubes de réduction pour broche
      • Pinces à changement rapide
      • Mandrins à pince QuikChange
      • Pinces 5C
      • Kits de pinces de serrage 5C
      • Bagues d’alésage de tour
      • Mors de tour
      • Tire-barres
    • Kits pack
      Kits pack Shop All
      • Kits de ventilateur d’évacuation des copeaux
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de forets à tarauder
      • Kits de perçage indexable
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Kits de démarrage pour tour
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce
      • Kits étaux pour diviseur
      • Vise Kits
      • Kits de mandrin trois mors pour fraiseuses
      • Kits pierres tombales
      • Kits douilles de réduction
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Kits de mesures et d’inspection
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de micromètres
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Kits de démarrage
    • Mandrins et pinces de serrage ER
      Mandrins et pinces de serrage ER Shop All
      • Pinces à alésage droit ER
      • Pinces étanches ER
      • Pinces de serrage ER pour tarauds
      • Ensembles pinces de serrage et accessoires ER
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins à pince ER à tige droite
      • Mandrins de foret sans clé à tige droite
    • Perçage
      Perçage Shop All
      • Forets au carbure
      • Corps de forets indexables
      • Plaquettes de foret indexable
      • Corps de forets modulaires
      • Têtes de forage modulaires
      • Forets en cobalt et ensembles
      • Forets à centrer
      • Alésoirs
      • Kits de perçage indexable
      • Forets de pointage
      • Corps du foret à langue d’aspic
      • Plaquettes de foret à langue d’aspic
      • Fraises à ébavurer
    • Filetage
      Filetage Shop All
      • Tarauds
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Fraises de filetage
      • Tarauds pour tuyaux
      • Kits de forets à tarauder
    • Brochage
      Brochage Shop All
      • Outils de brochage
      • Plaquettes de brochage
    • Pierres tombales
      Pierres tombales Shop All
      • Pierres tombales
      • Kits pierres tombales
    • Mandrins manuels pour fraisage
      Mandrins manuels pour fraisage Shop All
      • Mandrins pour indexeur 5C
      • Mandrins trois mors et supports pour fraiseuses
    • Ébavurage et abrasifs
      Ébavurage et abrasifs Shop All
      • Feuilles abrasives
      • Outils d’ébavurage
      • Ébavurage des meules
      • Feuilles et rouleaux abrasifs
      • Brosses à honer flexibles
    • Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud
      Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Shop All
      • Machines de préréglage d'outils
      • Machines de frettage
    • Stockage d’outils
      Stockage d’outils Shop All
      • Chariot à outils
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
    • Maintenance de la machine
      Maintenance de la machine Shop All
      • Barres de test de broche
      • Niveaux
      • Réfractomètres
      • Additifs et consommables pour machine
      • Machine Accessories
    • Accessoires d’outillage
      Accessoires d’outillage Shop All
      • Nettoyants pour broche et pour cône de broche de porte-outil
      • Élévateur d’atelier Haas
      • Fixations de porte-outils
      • Ventilateurs d’évacuation CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Marteaux et maillets
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pièces de rechange
      • Layout Tools
      • Clés
      • Outils coupants manuels
      • Acheter des outils
      • Aimants de levage
      • Safety Apparel
      • Affûteurs d’outils coupants
    • Vêtements et accessoires
      Vêtements et accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Vêtements
    • LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      LE PLUS POPULAIRE LE PLUS POPULAIRE
      PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      FAQ FAQ
      DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le résultat disponible. Appuyez sur Entrée pour accéder au résultat de recherche sélectionné. Les utilisateurs d'appareils tactiles peuvent se servir de gestes tels que toucher et glisser.
MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-10/40

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-10/40

VF-10/40

Prix de départ : US$303,995 CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 3 048 x 813 x 762 mm

Haas propose une large gamme de modèles CNC de série VF afin de répondre à tout besoin en taille ou de production. Quels que soient vos besoins, vous trouverez dans la gamme VF le modèle qui vous convient Tous les modèles à large structure sont équipés d’un ensemble de fonctions améliorées, incluant un changeur d’outils latéral, un convoyeur de copeaux à vis sans fin, une buse d’arrosage programmable et une manivelle électrique portable.

  • Broche à entraînement direct, haute puissance
  • Personnalisable selon vos besoins
  • Ensemble de fonctions améliorées standard

See Available Stock

Délai actuel

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Automatisation
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

Loading
×

OBTENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE DEVIS.

Veuillez saisir vos coordonnées ci-dessous pour recevoir votre devis immédiatement. Pour ignorer cette étape à l’avenir, il vous suffit de saisir un mot de passe ci-dessous pour créer votre compte gratuit MyHaas.

Possédez-vous déjà un compte ? Se connecter

< Retour

Contact Information

+ Ajouter une adresse

Saisissez un mot de passe pour créer un compte MyHaas ! (facultatif)

Voulez-vous partager votre devis ? (facultatif)


+ Un autre

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Buse d'arrosage programmable
  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

Broche

  • Broche 8 100 rpm
  • Broche 8 100 rpm
  • Broche graissée 10 000 rpm à entraînement direct en ligne
  • Broche 10 000 rpm
  • Broche de boîte de vitesses 10 000 tr/min
  • Broche 12 000 rpm HSK-A63
  • Broche 15 000 rpm
  • Broche 15 000 rpm HSK-A63
  • Broche 30 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 positions, HSK
  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 50+1 positions
  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions, HSK
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 50+1 positions, HSK

4e et 5e axes

  • Entraînement 4e axe et câblage associé
  • Système d’entraînement et câblage 5e axe

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil
  • Rehausse pour palpeur

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe haute pression
  • Buse d'arrosage programmable
  • Système PulseJet
  • Pistolet automatique à air comprimé
  • Quantité minimale de lubrifiant
  • Nettoyeur des Trous de Pièces
  • Système vis sans fin quadruple avec convoyeur
  • Élévateur de copeaux Haas
  • Système d’aspiration des vapeurs cabine
  • Condenseur de brouillard d’arrosage
  • Soufflage de la vitre
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Système d’arrosage centre broche, 300 psi (21 bar)
  • Système d'arrosage centre broche, 1 000 psi (69 bar)
  • Pré-disposition pour arrosage centre broche
  • Pré-disposition pour arrosage centre broche, système tiers
  • Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • Refroidisseur de liquide de coupe
  • Filtre auxiliaire de liquide de coupe
  • Système de recharge automatique en liquide de coupe
  • Désinfectant pourliquide de coupe
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • 8 fonctions M de réserve
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Seconde position d’origine
  • Ensemble de câbles pour code M/MFIN
  • Kit pour accepter un changeur automatique de palette
  • Usinage grande vitesse
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Mémoire étendue de 32 Go
  • Mémoire étendue de 64 Go
  • Kit pour diviseur tiers
  • Transformateur basse tension standard
  • Transformateur basse tension robuste
  • Transformateur interne isolé haute tension
  • Transformateur d'isolation haute tension interne robuste
  • Transformateur haute tension, hors États-Unis
  • Transformateur interne haute tension non isolé

Options de produit

  • Éclairage haute intensité, 24 V
  • Rehausse de la colonne de l’axe Z de 8"
  • Caméra Wi-Fi
  • Éclairage de table de travail 24 V
  • Capteur de bord pour systèmes automatisés
  • Porte automatique pour centre
  • Bloc à outils accessoire
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Fonction de compensation de variation de vis à billes active
  • Entraînement d’axe C de la broche de la fraiseuse
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Accessoires d’ancrage pour machine

Expédition

  • Emballage d’exportation
  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
  • Extension de garantie d’1 an
  • Garantie standard de 6 mois
  • Extension de garantie de 6 mois

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Modèle d’ancrage
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
VIDÉOS
Recently Updated

Fraiseuses série VF de grande taille


Vous avez besoin d’aide pour choisir votre modèle VF de grande taille ? Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les grands modèles de machines VF de notre gamme.

Super-vitesse en action

Super-vitesse avec un 4e axe

Les machines VF en action

Évacuation des copeaux et lubrification des outils

TÉMOIGNAGES DES CLIENTS


Flying S INC

Flying S INC a environ 25 machines CNC Haas qu’elle emploie pour diverses utilisations. Cela inclut 6 UMC avec capacité de 4e et 5e axes continus, y compris le mouvement simultané de 5 axes, plusieurs machines à détourer à portique GR capables de très grande enveloppe de pièce et d’une rotation élevée tout en maintenant une grande précision, des CUV avec APC, DT, ST-30SSY avec ravitailleur de barres pour le tournage et le fraisage, quelques petites et moyennes machines verticales et un VF-10. 

 

 

PRODUITS CONCERNÉS

VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

VF-740 Haas

VF-7/40

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 2 134 x 813 x 762 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
À partir de US$179,995 CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

COURSE SUR L’AXE Y SUPÉRIEURE

VF-1140 Haas

VF-11/40

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 3 048 x 1 016 x 762 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
À partir de US$330,995 CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

CÔNE DE BROCHE PLUS GRAND

VF-1050 Haas

VF-10/50

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 3 048 x 813 x 762 mm

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
À partir de US$344,995 CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Buse d'arrosage programmable
  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

Broche

  • Broche 8 100 rpm
  • Broche 8 100 rpm
  • Broche graissée 10 000 rpm à entraînement direct en ligne
  • Broche 10 000 rpm
  • Broche de boîte de vitesses 10 000 tr/min
  • Broche 12 000 rpm HSK-A63
  • Broche 15 000 rpm
  • Broche 15 000 rpm HSK-A63
  • Broche 30 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 positions, HSK
  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 50+1 positions
  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions, HSK
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 50+1 positions, HSK

4e et 5e axes

  • Entraînement 4e axe et câblage associé
  • Système d’entraînement et câblage 5e axe

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil
  • Rehausse pour palpeur

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe haute pression
  • Buse d'arrosage programmable
  • Système PulseJet
  • Pistolet automatique à air comprimé
  • Quantité minimale de lubrifiant
  • Nettoyeur des Trous de Pièces
  • Système vis sans fin quadruple avec convoyeur
  • Élévateur de copeaux Haas
  • Système d’aspiration des vapeurs cabine
  • Condenseur de brouillard d’arrosage
  • Soufflage de la vitre
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Système d’arrosage centre broche, 300 psi (21 bar)
  • Système d'arrosage centre broche, 1 000 psi (69 bar)
  • Pré-disposition pour arrosage centre broche
  • Pré-disposition pour arrosage centre broche, système tiers
  • Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • Refroidisseur de liquide de coupe
  • Filtre auxiliaire de liquide de coupe
  • Système de recharge automatique en liquide de coupe
  • Désinfectant pourliquide de coupe
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • 8 fonctions M de réserve
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Seconde position d’origine
  • Ensemble de câbles pour code M/MFIN
  • Kit pour accepter un changeur automatique de palette
  • Usinage grande vitesse
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Mémoire étendue de 32 Go
  • Mémoire étendue de 64 Go
  • Kit pour diviseur tiers
  • Transformateur basse tension standard
  • Transformateur basse tension robuste
  • Transformateur interne isolé haute tension
  • Transformateur d'isolation haute tension interne robuste
  • Transformateur haute tension, hors États-Unis
  • Transformateur interne haute tension non isolé

Options de produit

  • Éclairage haute intensité, 24 V
  • Rehausse de la colonne de l’axe Z de 8"
  • Caméra Wi-Fi
  • Éclairage de table de travail 24 V
  • Capteur de bord pour systèmes automatisés
  • Porte automatique pour centre
  • Bloc à outils accessoire
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Fonction de compensation de variation de vis à billes active
  • Entraînement d’axe C de la broche de la fraiseuse
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Accessoires d’ancrage pour machine

Expédition

  • Emballage d’exportation
  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
  • Extension de garantie d’1 an
  • Garantie standard de 6 mois
  • Extension de garantie de 6 mois

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Courses S.A.E METRIC
Axe X 120.00 in 3048 mm
Axe Y 32.00 in 813 mm
Axe Z 30.00 in 762 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 34.0 in 864 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Couple max. avec boîte à vitesses en option 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 120.0 in 3048 mm
Largeur 28.0 in 711 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
Nombre de rainures en T standard 5 5
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 360 ipm 9.1 m/min
Avances rapides sur X 360 ipm 9.1 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 600 ipm 15.2 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3400 lbf 15124 N
Effort max. Y 3400 lbf 15124 N
Effort max. Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 6.0 in 152 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16 in 406 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 2.80 s 2.80 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.60 s 3.60 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
Exporter caisse 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
Poids 30100 lb 13654.0 kg
Palette intérieure avec option EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
Exporter caisse avec option EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
Poids avec option EC 30100 lb 13654 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 30100 lb 13654 kg
Palette intérieure avec option EC et changeur d’outil à montage latéral 50+1 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
Exporter caisse avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
Poids avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 30100 lb 13654 kg

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HA2TS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-10/40 CORRESPONDANCE
HA5CS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRC160 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRC210 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT160 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210M VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT310 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT450 VF-10/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-10/40 CORRESPONDANCE
LT260 VF-10/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-10/40 CORRESPONDANCE
T5C VF-10/40 CORRESPONDANCE
T5C2 VF-10/40 CORRESPONDANCE
T5C3 VF-10/40 CORRESPONDANCE
T5C4 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TH450 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TR160 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TR200Y VF-10/40 CORRESPONDANCE
TR210 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TR310 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TRT100 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TRT160 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TRT210 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TRT310 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TRT70 VF-10/40 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Plaquette de tournage en carbure, CCMT3252 HMP/CCMT09T308 HMP, rhombique 80°, classe HTM15 - paquet de 5 $24.95 $0
Commentaires
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.

Inscrivez-vous maintenant !   

HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :

  • Service et support
  • Propriétaires
  • Demande de service
  • Manuels d’utilisation
  • Pièces Haas
  • Demande de réparation de tables rotatives
  • Guides de pré-installation
  • Outils d’achat
  • Fabrication et prix d’une nouvelle machine Haas
  • Stock disponible
  • La liste des tarifs Haas
  • Financement CNCA
  • À propos de Haas
  • Principe DNSH
  • Respect des exportations
  • Carrières
  • Certifications et sécurité
  • Contactez-nous
  • Histoire
  • Conditions générales
  • Conditions générales outillage Haas
  • Confidentialité
  • Garantie
  • Communauté Haas
  • Programme de certification Haas
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Communauté éducative technique Haas
  • Événements
  • Participer aux échanges
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255