My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Modul ECO

    DOAR CNY
Estimează consumul de energie

Modul Haas ECO este o soluție software care estimează consumul de energie în funcție de subsistemele mașinii utilizate și a stării setărilor de economisire a energiei din unitatea de comandă Haas. Setările controlate de utilizator pot opri sau inactiva sistemele mașinii pentru a reduce consumul de energie.

  • Standard pe toate mașinile Haas trifazate cu comandă Premium
  • Înregistrează consumul de energie estimat în timp
  • Setări controlate de utilizator pentru a reduce consumul

Setări mod ECO

DOCUMENTE

De peste 20 de ani, toate mașinile Haas au fost livrate standard cu o serie de setări de control concepute pentru a reduce consumul de energie al mașinii dvs.! 

Modul ECO consolidează aceste setări într-o singură pagină a unității de comandă, unde puteți ajusta cu ușurință parametrii și puteți porni și opri toate setările cu o singură apăsare de buton. 

Standardul Modul ECO estimează utilizarea energiei electrice a mașinii dvs. în funcție de subsistemele utilizate – motorul arborelui principal, motoarele axelor, pompele de lichid de răcire etc. – și urmărește aceste date în timp pentru a estima consumul de energie al mașinii. Standard pe toate mașinile Haas trifazate cu comandă Premium.

ECO Mode Plus îmbunătățește această funcționalitate adăugând un modul hardware care măsoară curentul și tensiunea de intrare și utilizează aceste măsurători pentru a calcula cantitatea de putere consumată de mașină. Disponibilă pe toate mașinile Haas trifazate cu comandă Premium.

Setări Mod ECO

Setările ECO au valori implicite active atunci când Modul ECO este dezactivat. Aceste valori pot fi ajustate de utilizator pentru a reduce consumul de energie atunci când Modul ECO este activat.

Modul ECO poate fi activat și dezactivat prin apăsarea unui singur buton. Când Modul ECO este activat, valorile definite de utilizator sunt active. Când Modul ECO este dezactivat, valorile implicite sunt active.

Modul ECO estimează consumul de energie pe baza subsistemelor utilizate. ECO Mode Plus măsoară fizic consumul de energie. Datele sunt urmărite în timp și pot fi afișate în timp real, în funcție de zi sau lună. 

Utilizatorul poate introduce costul pe kWh de electricitate în setarea 449 pentru a converti energia consumată într-o estimare a costului de operare al mașinii.

OPRIRE AUTOMATĂ A ALIMENTĂRII

SETAREA 1

OPRIREA ALIMENTĂRII LA M30

SETAREA 2

EFICIENȚA TRANSPORTORULUI 

SETAREA 114/115

DEZACTIVARE TRANSPORTOR 

SETAREA 196

DEZACTIVARE LICHID DE RĂCIRE

SETAREA 197

DEZACTIVARE ILUMINARE DE FUNDAL ECRAN LCD

SETAREA 199

DEZACTIVARE SERVO/SISTEM HIDRAULIC

SETAREA 216

TEMPORIZATOR HIL

SETAREA 238

TEMPORIZATOR LED DE LUCRU

SETAREA 239

IEȘIRE MOD AVANS RAPID

SETAREA 267
SETAREA 1 – OPRIRE AUTOMATĂ A ALIMENTĂRII
Recently Updated

SETAREA 1


Setarea 1 este utilizată pentru scoaterea automată a mașinii de sub tensiune după o perioadă de repaus. Valoarea introdusă în această setare este numărul de minute în care maşina rămâne în repaus înainte să fie scoasă de sub tensiune. Mașina nu va fi scoasă de sub tensiune în timp ce programul este în curs de rulare, iar temporizatorul revine la zero de fiecare dată când este apăsat un buton sau când se utilizează maneta de avans rapid. Când setarea este activată, secvența de oprire automată emite o avertizare pentru utilizator cu 15 secunde înainte de scoaterea de sub tensiune, moment în care apăsarea oricărui buton va opri alimentarea.

SETAREA 2 – SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE LA M30
Recently Updated

SETAREA 2


Setarea 2 permite frezei sau strungului dvs. să se oprească după M30. Este perfect pentru a începe un ultim ciclu lung înainte de a încheia ziua de muncă. Când această setare este activată, operatorul primește un avertisment de 15 secunde după codul M30 în program, în care orice tastă poate fi apăsată pentru a anula secvența de scoatere din funcțiune. Dacă nu se întreprinde nicio acțiune, mașina se va opri automat.

SETAREA 114/115 – EFICIENȚA CICLULUI TRANSPORTORULUI
Recently Updated

SETAREA 114/115


Transportoarele de șpan și transportoarele sunt sisteme importante ale mașinii dvs. Fără evacuarea eficientă a șpanului, este dificil pentru un atelier de prelucrare să funcționeze în mod durabil la producție ridicată. Toate mașinile Haas oferă setările 114 și 115, astfel încât să puteți opera eficient transportorul de șpan, cu un consum redus de energie. Setarea 114 vă permite să specificați cât de des este activat transportorul de șpan. De exemplu, dacă setarea este 30, transportorul de șpan se activează la fiecare jumătate de oră. Setarea 115 vă permite să setați durata pentru care transportorul de șpan ar trebui să funcționeze, înainte să se dezactiveze.

SETAREA 196 - OPRIRE TRANSPORTOR
Recently Updated

SETAREA 196


Menținerea unui debit de producție uniform înseamnă menținerea mașinii fără șpan. Transportoarele sunt excelente pentru curățarea șpanului fără intervenția operatorului, în special atunci când se utilizează sisteme de automatizare sau se execută o producție fără supraveghere. Dar atunci când operațiunea este finalizată și mașina nu mai produce șpan, transportorul doar consumă energie. Setarea 196 permite configurarea timpului de repaus al mașinii, exprimat în minute, înainte de oprirea transportorului (și a lichidului de răcire de spălare, dacă este instalat)

SETAREA 197 - DEZACTIVAREA LICHIDULUI DE RĂCIRE
Recently Updated

SETAREA 197


Debitul lichidului de răcire este esențial pentru multe procese de prelucrare – menținerea sculelor de așchiere lubrifiate, răcirea zonei de așchiere și eliminarea șpanului. Dar pompele de lichid de răcire consumă energie atunci când funcționează, astfel încât este logic să le opriți atunci când mașina este inactivă. Setarea 197 permite configurarea timpului de repaus al mașinii, exprimat în minute, înainte de a opri debitul lichidului de răcire.

SETAREA 199 – SETARE DE OPRIRE ILUMINARE DE FUNDAL A ECRANULUI LCD
Recently Updated

SETAREA 199


Deși aceasta este o funcție simplă, contribuie la economia totală de energie pe care o facilitează toate mașinile Haas. Setarea 199 permite atelierelor să seteze un temporizator, în minute, care va stinge iluminarea de fundal a ecranului LCD atunci când nu există nicio comandă la unitatea de comandă, cu excepția cazului în care există o alarmă. Operatorul poate apăsa orice tastă pentru a readuce unitatea de comandă la funcționarea normală.

SETAREA 216 – DEZACTIVARE SERVO ȘI SISTEM HIDRAULIC
Recently Updated

SETAREA 216


Deși sperăm că mașina dvs. Haas să funcționeze cu o durată minimă de funcționare la ralanti a arborelui principal într-o zi, nu se întâmplă întotdeauna așa. Există momente în care mașinile așteaptă stocul, să fie configurate etc. Setarea 216 specifică un timp de funcționare la relanti, în secunde, în care mașina va intra în modul de economisire a energiei, oprind toate servomotoarele și pompele hidraulice, pentru a consuma mai puțină energie în timp ce mașina stă fără să funcționeze. Când mașina este gata de a fi utilizată, servomotoarele și pompele hidraulice vor reporni și vor relua funcționarea normală.

SETAREA 238 - TEMPORIZATOR ILUMINARE DE MARE INTENSITATE
Recently Updated

SETAREA 238


Opțiunea iluminare de mare intensitate asigură iluminarea intensă a zonei de lucru la deschiderea ușilor mașinii și se oprește la închiderea acestora. Dar dacă ieșiți și lăsați ușile deschise, probabil că doriți ca luminile să se stingă, astfel încât să nu irosească energie electrică. Setarea 238 specifică perioada de timp, exprimată în minute, în care iluminarea de mare intensitate rămâne pornită când este activată. Dacă valoarea acesteia este zero, atunci luminile vor rămâne aprinse până când se deschid ușile.

SETAREA 239 - TEMPORIZATOR LUMINI DE LUCRU
Recently Updated

SETAREA 239


Luminile de lucru din mașina dvs. sunt excelente pentru a vedea ce faceți atunci când configurați o lucrare sau faceți o demonstrație a unui program. Dar atunci când rulați o lucrare lungă sau stați departe de mașină pentru o perioadă lungă de timp, aceste lumini doar consumă energie. Setarea 239 permite specificarea timpului, exprimat în minute, după care luminile de lucru se vor stinge automat dacă nu există apăsări de taste sau modificări ale manetei de avans rapid. Dacă există un program în curs de rulare în momentul stingerii luminii, rularea programului va continua.

SETAREA 267 - IEȘIRE DIN MODUL AVANS RAPID
Recently Updated

SETAREA 267


Modul avans rapid este de neprețuit la configurarea lucrărilor, la încărcarea și descărcarea pieselor sau la inspectarea pieselor pe mașină – permițând deplasarea rapidă a axelor în orice poziție, cu un control precis Totuși, lăsarea mașinii în modul avans rapid menține motoarele axelor alimentate, în așteptarea următoarei comenzi de avans rapid, și împiedică mașina să intre în alte moduri de economisire a energiei, cum ar fi Setarea 216 – Oprirea servomotoarelor și a sistemului hidraulic. Setarea 267 permite definirea duratei, exprimată în minute, în care comanda rămâne în modul avans rapid fără mișcare pe axe sau activitate la tastatură. După această durată, unitatea de comandă trece automat la modul REVENIRE LA ZERO, în care sunt active alte moduri de economisire a energiei.

M95 – MODUL HIBERNARE
Recently Updated

COD M – M95


Trebuie să lăsați mașina pornită pe timpul nopții? Reduceți consumul de energie folosind modul de hibernare. Cu ajutorul M95, urmat de o durată (hh:mm), mașina dvs. Haas intră în hibernare pentru perioada specificată. În timp ce mașina este în modul de hibernare, freza sau strungul dvs. vor limita energia consumată pe durata stabilită.

Notă: Liniile de după utilizarea M95 trebuie să fie mișcările axelor împreună cu procedurile de încălzire a arborelui principal.

DOCUMENTE

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.